![MBT 3250 temperature sensor](/media/dmvkge2t/mbt-3250.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Sensor de temperatura MBT 3250
Detección de temperatura de servicio pesado para aplicaciones de refrigeración industrial. Las carcasas robustas resisten el abuso y los conjuntos de elementos reemplazables se pueden reparar sin quitar la carcasa del sensor del sistema.
- Refrigeración industrial
- Aplicaciones de refrigeración naval
El elemento sensor está calibrado de fábrica y cumple con las tolerancias de clase B de EN60751.
Características y ventajas
Rango de temperatura -50 to 200 °C
Elementos Pt100 o Pt1000 disponibles
Insertos de sensor reemplazables
Protección IP65
Punta de sonda de acero inoxidable 316 Ti
Cables codificados por colores para una fácil instalación
Adecuados para aplicación HACCP
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Folleto técnico | Temperature Sensors Type MBT 3250 | Español | Multiple | 07 dic, 2016 | 438.1 KB | |
Folleto técnico | Temperature Sensors Type MBT 3250 | Español | Multiple | 01 jun, 2022 | 1.5 MB | |
Folleto técnico | Temperature Sensors Type MBT 3250 | Inglés | Multiple | 07 dic, 2016 | 444.2 KB | |
Folleto técnico | Temperature sensors, type MBT 3250 | Inglés | Multiple | 26 feb, 2021 | 1.4 MB |
Aplicaciones relacionadas
El sensor MBT 3250 es adecuado para las siguientes aplicaciones:
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Cámaras frigoríficasLas soluciones de Danfoss para cámaras frigoríficas ayudan a mantener los alimentos frescos y seguros para su consumo y, por lo tanto, contribuyen a reducir la pérdida de alimentos y los residuos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ChillersEl consumo energético es un factor determinante para los propietarios de edificios a la hora de elegir un chiller. Dependiendo del tamaño del edificio, el tipo de construcción y el uso que reciba, así como el clima en el que se encuentre, existen diferentes formas de diseñar un chiller de manera que el cliente reciba el máximo valor y el proveedor logre diferenciarse en el mercado.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sistemas de refrigeración para el procesamiento de productos cárnicosDanfoss cuenta con todas las soluciones de refrigeración, la experiencia y los conocimientos necesarios para convertirnos en un socio competente y fiable del sector de procesamiento de productos cárnicos a escala internacional.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sistemas de refrigeración para la industria cerveceraEn la industria cervecera, el control es la palabra clave desde el macerado hasta el producto envasado. Danfoss proporciona productos para cumplir con todos los requisitos de la industria cervecera.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Tanques de de refrigeración de lecheEn Danfoss contamos con las soluciones de refrigeración, la experiencia y los conocimientos necesarios para convertirnos en un socio competente y fiable del sector de los tanques de refrigeración de leche a escala internacional.
Soluciones relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Smart Store ADC demuestra el camino hacia un supermercado con cero emisiones netasLa necesidad de los supermercados de mejorar la eficiencia energética, reducir la pérdida de alimentos y minimizar la huella de carbono es mayor que nunca. En colaboración con un supermercado danés, Danfoss ha instalado todas las tecnologías y soluciones necesarias para conseguir uno de los supermercados más eficientes energéticamente.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Refrigeración comercialComo proveedor líder dentro del sector de la refrigeración comercial, nuestra extensa gama de productos nos permite aportar soluciones para cualquier segmento, desde transporte refrigerado hasta las aplicaciones de refrigeración especiales.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Refrigeración industrialLos sistemas de refrigeración industrial diseñados para garantizar las condiciones perfectas para los alimentos en ambientes seguros y con temperatura controlada, al tiempo que permiten una mejor seguridad de los alimentos y una reducción de alimentos desperdiciados.