Sensor de temperatura AKS 21

  • Vista general
  • Documentos
  • Aplicaciones relacionadas
  • Soluciones relacionadas
AKS 21 temperature sensor

Sensor de temperatura AKS 21

Sensor de temperatura de uso general Pt 1000 capaz de soportar temperaturas extremadamente altas y bajas. Este tipo de sensor puede montarse en superficie o insertarse utilizando las vainas disponibles.

  • Refrigeración
  • Aire Acondicionado
  • Refrigeración

El elemento sensor está calibrado de fábrica y cumple con las tolerancias de clase B de EN60751.

Características y ventajas

Rango de temperatura -70 to 180 °C

Resistencia de1000 Ohm a 0°C

Cable de silicona

Protección IP67

Punta de sonda de acero inoxidable 18/8

Vainas disponibles para aplicaciones de inserción

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Folleto técnico Temperature Sensors, Type AKS 21 Inglés Multiple 18 jul, 2006 352.4 KB .pdf

Aplicaciones relacionadas

El sensor AKS 21 es adecuado para las siguientes aplicaciones:

  • if (isSmallPicture) { Bomba de calor - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Bomba de calor - Danfoss } else { Bomba de calor - Danfoss }
    Bombas de calor

    Las soluciones de bombas de calor, de alta eficiencia energética y respetuosas con el medio ambiente, son elementos esenciales de los sistemas de calefacción y refrigeración de vanguardia para espacios residenciales y comerciales.

  • if (isSmallPicture) { Cámaras frigoríficas - Soluciones de Danfoss para refrigeración comercial; } else if (isBigColumns) { Cámaras frigoríficas - Soluciones de Danfoss para refrigeración comercial } else { Cámaras frigoríficas - Soluciones de Danfoss para refrigeración comercial }
    Cámaras frigoríficas

    Las soluciones de Danfoss para cámaras frigoríficas ayudan a mantener los alimentos frescos y seguros para su consumo y, por lo tanto, contribuyen a reducir la pérdida de alimentos y los residuos.

  • if (isSmallPicture) { Caudal de refrigerante variable - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Caudal de refrigerante variable - Danfoss } else { Caudal de refrigerante variable - Danfoss }
    Caudal de refrigerante variable

    Los sistemas con caudal de refrigerante variable (VRF) se usan cada vez más a nivel internacional en las soluciones de aire acondicionado. Los sistemas VRF, además de conseguir que los equipos de aire acondicionado resulten flexibles y ofrezcan una alta eficiencia energética, se emplean también con fines de calefacción y producción de agua caliente en aplicaciones residenciales y comerciales.

  • if (isSmallPicture) { Chillers - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Chillers - Danfoss } else { Chillers - Danfoss }
    Chillers

    El consumo energético es un factor determinante para los propietarios de edificios a la hora de elegir un chiller. Dependiendo del tamaño del edificio, el tipo de construcción y el uso que reciba, así como el clima en el que se encuentre, existen diferentes formas de diseñar un chiller de manera que el cliente reciba el máximo valor y el proveedor logre diferenciarse en el mercado.

  • if (isSmallPicture) { Aire acondicionado en contenedores frigoríficos; } else if (isBigColumns) { Aire acondicionado en contenedores frigoríficos } else { Aire acondicionado en contenedores frigoríficos }
    Contenedores frigoríficos

    En Danfoss contamos con las soluciones de refrigeración, la experiencia y los conocimientos necesarios para convertirnos en un socio competente y fiable del sector de los contenedores frigoríficos a escala internacional.

  • if (isSmallPicture) { Control de evaporador - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Control de evaporador - Danfoss } else { Control de evaporador - Danfoss }
    Control de evaporador

    Tu sistema de refrigeración es el lugar natural para buscar ganancias de eficiencia energética. Para desbloquear ese potencial, necesitas un controlador, una válvula de expansión y sensores de alta precisión que sean lo suficientemente inteligentes como para que la tecnología funcione en conjunto y un administrador del sistema que pueda ayudarte a ver y controlar el panorama general.

Soluciones relacionadas

  • if (isSmallPicture) { Aire acondicionado - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Aire acondicionado - Danfoss } else { Aire acondicionado - Danfoss }
    Aire acondicionado

    Los aires acondicionados de Danfoss son duraderos, energéticamente eficientes y asequibles. Encontrará soluciones para aplicaciones de aire acondicionado residenciales y comerciales.

  • if (isSmallPicture) { Danfoss Smart Store ADC demuestra el camino hacia un supermercado con cero emisiones netas; } else if (isBigColumns) { Danfoss Smart Store ADC demuestra el camino hacia un supermercado con cero emisiones netas } else { Danfoss Smart Store ADC demuestra el camino hacia un supermercado con cero emisiones netas }
    Danfoss Smart Store ADC demuestra el camino hacia un supermercado con cero emisiones netas

    La necesidad de los supermercados de mejorar la eficiencia energética, reducir la pérdida de alimentos y minimizar la huella de carbono es mayor que nunca. En colaboración con un supermercado danés, Danfoss ha instalado todas las tecnologías y soluciones necesarias para conseguir uno de los supermercados más eficientes energéticamente.

  • if (isSmallPicture) { Industria de distribución alimentaria - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Industria de distribución alimentaria - Danfoss } else { Industria de distribución alimentaria - Danfoss }
    Industria de distribución alimentaria

    Componentes diseñados para minimizar el coste de propiedad total y reducir la huella de carbono del sistema de refrigeración de tu supermercado.

  • if (isSmallPicture) { Soluciones de Danfoss para la refrigeración comercial | Tiendas de conveniencia; } else if (isBigColumns) { Soluciones de Danfoss para la refrigeración comercial | Tiendas de conveniencia } else { Soluciones de Danfoss para la refrigeración comercial | Tiendas de conveniencia }
    Refrigeración comercial

    Como proveedor líder dentro del sector de la refrigeración comercial, nuestra extensa gama de productos nos permite aportar soluciones para cualquier segmento, desde transporte refrigerado hasta las aplicaciones de refrigeración especiales.

Accesorios

  • if (isSmallPicture) { EKS 221 temperature sensor; } else if (isBigColumns) { EKS 221 temperature sensor } else { EKS 221 temperature sensor }
    EKS 221, Temperature sensor with 10K NTC

    Sensor de uso general EKS 221 con 10K NTC para montaje en superficie. Disponible con punta de sensor de acero y cable redondo o caucho termoplástico y cable plano.

    Las características del elemento 10K coinciden con los controladores Optyma y MCX.

  • if (isSmallPicture) { AKS 12 sensor de temaperatura; } else if (isBigColumns) { AKS 12 sensor de temaperatura } else { AKS 12 sensor de temaperatura }
    AKS 12, sensor de temperatura de uso general

    Sensor AKS 12 de uso general para montaje en superficie o insertado con las vainas disponibles. El elemento Pt1000 estándar y el cableado de PVC son adecuados para la mayoría de las aplicaciones de refrigeración y HVAC.

  • if (isSmallPicture) { MBT 3250 temperature sensor; } else if (isBigColumns) { MBT 3250 temperature sensor } else { MBT 3250 temperature sensor }
    MBT 3250 Trabajo pesado

    Detección de temperatura de servicio pesado para aplicaciones de refrigeración industrial. Las carcasas robustas soportan el abuso y los conjuntos de elementos reemplazables se pueden reparar sin aislar el sistema.

  • if (isSmallPicture) { AKS 21 temperature sensor; } else if (isBigColumns) { AKS 21 temperature sensor } else { AKS 21 temperature sensor }
    AKS 21, Sensor para temperaturas extremas

    Sensor AKS 21 para montaje en superficie o insertado con las vainas disponibles. El elemento Pt1000 estándar y el revestimiento del cable de silicona resisten temperaturas extremadamente altas y bajas.