Sensor de temperatura AKS 12
Sensor de temperatura de uso general Pt 1000. El sensor se puede utilizar para el registro o la monitorización de la temperatura junto con los controladores EKC en las siguientes áreas:
- Refrigeración
- Aire acondicionado
- Calefacción
El elemento sensor está calibrado de fábrica y cumple con las tolerancias de clase B EN60751.
Características y ventajas
Rango de temperatura -40 to 100 °C
Resistencia de 1000 Ohm a 0°C
Cable PVC
Protección IP67
Punta de sonda de acero inoxidable 18/8
Constante de tiempo de 15 s
Conector AMP disponible en números de pieza seleccionados
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Folleto técnico | AKS 12 Temperature sensor | Inglés | Multiple | 20 ago, 2019 | 185.7 KB |
Aplicaciones relacionadas
El sensor AKS 12 es adecuado para las siguientes aplicaciones:
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bombas de calorLas soluciones de bombas de calor, de alta eficiencia energética y respetuosas con el medio ambiente, son elementos esenciales de los sistemas de calefacción y refrigeración de vanguardia para espacios residenciales y comerciales.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Cámaras frigoríficasLas soluciones de Danfoss para cámaras frigoríficas ayudan a mantener los alimentos frescos y seguros para su consumo y, por lo tanto, contribuyen a reducir la pérdida de alimentos y los residuos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Caudal de refrigerante variableLos sistemas con caudal de refrigerante variable (VRF) se usan cada vez más a nivel internacional en las soluciones de aire acondicionado. Los sistemas VRF, además de conseguir que los equipos de aire acondicionado resulten flexibles y ofrezcan una alta eficiencia energética, se emplean también con fines de calefacción y producción de agua caliente en aplicaciones residenciales y comerciales.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ChillersEl consumo energético es un factor determinante para los propietarios de edificios a la hora de elegir un chiller. Dependiendo del tamaño del edificio, el tipo de construcción y el uso que reciba, así como el clima en el que se encuentre, existen diferentes formas de diseñar un chiller de manera que el cliente reciba el máximo valor y el proveedor logre diferenciarse en el mercado.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Contenedores frigoríficosEn Danfoss contamos con las soluciones de refrigeración, la experiencia y los conocimientos necesarios para convertirnos en un socio competente y fiable del sector de los contenedores frigoríficos a escala internacional.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Control de evaporadorTu sistema de refrigeración es el lugar natural para buscar ganancias de eficiencia energética. Para desbloquear ese potencial, necesitas un controlador, una válvula de expansión y sensores de alta precisión que sean lo suficientemente inteligentes como para que la tecnología funcione en conjunto y un administrador del sistema que pueda ayudarte a ver y controlar el panorama general.
Soluciones relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Aire acondicionadoLos aires acondicionados de Danfoss son duraderos, energéticamente eficientes y asequibles. Encontrará soluciones para aplicaciones de aire acondicionado residenciales y comerciales.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Smart Store ADC demuestra el camino hacia un supermercado con cero emisiones netasLa necesidad de los supermercados de mejorar la eficiencia energética, reducir la pérdida de alimentos y minimizar la huella de carbono es mayor que nunca. En colaboración con un supermercado danés, Danfoss ha instalado todas las tecnologías y soluciones necesarias para conseguir uno de los supermercados más eficientes energéticamente.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Industria de distribución alimentariaComponentes diseñados para minimizar el coste de propiedad total y reducir la huella de carbono del sistema de refrigeración de tu supermercado.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Refrigeración comercialComo proveedor líder dentro del sector de la refrigeración comercial, nuestra extensa gama de productos nos permite aportar soluciones para cualquier segmento, desde transporte refrigerado hasta las aplicaciones de refrigeración especiales.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Refrigeración industrialLos sistemas de refrigeración industrial diseñados para garantizar las condiciones perfectas para los alimentos en ambientes seguros y con temperatura controlada, al tiempo que permiten una mejor seguridad de los alimentos y una reducción de alimentos desperdiciados.