![-Sensor de temperatura Pt 1000](/media/15427/aks-11-color-coded-cables.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Sensor de temperatura Pt 1000
El sensor se puede usar para registrar la temperatura para el control junto con los controladores Danfoss en las siguientes áreas:
- Refrigeración
- Aire acondicionado
- Calefacción
El sensor viene ajustado y cumple con los requisitos de tolerancia en EN 60751, clase B.
Características y ventajas
Rango de temperatura -40 to 100 °C
Resistencia 1000 Ohm @ 0°C
Protección IP 67
Respuesta de tiempo rápida, la constante de tiempo es de 10 segundos. en tubo de Cu.
Los sensores están ajustados y cumplen con los requisitos de tolerancia en EN 60751, clase B
Cables codificados por colores para una fácil instalación
Adecuado para aplicación HACCP
![ADAP-KOOL® su tienda minorista de alimentos: con la nueva solución Danfoss Case Controls](/media/14491/adap-kool-case-control-solution_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
ADAP-KOOL® su tienda minorista de alimentos: con la nueva solución Danfoss Case Controls
La nueva solución de controladores ADAP-KOOL® de Danfoss para aplicaciones de distribución alimentaria reduce los costes y lleva la facilidad de uso al siguiente nivel con una nueva aplicación para smartphones que simplifica el diseño, la instalación, el servicio y el uso. La solución incluye cuatro nuevos productos: nueva plataforma de controlador, válvula de expansión eléctrica, transmisor de presión y sensor de temperatura, todos diseñados para una solución óptima.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Folleto técnico | AKS 11 Temperature sensor | Inglés | Multiple | 01 oct, 2020 | 207.2 KB |
Aplicaciones relacionadas
The AKS 11 sensor is well-suited for the following applications:
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Cámaras frigoríficasLas soluciones de Danfoss para cámaras frigoríficas ayudan a mantener los alimentos frescos y seguros para su consumo y, por lo tanto, contribuyen a reducir la pérdida de alimentos y los residuos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ChillersEl consumo energético es un factor determinante para los propietarios de edificios a la hora de elegir un chiller. Dependiendo del tamaño del edificio, el tipo de construcción y el uso que reciba, así como el clima en el que se encuentre, existen diferentes formas de diseñar un chiller de manera que el cliente reciba el máximo valor y el proveedor logre diferenciarse en el mercado.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }CO₂ en la industria de distribución alimentariaDanfoss ha sido pionera en los sistemas de refrigeración de CO₂ durante más de 10 años. Más información sobre nuestras soluciones de refrigeración de CO₂ para supermercados aquí.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Control de evaporadorTu sistema de refrigeración es el lugar natural para buscar ganancias de eficiencia energética. Para desbloquear ese potencial, necesitas un controlador, una válvula de expansión y sensores de alta precisión que sean lo suficientemente inteligentes como para que la tecnología funcione en conjunto y un administrador del sistema que pueda ayudarte a ver y controlar el panorama general.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frigoríficos y congeladores comercialesArcón diseñado para guardar y almacenar productos frescos, congelados o previamente enfriados. Normalmente, una unidad autónoma de acero inoxidable que se utiliza en cocinas profesionales, panaderías y laboratorios.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Refrigeración para camiones, remolques y furgonetasDanfoss es un proveedor líder mundial de productos de refrigeración para remolques, camiones y furgonetas. Visítanos aquí y descubre por qué deberías elegir nuestras soluciones energéticamente eficientes.
Soluciones relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Aire acondicionadoLos aires acondicionados de Danfoss son duraderos, energéticamente eficientes y asequibles. Encontrará soluciones para aplicaciones de aire acondicionado residenciales y comerciales.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Smart Store ADC demuestra el camino hacia un supermercado con cero emisiones netasLa necesidad de los supermercados de mejorar la eficiencia energética, reducir la pérdida de alimentos y minimizar la huella de carbono es mayor que nunca. En colaboración con un supermercado danés, Danfoss ha instalado todas las tecnologías y soluciones necesarias para conseguir uno de los supermercados más eficientes energéticamente.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Industria de distribución alimentariaComponentes diseñados para minimizar el coste de propiedad total y reducir la huella de carbono del sistema de refrigeración de tu supermercado.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Refrigeración comercialComo proveedor líder dentro del sector de la refrigeración comercial, nuestra extensa gama de productos nos permite aportar soluciones para cualquier segmento, desde transporte refrigerado hasta las aplicaciones de refrigeración especiales.