Una parte de la gama ADAP-KOOL®
Danfoss pone a tu disposición los sensores de temperatura AKS, optimizados para aplicaciones de refrigeración en la industria de distribución alimentaria. Todos los sensores forman parte de la gama de controladores ADAP-KOOL®, incluidos los siguientes sensores de temperatura:
- AKS 11, 12 y 21, que son sensores de temperatura de uso sencillo (PT 500 y 1000) y que ofrecen un control óptimo de la refrigeración.
- El AK-HS 1000 es un sensor de producto para el registro HACCP que permite al minorista cumplir con las normativas que exigen el registro de la temperatura de los alimentos.
Características y ventajas
Medición precisa de la temperatura en aplicaciones para la industria de distribución alimentaria
Mediciones fiables
Larga vida útil

Centros de desarrollo de aplicaciones
Asóciate con nosotros y prepárate para el futuro. En nuestros centros internacionales de desarrollo de aplicaciones ofrecemos un apoyo experto y laboratorios de ensayo de última generación para sistemas de refrigeración y aire acondicionado.
Estamos ingeniando el mañana Juntos. Hoy.
Productos destacados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AKS 11 Sensor de temperatura codificado por colorSensor de temperatura codificado por color para el registro de temperatura en el control junto con los controladores Danfoss.