Nuevos niveles de flexibilidad y precisión
El sensor de nivel de líquido AKS 4100 alcanza unos niveles de flexibilidad y precisión sin igual. Con la tecnología de radar guiado, este sensor está totalmente adaptado para aplicaciones de refrigeración industrial: es fiable y ofrece una elevada precisión.
Todos los sensores son fáciles de instalar y enormemente flexibles. No es necesario calibrarlos in situ y la longitud de la sonda se puede ajustar fácilmente en campo.
Características y ventajas
Fácil puesta en marcha independientemente del nivel de líquido o del tipo de refrigerante, incluyendo amoníaco y CO₂
Versiones con cable o con tubo coaxial (manguito).
Alta precisión

Un nuevo universo de flexibilidad y precisión
Obtén más información acerca de las ventajas de nuestros sensores de nivel de líquido en nuestro folleto.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Folleto | A whole new level of flexibility and accuracy - The AKS 4100 - Liquid Level Sensor | Inglés | Multiple | 26 mar, 2015 | 561.2 KB | |
Folleto | Una nueva dimensión en cuanto a flexibilidad y precisión - AKS 4100 | Español | Multiple | 26 mar, 2015 | 593.4 KB |
Herramientas de soporte

Herramienta de aplicación de refrigeración industrial
¿Quieres obtener más información sobre las aplicaciones de refrigeración industrial con amoniaco? La Herramienta de aplicación de refrigeración industrial es una presentación interactiva en PowerPoint que contempla todos los detalles de una planta de amoniaco de dos etapas. Al hacer clic en partes concretas de la planta, accederás a vistas de corte detalladas e información sobre las válvulas específicas necesarias. También encontrarás enlaces útiles que te permitirán acceder a documentación técnica, animaciones de productos y vídeos.