Incorpora la tecnología A2L con sensores eficientes de gas para sistemas HVAC y de refrigeración comercial
Detección de fugas de gases refrigerantes A2L con los nuevos sensores de detección de refrigerante DST Gxxx de Danfoss Sensing Solutions, diseñados con un enfoque en el rendimiento y la fiabilidad.
Sensores de detección de fugas de refrigerante A2L DST Gxxx

Prioriza la seguridad, reduce el mantenimiento y garantiza el suministro
Los probados sensores de conductividad térmica de alta velocidad ofrecen un excelente tiempo de respuesta, garantizando la máxima seguridad para los usuarios y el equipos. . Además, como líder en desarrollo tecnológico con producción propia, Danfoss ofrece una cadena de suministro resistente, que garantiza el cumplimiento de las demandas y mantiene una entrega constante para apoyar el crecimiento de tu negocio.
Características y beneficios
Rápida y precisa detección de fugas
Compensado en toda la gama de temperaturas, humedad y rangos de presión con un tiempo de respuesta rápido τ63 < 15 segundos.
Eliminar falsas alarmas mediante la prevención del punto de rocío
La supervisión del punto de rocío y la carcasa calefactada evitan la condensación en la carcasa.
Inmune al polvo, aceite y salpicaduras de agua
Un posicionamiento estratégico del sensor, pendiente de patente, utilizando principios de flujo de difusión protege al sensor de la exposición.
Protección UV
Todos los materiales expuestos son impermeables a la exposición prolongada a los rayos UV.
Sin necesidad de servicio de campo
Calibración permanente en fábrica. Sin ajustes sobre el terreno ni nueva puesta a punto durante los más de 15 años de vida útil estimados según nuestras exhaustivas pruebas internas.
Fallos "silenciosos" minimizados
Los sólidos diagnósticos de "cadena de señal completa" verifican fallas e integridad de la cadena de señal.
Integración sencilla en el sistema
Hardware y software flexibles según las especificaciones de la aplicación del cliente.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Folleto técnico | A2L Gas Sensor, Types DST G54A, DST G54C, DST G55A | Inglés | Multiple | 06 abr, 2025 | 3.1 MB | |
Folleto técnico | A2L Gas Sensor, Types DST G54B, DST GR32 | Inglés | Multiple | 06 abr, 2025 | 1.5 MB | |
Guía de instalación | A2L Gas Sensors, Relay, MODBus and Dual Output | Francés | Multiple | 13 nov, 2024 | 418.8 KB | |
Guía de instalación | A2L Gas Sensors, Relay, MODBus and Dual Output | Inglés | Multiple | 22 ago, 2023 | 425.0 KB | |
Folleto | Catálogo Sensores de detección de refrigerantes A2L DST serie G: | Español | España | 11 mar, 2025 | 1.0 MB | |
Folleto | DST G-series A2L refrigerant detection sensors brochure | Inglés | Multiple | 28 mar, 2025 | 1.1 MB | |
Informe documentado | Thermal conductivity: the best technology for A2L HVACR market | Inglés | Multiple | 16 ene, 2024 | 3.4 MB |
Homologaciones
CE marked
RoHS compliant
UL 60335-2-40
UL 60335-2-89
Certificados de autorización
Productos destacados
Aplicaciones relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bombas de calorLas soluciones de bombas de calor, de alta eficiencia energética y respetuosas con el medio ambiente, son elementos esenciales de los sistemas de calefacción y refrigeración de vanguardia para espacios residenciales y comerciales.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Cámaras frigoríficasLas soluciones de Danfoss para cámaras frigoríficas ayudan a mantener los alimentos frescos y seguros para su consumo y, por lo tanto, contribuyen a reducir la pérdida de alimentos y los residuos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Caudal de refrigerante variableLos sistemas con caudal de refrigerante variable (VRF) se usan cada vez más a nivel internacional en las soluciones de aire acondicionado. Los sistemas VRF, además de conseguir que los equipos de aire acondicionado resulten flexibles y ofrezcan una alta eficiencia energética, se emplean también con fines de calefacción y producción de agua caliente en aplicaciones residenciales y comerciales.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ChillersEl consumo energético es un factor determinante para los propietarios de edificios a la hora de elegir un chiller. Dependiendo del tamaño del edificio, el tipo de construcción y el uso que reciba, así como el clima en el que se encuentre, existen diferentes formas de diseñar un chiller de manera que el cliente reciba el máximo valor y el proveedor logre diferenciarse en el mercado.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Contenedores frigoríficosEn Danfoss contamos con las soluciones de refrigeración, la experiencia y los conocimientos necesarios para convertirnos en un socio competente y fiable del sector de los contenedores frigoríficos a escala internacional.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Control de evaporadorTu sistema de refrigeración es el lugar natural para buscar ganancias de eficiencia energética. Para desbloquear ese potencial, necesitas un controlador, una válvula de expansión y sensores de alta precisión que sean lo suficientemente inteligentes como para que la tecnología funcione en conjunto y un administrador del sistema que pueda ayudarte a ver y controlar el panorama general.
Soluciones relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Aire acondicionadoLos aires acondicionados de Danfoss son duraderos, energéticamente eficientes y asequibles. Encontrará soluciones para aplicaciones de aire acondicionado residenciales y comerciales.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Smart Store ADC demuestra el camino hacia un supermercado con cero emisiones netasLa necesidad de los supermercados de mejorar la eficiencia energética, reducir la pérdida de alimentos y minimizar la huella de carbono es mayor que nunca. En colaboración con un supermercado danés, Danfoss ha instalado todas las tecnologías y soluciones necesarias para conseguir uno de los supermercados más eficientes energéticamente.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Industria de distribución alimentariaComponentes diseñados para minimizar el coste de propiedad total y reducir la huella de carbono del sistema de refrigeración de tu supermercado.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Refrigeración comercialComo proveedor líder dentro del sector de la refrigeración comercial, nuestra extensa gama de productos nos permite aportar soluciones para cualquier segmento, desde transporte refrigerado hasta las aplicaciones de refrigeración especiales.
Artículos

Conductividad térmica: la mejor tecnología para el mercado A2L HVACR
Este informe responde a dos preguntas clave: por qué la conductividad térmica es la mejor tecnología para detectar fugas de gas A2L con rapidez y precisión y cómo influye el diseño del producto en la eficacia y durabilidad de un sensor de conductividad térmica.
Applications
Los sensores de detección de refrigerante DST Gxxx A2L se han diseñado centrándose en:
HVAC
Unidades de aire acondicionado para espacios informáticos (CRAC), bombas de calor residenciales y comerciales, rooftops y enfriadores A/C Scroll.
Refrigeración comercial
Cámaras frigoríficas, vitrinas, estanterías/packs de compresores
Otras industrias
Con aplicaciones que utilizan refrigerantes A2L.