Sensores de detección de gas

  • Vista general
  • Productos
  • Documentos
  • Software

El sensor de detección de gas de Danfoss

Una completa gama de sensores de gas para diversas aplicaciones

Descubre la amplia gama de sensores de gas que ofrece Danfoss, meticulosamente diseñados para mejorar la detección de gases en diversos sectores.
Nuestros sensores de gas avanzados están diseñados específicamente para garantizar el cumplimiento de las normativas medioambientales y dar prioridad a la seguridad de los sistemas.
Tanto si trabaja en el sector de la distribución alimentaria, refrigeración industrial, sistemas HVAC u otras aplicaciones, nuestros sensores de gas proporcionan una detección fiable y eficiente de una amplia gama de gases, incluidos el dióxido de carbono y el oxígeno.

Con nuestra variada y fiable gama de sensores de gas, podrás mejorar las capacidades de detección de gases. La serie de sensores de gas DGS es perfecta para aplicaciones para la distribución alimentaria, como supermercados, plantas de refrigeración de procesos y almacenes refrigerados.

Para HVAC y refrigeración comercial, nuestros detectores de refrigerantes de última generación ofrecen una combinación mejorada de fiabilidad operativa, calibración sencilla y eficiencia de mantenimiento. Además, nuestros sensores de detección de refrigerante A2L, que forman parte de la serie DST Gxxx, presentan un revolucionario diseño invertido para una protección mejorada en entornos difíciles.

Soluciones avanzadas de detección de gases para una mayor seguridad y eficiencia

Al elegir los sensores de gas de Danfoss, te beneficiarás de una supervisión y alarmas automáticas continuas y en tiempo real, lo que garantiza una respuesta rápida en caso de fugas de gas o situaciones peligrosas. Nuestros sensores de gas se pueden utilizar como dispositivos independientes o integrarse perfectamente en los sistemas existentes. Gracias a nuestra avanzada tecnología, fiabilidad y conformidad con las normas reglamentarias, puedes confiar en Danfoss para ofrecer soluciones de detección de gases rentables y eficientes.
Optimiza tus capacidades de detección de gas con los sensores de gas de Danfoss.
Nuestra tecnología de vanguardia y nuestro compromiso con la seguridad mejorarán el rendimiento y la fiabilidad de tus sistemas de detección de gases.

Características y ventajas

Detección de gas integral: nuestros sensores detectores de gas son capaces de detectar una amplia gama de gases diferentes que se utilizan comúnmente en sistemas de refrigeración del sector de la distribución alimentaria, refrigeración industrial y HVAC.

Aplicaciones versátiles: ya sea que necesites detección de gas para supermercados, plantas de refrigeración de procesos, almacenamiento refrigerado, almacenamiento u otras áreas especializadas, nuestros diversos sensores de detección de gas se pueden montar en sistemas nuevos o existentes.

Independiente o integrado: nuestros sensores de gas ofrecen la flexibilidad de usarse como dispositivos independientes o de integrarse perfectamente en los sistemas existentes.

Supervisión y alarmas en tiempo real: gracias a la supervisión automática continua en tiempo real, nuestros sensores de gas proporcionan una respuesta inmediata y activan alarmas para garantizar una acción rápida en caso de fugas de gas u otras situaciones peligrosas.

Fiabilidad y eficiencia mejoradas: nuestros detectores de gas se basan en una plataforma digital, lo que ofrece una mayor fiabilidad operativa, una calibración sencilla y una eficiencia de mantenimiento mejorada. Esto garantiza la rentabilidad y la conformidad con los estándares normativos.

Detección de refrigerante A2L: nuestros sensores de detección de refrigerante DST Gxxx A2L están diseñados específicamente para sistemas HVAC y  de refrigeración comercial, y presentan un innovador diseño invertido que protege el sensor en entornos difíciles.
Son compatibles con varios refrigerantes A2L y se pueden ampliar para incluir refrigerantes adicionales según tus necesidades.

Productos

  • if (isSmallPicture) { Detector de gas de alto rendimiento de Danfoss; } else if (isBigColumns) { Detector de gas de alto rendimiento de Danfoss } else { Detector de gas de alto rendimiento de Danfoss }
    Detección de gas para aplicaciones de refrigeración industrial

    La nueva generación de detectores de gas de Danfoss está basada en una plataforma digital que ofrece múltiples opciones de comunicación e integración para proporcionar una mayor fiabilidad operativa, una calibración sencilla y eficiencia en el mantenimiento, mayor rentabilidad y conformidad con las normativas.

  • if (isSmallPicture) { Danfoss gas sensor; } else if (isBigColumns) { Danfoss gas sensor } else { Danfoss gas sensor }
    Detección de gas para refrigeración comercial

    Con la serie de sensores de gas DGS, puedes llevar la detección de gas al siguiente nivel en aplicaciones de distribución alimentaria, como supermercados, plantas de refrigeración de procesos y almacenamiento refrigerados.

  • if (isSmallPicture) { DST G54; } else if (isBigColumns) { DST G54 } else { DST G54 }
    Sensores de detección de refrigerante A2L

    Los sensores eficientes de gas DST Gxxx para sistemas HVAC y de refrigeración comercial presentan un revolucionario diseño invertido que protege al sensor en entornos difíciles. Admite 5 refrigerantes A2L diferentes, con la posibilidad de añadir refrigerantes adicionales bajo demanda.

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Folleto Catálogo Sensores de detección de refrigerantes A2L DST serie G: Español España 11 mar, 2025 1.0 MB .pdf
Folleto DST G-series A2L refrigerant detection sensors brochure Inglés Multiple 28 mar, 2025 1.1 MB .pdf
Folleto HGM-PGM Gas detector Inglés Multiple 21 oct, 2014 286.5 KB .pdf

Software

Coolselector®2

La realidad es Cool(selector®2)

Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento estándar.