AKS 3000 es una serie de transmisores absolutos con salida de corriente condicionada por señal de alto nivel, desarrollada para satisfacer las demandas de A/C y refrigeración. AKS 3000 utiliza el probado principio de medición piezorresistivo, que se ha utilizado durante décadas en los transmisores de presión de Danfoss.
La referencia de presión es un manómetro sellado. Esto significa que las variaciones de presión atmosférica no tienen influencia en la precisión de regulación. Algo fundamental en la regulación precisa de baja presión. Todos los materiales en contacto con el refrigerante y los materiales para la carcasa son de acero inoxidable AISI 316L. Sin juntas blandas, todos los sellados medioambientales se realizan a través de soldaduras láser, solo el AKS 3000 tiene una salida de 4 a 20 mA, y está disponible con terminales tipo pala para enchufe EN 175301-803.
El diseño robusto y la señal de salida de 4 a 20 mA hacen que el transmisor sea adecuado para sistemas junto con convertidores A/D ratiométricos dentro de una serie de segmentos / aplicaciones:
- Aire Acondicionado
- Refrigeración Comercial
- Distribución Alimentaria
- Refrigeración Industrial
Características y beneficios
Rangos de medición de hasta 60 bar.
Señal de salida de 4 a 20 mA
Para entornos duro (vibración, choque durante la operación / transporte, humedad y formación de hielo, variaciones de temperatura, medios corrosivos (NH3 y niebla salina))
Aprobaciones
Marcado CE
UL
ATEX
EAC
RoHS
Aplicaciones relacionadas
Los transmisores de presión AKS 3000 son adecuados para las siguientes aplicaciones
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Cámaras frigoríficasLas soluciones de Danfoss para cámaras frigoríficas ayudan a mantener los alimentos frescos y seguros para su consumo y, por lo tanto, contribuyen a reducir la pérdida de alimentos y los residuos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ChillersEl consumo energético es un factor determinante para los propietarios de edificios a la hora de elegir un chiller. Dependiendo del tamaño del edificio, el tipo de construcción y el uso que reciba, así como el clima en el que se encuentre, existen diferentes formas de diseñar un chiller de manera que el cliente reciba el máximo valor y el proveedor logre diferenciarse en el mercado.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Contenedores frigoríficosEn Danfoss contamos con las soluciones de refrigeración, la experiencia y los conocimientos necesarios para convertirnos en un socio competente y fiable del sector de los contenedores frigoríficos a escala internacional.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Control de evaporadorTu sistema de refrigeración es el lugar natural para buscar ganancias de eficiencia energética. Para desbloquear ese potencial, necesitas un controlador, una válvula de expansión y sensores de alta precisión que sean lo suficientemente inteligentes como para que la tecnología funcione en conjunto y un administrador del sistema que pueda ayudarte a ver y controlar el panorama general.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ExpositoresEl control preciso de la temperatura y el funcionamiento de los expositores refrigerados y las cámaras frigoríficas resulta esencial para poder ofrecer productos de excelente calidad y saludables. Aquí encontrarás la solución que buscas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pequeños comerciosLas soluciones Danfoss para pequeños comercios están adaptadas a las particularidades de estos establecimientos en lo que respecta a la refrigeración para aplicaciones de distribución alimentaria minorista.
Soluciones relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Aire acondicionadoLos aires acondicionados de Danfoss son duraderos, energéticamente eficientes y asequibles. Encontrará soluciones para aplicaciones de aire acondicionado residenciales y comerciales.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Smart Store ADC demuestra el camino hacia un supermercado con cero emisiones netasLa necesidad de los supermercados de mejorar la eficiencia energética, reducir la pérdida de alimentos y minimizar la huella de carbono es mayor que nunca. En colaboración con un supermercado danés, Danfoss ha instalado todas las tecnologías y soluciones necesarias para conseguir uno de los supermercados más eficientes energéticamente.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Industria de distribución alimentariaComponentes diseñados para minimizar el coste de propiedad total y reducir la huella de carbono del sistema de refrigeración de tu supermercado.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Refrigeración comercialComo proveedor líder dentro del sector de la refrigeración comercial, nuestra extensa gama de productos nos permite aportar soluciones para cualquier segmento, desde transporte refrigerado hasta las aplicaciones de refrigeración especiales.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Refrigeración industrialLos sistemas de refrigeración industrial diseñados para garantizar las condiciones perfectas para los alimentos en ambientes seguros y con temperatura controlada, al tiempo que permiten una mejor seguridad de los alimentos y una reducción de alimentos desperdiciados.