Transmisores de presión para refrigeración y aire acondicionado

  • Vista general
  • Productos destacados

Una gama optimizada para aire acondicionado y refrigeración

Danfoss ofrece una gama de sensores de presión optimizados para aplicaciones de aire acondicionado y refrigeración.

El programa AKS (Adap Kool Sensor) y el DST P110 son totalmente compatibles con todos los controladores Danfoss y asegura un control fiable y preciso del sistema.

Los sensores de presión garantizan mediciones precisas de las presiones, lo que permite un funcionamiento seguro y eficiente de la energía de los controles del sistema y están aprobados para todos los refrigerantes comunes en uso. Además, la electrónica mejorada permite mayores grados de precisión. En la gama encontrarás sensores de presión optimizados para una gran variedad de aplicaciones y presiones diferentes, así como una variedad de conexiones eléctricas, algunas particularmente adecuadas para sistemas con un alto grado de pulsación.

Características y ventajas

Ajuste preciso y constante de la presión

Alta fiabilidad: tecnología MEMS herméticamente sellada

Ahorro de energía: aprobado por Atex Zone 2 (gama AKS)

Larga vida útil: alta resistencia a golpes y vibraciones,> 106 ciclos de presión

Productos destacados

  • if (isSmallPicture) { Transmisor de presión DST P110| Danfoss; } else if (isBigColumns) { Transmisor de presión DST P110| Danfoss } else { Transmisor de presión DST P110| Danfoss }
    Transmisor de presión DST P110

    El transmisor de presión DST P110 de Danfoss ofrece fiabilidad, durabilidad y rendimiento mejorados para aplicaciones en los mercados de refrigeración y aire acondicionado.

  • if (isSmallPicture) { Danfoss Smart Sensors™; } else if (isBigColumns) { Danfoss Smart Sensors™ } else { Danfoss Smart Sensors™ }
    Danfoss Smart Sensors™

    Danfoss Smart Sensors™ para aplicaciones de agua, navales, motores, de hidráulica móvil y clima convierten los beneficios del IIOT en realidad. Descubra ya la era de los sensores digitales #DigitalSensorAge.

  • if (isSmallPicture) { DST P40M; } else if (isBigColumns) { DST P40M } else { DST P40M }
    DST P40M - Transmisor de presión de titanio resistente a la corrosión para aplicaciones navales

    DST P40M es un transmisor de presión líder en el mercado con todas las aprobaciones navales requeridas, diseñado para soportar entornos marinos agresivos y corrosivos, como el tratamiento de agua de lastre, sistemas de desalación, refrigeración de agua de mar, tratamiento de gases de escape y procesamiento de aguas residuales.

  • if (isSmallPicture) { DST P300; } else if (isBigColumns) { DST P300 } else { DST P300 }
    DST P300 -Transmisor de presión para aplicaciones industriales

    El transmisor de presión DST P300 es un sensor inteligente flexible para aplicaciones industriales, de aire y agua dura. Descubre ahora un rendimiento escalable y fiable.

  • if (isSmallPicture) { DST P30M; } else if (isBigColumns) { DST P30M } else { DST P30M }
    DST P30M - Transmisor de presión para aplicaciones navales

    El DST P30M es un transmisor de presión robusto para aplicaciones navales, reforzado con tecnología Danfoss Smart Sensor ™. Explora la solución inteligente ahora.

smart sensors whitepaper

¿Cómo están impulsando los sensores inteligentes el avance de la Industria 4.0?

El último informe de Danfoss Sensing Solutions explica los factores que impulsan la conectividad de los sensores inteligentes y la Industria 4.0, y cómo la digitalización es una inversión de futuro para tu negocio.