Cubre las necesidades de la aplicación con un rendimiento máximo
Nuestros intercambiadores de calor de placas semi-soldadas están optimizados para aplicaciones industriales e incluyen amplias mejoras. Los intercambiadores de calor de placas semi-soldadas de Danfoss están diseñados para sistemas de amoníaco y se pueden usar para aplicaciones como condensadores, evaporadores inundados y bombeados, subenfriadores, recalentadores, economizadores y enfriadores de aceite. La gama de productos incluye los tamaños SW19-SW59, demás de los que aún están por llegar, y puede soportar temperaturas que van desde -40 ° C hasta 120 ° C (-40 ° F hasta 248 ° F) y rangos de presión de hasta 25 bar (300 psi).
Características y beneficios
Excelente capacidad de transferencia de calor
Diseño fiable, funcionamiento seguro
Configuración del producto sencilla
Sometidos a pruebas exhaustivas
Gama de productos diversificada para sistemas de Refrigeración Industrial
Nuevo diseño de placas que ofrece una excelente capacidad de transferencia de calor
La gama SW19-59 ofrece un rendimiento térmico mejorado debido a la geometría de la placa optimizada que soporta un flujo de turbulencia alto y permite trabajar con un diseño compacto y una carga menor.
Nuevo sistema de junta que mejora la estabilidad del grupo de placas
El nuevo sistema de junta garantiza una alta estabilidad de la junta y una alineación óptima de las placas gracias al nuevo diseño de la junta y la ranura de la junta, permitiendo realizar las tareas de servicio y mantenimiento de forma rápida y sencilla. El nuevo diseño mejora el efecto de sellado y evita la rotura de la junta. Además, el riesgo de contaminación se reduce gracias a la doble barrera de la junta que drena las posibles fugas hacia el exterior del grupo de placas. El nuevo sistema de junta elimina el uso del pegamento para facilitar el mantenimiento.
Fácil mantenimiento y servicio
La nueva gama permite realizar las tareas de servicio y mantenimiento de forma sencilla. Fácil acceso al grupo de placas con el rodillo de nailon no corrosivo que facilita el deslizamiento de la leva por la barra de transporte. El montaje del intercambiador de calor de placas es rápido y seguro gracias a los cabezales de pernos fijos y a los casquillos de cierre, que evitan que la tuerca y el cabezal del perno roten al abrir y cerrar la unidad. El sistema de junta mejorado garantiza un alineamiento fácil y preciso del grupo de placas.
Producto de alta calidad: completamente probado
El diseño del intercambiador de calor de placas semisoldadas de Danfoss se ha sometido a pruebas térmicas y mecánicas. Además, cada cartucho de placas semisoldadas y cada intercambiador de calor de placas totalmente montado se someten cuidadosamente a pruebas de fugas con helio antes de abandonar la fábrica de Danfoss.

Ver el video
La nueva serie de intercambiadores de calor de placas se ha optimizado para aplicaciones industriales e incluye mejoras tanto en el diseño de las placas como en el sistema de juntas.

Descargar el folleto
La nueva serie de intercambiadores de calor de placas semi-soldadas ha sido optimizada para aplicaciones industriales e incluye mejoras tanto en el diseño de placas como en el sistema de juntas.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Folleto | A world of heat exchangers | Inglés | Multiple | 18 nov, 2024 | 7.2 MB | |
Folleto | A world of heat exchangers | Búlgaro | Bulgaria | 04 oct, 2024 | 5.3 MB | |
Folleto | A world of heat exchangers | Rumano, moldavo, Moldova | Rumania | 10 oct, 2024 | 9.7 MB | |
Caso práctico | Danfoss semi-welded plate evaporator and air purger applications at the automated cold storage Miratorg | Inglés | Multiple | 01 jun, 2021 | 3.1 MB | |
Guía de funcionamiento | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Húngaro | Multiple | 13 sept, 2023 | 9.1 MB | |
Guía de funcionamiento | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Inglés | Multiple | 13 sept, 2023 | 9.6 MB | |
Guía de funcionamiento | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Francés | Multiple | 22 dic, 2023 | 9.2 MB | |
Guía de funcionamiento | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Danés | Multiple | 15 sept, 2023 | 9.1 MB | |
Guía de funcionamiento | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Polaco | Multiple | 13 sept, 2023 | 9.2 MB | |
Guía de funcionamiento | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Ruso | Multiple | 17 may, 2024 | 16.5 MB | |
Guía de funcionamiento | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Italiano | Multiple | 01 ago, 2024 | 9.1 MB | |
Guía de funcionamiento | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Chino (CN) | Multiple | 17 ene, 2024 | 9.6 MB | |
Guía de funcionamiento | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Alemán | Multiple | 17 ene, 2024 | 9.2 MB | |
Folleto | Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions | Inglés | Multiple | 22 nov, 2024 | 4.4 MB | |
Guía del usuario | Intercambiadores de calor de placas, placa simple y semisoldadas Instalación, puesta en servicio y mantenimiento | Español | Multiple | 23 jul, 2019 | 6.2 MB | |
Guía del usuario | Plate Type Heat Exchangers, Single plate and Semi-welded Installation, Commissioning and Maintenance | Italiano | Multiple | 23 jul, 2019 | 6.2 MB | |
Guía del usuario | Plate Type Heat Exchangers, Single plate and Semi-welded Installation, Commissioning and Maintenance | Ruso | Multiple | 23 jul, 2019 | 6.2 MB | |
Guía del usuario | Plate Type Heat Exchangers, Single plate and Semi-welded Installation, Commissioning and Maintenance | Alemán | Multiple | 23 jul, 2019 | 6.2 MB | |
Guía del usuario | Plate Type Heat Exchangers, Single plate and Semi-welded Installation, Commissioning and Maintenance | Inglés | Multiple | 23 jul, 2019 | 6.2 MB | |
Guía del usuario | Plate Type Heat Exchangers, Single plate and Semi-welded Installation, Commissioning and Maintenance | Portugués | Multiple | 23 jul, 2019 | 6.2 MB | |
Guía del usuario | Plate Type Heat Exchangers, Single plate and Semi-welded Installation, Commissioning and Maintenance | Danés | Multiple | 23 jul, 2019 | 6.2 MB | |
Guía del usuario | Plate Type Heat Exchangers, Single plate and Semi-welded Installation, Commissioning and Maintenance | Francés | Multiple | 23 jul, 2019 | 6.2 MB | |
Guía del usuario | Plate Type Heat Exchangers, Single plate and Semi-welded Installation, Commissioning and Maintenance | Chino (CN) | Multiple | 23 jul, 2019 | 6.7 MB | |
Guía del usuario | Plate Type Heat Exchangers, Single plate and Semi-welded Installation, Commissioning and Maintenance | Polaco | Multiple | 23 jul, 2019 | 6.2 MB | |
Folleto | Semi-welded plate heat exchanger | Danés | Dinamarca | 24 abr, 2019 | 2.8 MB | |
Folleto | Semi-welded plate heat exchanger | Checo | República checa | 09 jun, 2021 | 3.5 MB | |
Folleto | Semi-welded plate heat exchanger | Vietnamita | Vietnam | 22 nov, 2019 | 9.0 MB | |
Folleto | Semi-welded plate heat exchanger | Húngaro | Hungría | 17 may, 2021 | 2.8 MB | |
Folleto | Semi-welded plate heat exchanger | Sueco | Suecia | 14 mar, 2019 | 2.8 MB | |
Folleto | Semi-welded plate heat exchanger | Inglés | Multiple | 19 sept, 2023 | 4.2 MB | |
Folleto | Semi-welded plate heat exchanger | Finlandés | Finlandia | 14 mar, 2019 | 2.8 MB | |
Folleto | Semi-welded plate heat exchanger | Polaco | Polonia | 06 ago, 2019 | 2.8 MB | |
Folleto | Semi-welded plate heat exchanger | Portugués | Portugal | 06 ago, 2019 | 2.7 MB | |
Folleto | Semi-welded plate heat exchanger | Italiano | Italia | 04 mar, 2019 | 8.8 MB | |
Folleto | Semi-welded plate heat exchanger | Francés | Francia | 04 mar, 2019 | 8.9 MB | |
Folleto | Semi-welded plate heat exchanger | Turco | Turquía | 06 ago, 2019 | 2.8 MB | |
Folleto | Semi-welded plate heat exchanger | Alemán | Alemania | 08 oct, 2019 | 8.4 MB | |
Folleto | Semi-welded plate heat exchanger for industrial refrigeration | Español | España | 05 mar, 2019 | 8.9 MB | |
Folleto | SONDEX® Semi-Welded Heat Exchangers | Inglés | Multiple | 27 nov, 2024 | 3.5 MB | |
Folleto | SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers | Inglés | Multiple | 12 feb, 2024 | 9.4 MB | |
Folleto | Полусварные пластинчатые теплообменники | Ruso | Multiple | 07 may, 2019 | 2.8 MB |
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SVL Flexline™La plataforma de productos SVL Flexline™ está orientada a satisfacer los requisitos de las aplicaciones de refrigeración industrial. La gama cubre cinco funciones diferentes con solo dos modelos de válvulas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Estación de válvulas ICF Flexline™ de acero inoxidableLa estación de válvulas ICF SS permite ahorrar tiempo, espacio y dinero en comparación con las soluciones de control que utilizan componentes convencionales.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Módulo de función de desescarche ICFMódulo de drenaje de base líquida para la estación de válvulas ICF. Proporciona un mayor rendimiento en el desescarche y un menor consumo energético en los sistemas con amoniaco.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Módulo de desescarche ICF 15-4Módulo de drenaje de base líquida integrado en nuestra conocidísima estación de válvulas ICF para mejorar el rendimiento del desescarche y reducir el consumo energético en los sistemas con amoniaco.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas ICF Flexline™ 50-65La estación de válvulas ICF permite ahorrar tiempo, espacio y dinero en comparación con las soluciones de control que utilizan componentes convencionales. La estación de válvulas ICF integra varias funciones en un único cuerpo de control.