Ligeros e inmunes a la corrosión galvánica
El intercambiador de calor de microcanales (MCHE) es ideal para su uso en sistemas de aire acondicionado residenciales y comerciales, así como en equipos de refrigeración que busquen una mayor eficiencia energética y la reducción de la carga de refrigerante.
Con el MCHE, obtienes un diseño ingeniosamente simple, totalmente de aluminio, que no solo es ligero sino que también es inmune a la corrosión galvánica. La estructura de aluminio en la que se basa lo convierte en una de las soluciones más sostenibles del mercado gracias a su elevada resistencia, su diseño sellado y sus materiales reciclables.
Asimismo, es enormemente eficiente gracias al flujo del refrigerante a través de los microcanales. El principio de diseño en el que se fundamenta permite usar una carga de refrigerante un 30 % inferior a la de otros intercambiadores de calor.
Características y ventajas
Diseño compacto, menor peso y materiales sostenibles
Carga de refrigerante un 30 % menor*
Eficiencia un 10 % mayor*
Gran resistencia a la corrosión
Ciclo free cooling para refrigeración de centros de datos
*En las mismas condiciones en comparación con los intercambiadores de calor de aletas y tubos

Intercambiadores de calor de microcanales de glicol para sistemas de free cooling de centros de datos
Con la incorporación de un ciclo de free cooling, ofrecemos una solución innovadora y personalizable para proporcionar una refrigeración altamente fiable y reducir el coste energético de forma sostenible
Profundiza en la tecnología


Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Folleto | MCHE - Tangible heat exchanger savings - Just eight steps away! | Inglés | Multiple | 08 oct, 2014 | 4.8 MB |