Danfoss COM -Compressor Oil Management- asegura un óptimo control y regulación del nivel de aceite en compresores semiherméticos, de espiral y alternativos, garantizando un funcionamiento seguro y una vida útil prolongada del compresor.
La solución COM ofrece una fiabilidad superior del sistema con una gestión del aceite fácil de usar, personalizable y orientada a la aplicación.
El regulador COM incorpora un sensor Hall y un flotador magnético integrado para una detección muy precisa y permanente del nivel de aceite. Esto proporciona un rendimiento fiable incluso con aceite espumoso o sucio, y en diferentes condiciones de funcionamiento, como ciclos de descongelación y variaciones estacionales.
Características y ventajas
La mejor medición del nivel de aceite con tecnología de flotador
Control continuo del nivel de aceite
Lógica de encendido adaptativa con respuesta rápida
El relé de alarma permite parar el compresor en caso de nivel de aceite demasiado bajo
Estado de funcionamiento informativo: LEDs
Amplia gama de adaptadores para distintos tipos y marcas de compresores
Amplia gama de longitudes de cable para un diseño flexible del sistema
Fácil instalación
MWP: Presión máx. de trabajo hasta PS 130 bar
MOPD: diferencial de presión de apertura máx. hasta 100 bar de funcionamiento
Apto para 50 Hz y 60 Hz, 24 VCA o 230 VCA
Diseño ligero y compacto
Funcionamiento eficiente de las electroválvulas
Certificaciones: CE, RoHS, EAC
Gama de productos
![](/media/ekknjywn/webbanner_optyma_1920x420px_u_logo.jpg?width=420&height=1920&rnd=133449413463030000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Lee más acerca de la solución de Gestión del Aceite del Compresor
- para un control continuo y preciso del nivel de aceite.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Promotion material | COM Compressor Oil Management brochure | English | Multiple | 07 dic, 2023 | 1.4 MB | |
Promotion material | COM Compressor Oil Management brochure | Italian | Italy | 12 ene, 2024 | 1.3 MB | |
Promotion material | COM Compressor Oil Management brochure | Spanish, Castilian | Spain | 12 ene, 2024 | 434.9 KB | |
Data sheet | Oil level Regulators COM | English | Multiple | 17 abr, 2024 | 7.0 MB |
Productos relacionados
Noticias
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss lanza un nuevo servicio postventa para los compresores BOCK®lunes, 27 de mayo de 2024El nuevo servicio, Danfoss RefCare, creará una red internacional de socios de servicio certificados y centros de servicio propiedad de Danfoss, capaz de ofrecer el mejor servicio y mantenimiento para los compresores BOCK®.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss formaliza la adquisición del fabricante alemán de compresores BOCK GmbHmiércoles, 1 de marzo de 2023FRICKENHAUSEN/NORDBORG - Danfoss ha finalizado oficialmente la adquisición de BOCK GmbH, líder mundial en compresores de CO₂ y bajo PCG utilizados en aplicaciones de refrigeración y calefacción, un acuerdo que se anunció por primera vez a finales del año pasado.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Salling Group y Danfoss colaboran con Microsoft para reducir la pérdida de alimentos y el consumo de energía en refrigeración de distribución alimentarialunes, 2 de enero de 2023Hasta el 10% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero se atribuyen a la pérdida y el desperdicio de alimentos. Con soluciones de refrigeración energéticamente eficientes, los supermercados pueden garantizar que se aplica la cantidad exacta de refrigeración para evitar que los alimentos se estropeen, al tiempo que se ahorra en el consumo total de energía.
Evita las falsificaciones
![Identificar y combatir las falsificaciones de productos Danfoss](/media/4952/identify-and-fight-counterfeits-of-danfoss-products.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Está alerta ante las falsificaciones para proteger tu imagen
Los productos falsificados dan mala fama tanto a tu negocio como a nuestra empresa. Por lo tanto, estamos haciendo todo lo posible para luchar contra las falsificaciones. Lee más sobre cómo asegurarte de que el producto que compras es de calidad Danfoss genuina.