El filtro secador es un elemento vital para la fiabilidad del sistema y su vida útil. La gama de filtros secadores de Danfoss incluye tanto los de núcleo hermético como los de núcleo intercambiable. El núcleo hace que el filtro secador absorba el agua y los ácidos con mayor eficacia para evitar la corrosión de las superficies metálicas del compresor y garantizar que el aceite y el refrigerante no se descompongan.
Características y ventajas
Un núcleo sólido con una rápida tasa de absorción, una capacidad de flujo superior, así como una baja caída de presión, para minimizar los costes de mantenimiento y funcionamiento
Amplias opciones
Modelos específicos para línea de líquido y aspiración, bi-flow y receptor combinado con filtro secador
Adecuado para aplicaciones de aire acondicionado, refrigeración comercial, transporte y CO2
Protección duradera y fiable
Tipos de conexión soldar, flare, flare o-ring y FS
Materiales de conexión cobre puro, Cu-plateado y acero
Gama de productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Filtros secadores herméticos DML/DCL optimizados para refrigerantes HFCLos filtros secadores herméticos DML están optimizados para refrigerantes HFC y aceites minerales o de benceno. Compatible con refrigerantes R22, R32, R134a, R404A, R410A, R407C, R23, R600, R600a, R744, R1234yf, R1234ze, R407f, R290, R452A, R444B, R449A, R448A y R450A. Este producto está homologado para R290, R600 y R600a para fuentes de ignición evaluadas según la norma EN13463-1.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Filtros secadores DCR -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Filtros secadores herméticos DMT para CO₂El filtro secador hermético DMT está especialmente diseñado para aplicaciones transcríticas con CO₂ que soportan hasta 140 bar. Se suministran con conexiones abocardadas o acero chapado en cobre.
Documentos
Software
![Coolselector®2](/media/8160/coolselector.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
La realidad es Cool(selector®2)
Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento estándar.
Formación
Evita las falsificaciones
![Identifica y rechaza las falsificaciones de los productos Danfoss](/media/4952/identify-and-fight-counterfeits-of-danfoss-products.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Cuidado con las falsificaciones, protege tu imagen
Los productos falsos dan mala fama a tu negocio y a nuestra empresa. Por tanto, hacemos todo lo que podemos para luchar contra las falsificaciones. Obtén más información sobre cómo asegurarte de que el producto que estás comprando tiene la calidad genuina que ofrece Danfoss.