X-Gate
Danfoss X-Gate proporciona una solución flexible para traducir los protocolos de campo más comunes a Modbus RTU, facilitando la integración en AK-SM 8xx
Protocolos de campo compatibles
- Modbus RTU o TCP/I
- BACnet MS/TP o I
- CANBu
X-Gate proporciona una interfaz web fácil de usar para la configuración completa del sistema, con control de acceso a través de cuenta y contraseña y perfil de usuario.
Integración
X-Gate es un dispositivo avanzado basado en Linux con la capacidad principal de traducir protocolos desde una "fuente de datos" y hacer que estos datos (normalmente puntos de datos) estén disponibles para un "destino de datos" específico.
La unidad puede instalarse fácilmente en un panel eléctrico gracias al diseño de montaje en carril DIN.
X-Gate ha sido diseñado con un concepto modular y en la placa principal hay múltiples canales de acceso incorporados:
- 2 tarjetas Ethernet independientes para mantener separadas y seguras las posibles dos redes LAN conectadas.
- 1 puerto RS485
- 1 puerto CANBus
Además X-Gate puede alojar un puerto RS485 adicional como módulo de expansión.
X-Gate proporciona integración northbound con el Sistema de Gestión de Edificios (BMS) mediante la lectura del OpenXML de System Manager y traducirlo a Modbus IP o BACnet IP.
En Southbound, X-Gate puede obtener datos de los siguientes protocolos:
- Modbus RTU (o ASCII) o TCP/IP
- BACNet IP o MS/TP
- CANBus
En northbound, X-Gate puede proporcionar datos a través de los siguientes protocolos:
- Modbus RTU o TCP/IP
- BACNet IP
- SNMP
Documentos
| Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guía de funcionamiento | AK-SM 800A Modbus TCP/IP Communication with the X-Gate: a step-by-step guide | Inglés | Multiple | 24 oct, 2025 | 2.2 MB | |
| Guía de instalación | Gateway Unit, type X-Gate | Alemán; Inglés; Español; Francés; Italiano | Multiple | 11 sept, 2024 | 710.7 KB | |
| Folleto técnico | Gateway Unit, type X-Gate | Inglés | Multiple | 15 nov, 2024 | 7.0 MB | |
| Guía del usuario | Gateway Unit, type X-Gate (SW Ver. 5.20) | Inglés | Multiple | 15 nov, 2024 | 6.0 MB | |
| Guía de funcionamiento | How to convert XML (AK-SM 800A) to Modbus TCP or BACnet IP | Inglés | Multiple | 24 oct, 2025 | 3.2 MB | |
| Guía de funcionamiento | How to reset X-Gate to factory defaults | Inglés | Multiple | 24 oct, 2025 | 625.0 KB | |
| Guía de funcionamiento | How to upgrade X-Gate via USB | Inglés | Multiple | 24 oct, 2025 | 337.4 KB | |
| Guía de funcionamiento | X-Gate: How to integrate the AK2 over CANbus | Inglés | Multiple | 29 ene, 2025 | 2.9 MB | |
| Guía de funcionamiento | X-Gate: How to upload ED3/ED4 files | Inglés | Multiple | 24 oct, 2025 | 1.0 MB |
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
System Managers - Administradores de sistemasEl administrador del sistema es el componente clave del sistema de refrigeración inteligente ADAP-KOOL® de Danfoss para la industria de distribución alimentaria.