System Managers - Administradores de sistemas

  • Vista general
  • Gama de productos
  • Documentos
  • Software
  • Productos relacionados
  • Aplicaciones relacionadas
  • Casos prácticos
  • Aviso legal

El cerebro de tu tienda inteligente

Los administradores de sistemas Danfoss ADAP-KOOL® son componentes fundamentales de los sistemas inteligentes de refrigeración y HVAC para el sector de la distribución alimentaria. Estos componentes son el cerebro de la instalación, al coordinar los datos transmitidos hacia y desde los diferentes controladores de refrigeración y HVAC, incluidos los datos de temperatura que se emplean con fines de registro y alarma. Su configuración permite optimizar diferentes aspectos, como la presión de aspiración o el desescarche coordinado, dando lugar a un notable ahorro energético y una óptima temperatura de control.

System Manager AK-SM 800A

La serie System Manager AK-SM 800A es una mejora del System Manager 800 global, construido sobre una nueva y poderosa plataforma electrónica con un enfoque en la eficiencia en la configuración y el servicio sin dejar de tener una amplia cobertura de aplicaciones para la distribución alimentara. Algunos de los aspectos más destacados de la serie AK-SM 800A incluyen:

  • Nueva plataforma electrónica: CPU de cuatro núcleos que proporciona memoria extendida, puertos de conectividad adicionales y, en conjunto, una plataforma para el crecimiento futuro.
  • Amplia cobertura de aplicaciones creada para distribución alimentaria: admite las diferentes aplicaciones que se ven en todo el mundo, incluidas las aplicaciones centralizadas (E / S de rack) y descentralizadas (packs, controles).
  • Interfaz de usuario mejorada: interfaz de usuario de pantalla táctil local nueva pero familiar, compatible con la interfaz del navegador web para la conexión remota.
  • Operación segura: comunicaciones web seguras (HTTPS), descargas seguras de paquetes de software, administración de usuarios cifrados.
  • Punto de acceso Wi-Fi: punto de acceso Wi-Fi seguro para permitir una conexión más fácil (sin interrumpir la red corporativa).
  • Preparado para un ajuste posterior: Compatible con versiones anteriores, incluidas las funciones de control del sistema heredado/ EoL y una ruta de actualización sin problemas desde SC255 / SC355 / SM800.
  • Datos adicionales: capacidad de historial ampliada y compatibilidad total con la biblioteca de archivos EDF.

Seguridad

Con el AK-SM 800A, Danfoss está implementando las mejores prácticas de la industria para operaciones seguras y mantenimiento de los sistemas de nuestros clientes, que incluyen:

  • Tráfico web cifrado (HTTPS)
  • Gestión de contraseñas
  • Cifrado de correo electrónico
  • Autorización de usuario
  • Red WIFI aislada con tiempo de espera
  • Interfaz XML compatible con versiones anteriores (ahora requiere una conexión HTTPS segura)
  • Cortafuegos integrados
  • Actualizaciones de seguridad continuas

Características y ventajas

Admite el conjunto completo de controles de smart store de Danfoss

Funciones probadas de ahorro de energía ADAP-KOOL® integradas

Potentes herramientas de soporte para mejorar la configuración y la puesta en marcha

Operación segura; Implementando las mejores prácticas de la industria para la seguridad de TI.

Admite la optimización de la refrigeración con CALM (gestión adaptativa de líquidos con CO2)

Nuevo catálogo de productos CO₂

Explora nuestro nuevo catálogo de productos CO₂!

Hemos recopilado todos nuestros productos y soluciones para CO2 y hemos dotado a cada uno de ellos de un número de código único para facilitar tu consulta. Ahora puedes explorar nuestras soluciones de CO2 sin esfuerzo.

Read more about our updated System Manager and the Storeview Web software platform

Más información sobre los System Manager y la plataforma de software Storeview Web

System manager, supporting both AK-SM800A and AK-SM800

Storeview Web

Storeview Web es la nueva interfaz de usuario remota para tu System Manager, compatible tanto con AK-SM800A como con AK-SM800. Se basa en una moderna plataforma de software completamente desacoplada del firmware del dispositivo, lo que permite una mayor flexibilidad y actualizaciones y mejoras más rápidas.

Gama de productos

  • if (isSmallPicture) { Serie AK-SM 800 de Danfoss; } else if (isBigColumns) { Serie AK-SM 800 de Danfoss } else { Serie AK-SM 800 de Danfoss }
    Serie AK-SM 800

    Los administradores de sistemas son componentes del sistema que se utilizan junto con los controladores en los sistemas de control de refrigeración ADAP-KOOL®. Los administradores de sistemas hacen posible construir sistemas de control complejos con monitorización de alarmas y recogida de datos en conexión con plantas de refrigeración remotas.

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Guía de aplicación AK-SC 255 / SM 800 to AK-SM 800A conversion Inglés Multiple 17 abr, 2024 1.8 MB .pdf
Folleto Cool Thinking - System Manager AK-SM 800 series, AK-EM 800 Inglés Multiple 03 oct, 2014 859.7 KB .pdf
Folleto Overview brochure: System Managers (Global) Español Multiple 01 feb, 2016 1.5 MB .pdf
Folleto SiteService App for mobile diagnostics and service Inglés Multiple 03 oct, 2014 2.4 MB .pdf
Guía de instalación System Manager, AK-SM 800A series - Installation Guide Inglés Multiple 15 oct, 2024 909.6 KB .pdf

Software

Software ADAP-KOOL® Danfoss

Los sistemas optimizados ADAP-KOOL® de Danfoss son una solución integral para los comercios de nuestros clientes. Ofrecen distintas herramientas de simulación, programación de ajustes, puesta en servicio, captura y presentación de registros, gestión de alarmas y monitorización diaria de plantas de refrigeración.
 

Productos relacionados

  • if (isSmallPicture) { AK-EM 800; } else if (isBigColumns) { AK-EM 800 } else { AK-EM 800 }
    AK-EM 800

    La solución de gestión empresarial AK-EM 800 de Danfoss está dirigida a la industria de distribución alimentaria. AK-EM 800 es una aplicación para PC multiusuario y multi-site que tiene función de gestión de alarmas y recopilación de datos automática, además de funciones de generación de informes.

  • if (isSmallPicture) { AK-LM 350 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { AK-LM 350 - Danfoss } else { AK-LM 350 - Danfoss }
    AK-LM 350

    AK-LM 350 es una unidad de monitorización completa con la opción de regular las funciones mediante interruptores de relé. La unidad de monitorización sirve para detectar la temperatura, presión, funciones, etc. en el interior y en los alrededores de los expositores y las cámaras frigoríficas de sistemas de refrigeración industriales y comerciales.

  • if (isSmallPicture) { Módulos de comunicación AK-CM para AK - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Módulos de comunicación AK-CM para AK - Danfoss } else { Módulos de comunicación AK-CM para AK - Danfoss }
    Módulos de comunicación AK-CM para AK

    Módulos de comunicación para entradas y salidas adicionales. Accesorio como célula fotoeléctrica exterior con sensor de temperatura utilizado generalmente para detectar los niveles de temperatura ambiente e iluminación, así como sensor de humedad relativa con sensor de temperatura ambiente.

Aplicaciones relacionadas

Casos prácticos

  • if (isSmallPicture) { Giant Eagle y Danfoss; } else if (isBigColumns) { Giant Eagle y Danfoss } else { Giant Eagle y Danfoss }
    Danfoss ayuda a transformar los supermercados en establecimientos inteligentes para responder a la demanda

    Un programa de respuesta a la demanda compatible con el Internet de las cosas (IoT) y que utiliza controladores y administradores de sistemas de Danfoss permite a la cadena de supermercados Giant Eagle mejorar la seguridad alimentaria, detectar errores de funcionamiento en sus equipos y reducir el costoso despilfarro energético.

Aviso legal

** AVISO LEGAL: Sólo para uso profesional **

Este producto no está sujeto a la normativa PSTI del Reino Unido, ya que está destinado a ser suministrado y utilizado únicamente por profesionales con los conocimientos y cualificaciones necesarios. Cualquier uso indebido o manipulación inadecuada puede tener consecuencias no deseadas. Al comprar o utilizar este producto, usted reconoce y acepta la naturaleza de uso exclusivo profesional de su aplicación. Danfoss no asume ninguna responsabilidad por daños, lesiones o consecuencias adversas ("daños") resultantes del uso incorrecto o inadecuado del producto y usted acepta indemnizar a Danfoss por cualquier daño resultante de su uso incorrecto o inadecuado del producto.