Controladores del recalentamiento fiables y efectivos
Si deseas un control preciso del recalentamiento en tu sistema de aire acondicionado, elige un controlador de recalentamiento fiable y efectivo de Danfoss. Nuestros controladores te ayudarán a lograr una alta eficiencia energética y un funcionamiento fiable en todo momento.
Los controladores del recalentamiento son fáciles de instalar, compactos, livianos y funcionan con todos los refrigerantes comunes.
Visualiza los modelos en 3D:
Nuestros controladores permiten un ahorro total de costes y una alta eficiencia energética para todas las aplicaciones de aire acondicionado.

La colección de controladores del recalentamiento.
Ahorra en costos de energía y mantenimiento al tiempo que mejoras la fiabilidad del sistema. Los controles de recalentamiento Danfoss EKE están diseñados para ayudar a los fabricantes de equipos originales (OEM) a desarrollar enfriadores más eficientes de manera más rápida, reduciendo los costes de desarrollo y operativos.
Características y ventajas
Regulación precisa del recalentamiento al nivel más bajo posible
Carga óptima del evaporador.
Instalación sencilla y funcionamiento fiable
Diseño compacto y ligero.
Larga vida útil
La función de Presión Máxima de Operación (MOP) está disponible
Funciones de seguridad e indicaciones de alarma

Eficiencia superior del sistema
El manejo del recalentamiento de primera clase combinado con válvulas de expansión eléctrica altamente eficientes te proporcionará una alta eficiencia y fiabilidad del sistema.
Gama de productos
Próximamente...
Próximamente...
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EKE 1CEl controlador de recalentamiento flexible preprogramado EKE 1 Danfoss ofrece un excelente software de control que te permite personalizar el rendimiento de tu sistema según tus necesidades específicas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EKE 1AEl controlador de recalentamiento flexible preprogramado EKE 1 Danfoss ofrece un excelente software de control que te permite personalizar el rendimiento de tu sistema según tus necesidades específicas.
Ver cómo instalar y configurar los controladores de recalentamiento y los controladores de válvulas EKE 100
Software


Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controladores programables - MCXLa gama de controladores programables universales MCX de Danfoss te ofrece la funcionalidad y fiabilidad que necesitas para sacar el máximo partido a tus equipos de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración (HVAC/R).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensores de temperatura para refrigeraciónLos sensores de temperatura para refrigeración se utilizan en aplicaciones de aire acondicionado, así como en aplicaciones de refrigeración comercial e industrial. El elemento sensor Pt 1000 cumple con los requisitos de la norma DIN/IES 751 clase B y garantiza una señal de temperatura precisa y fiable aplicable en las funciones de regulación, seguridad y registro de datos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controlador de evaporador para refrigeración industrial y comercial pesada.El controlador de evaporador EKE 400 está específicamente diseñado para sistemas de refrigeración industrial y comercial pesada, lo que reduce significativamente el tiempo y los costes de instalación.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Control de temperatura electrónicoDanfoss ofrece un sistema completo para monitorizar y optimizar cualquier solución de refrigeración comercial, como expositores refrigerados, secadores de aire, cámaras frigoríficas, camiones y remolques.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controladores para compresores y condensadoresDanfoss ofrece una gama de controles de capacidad de compresores y condensadores para su uso en distribución alimentaria, en sistemas compactos, así como en power packs grandes.

- 080G5555 EKE 2U módulo de alimentación de reserva
- 080Z0053 AK-PS075 fuente de alimentación
- 080Z0054 AK-PS075 fuente de alimentación
- 080Z0055 AK-PS075 fuente de alimentación
- 080N0020 EKA 200 KoolKey 2.0
- 080G0073 Llave de programación, MMIMYK
- 080G0075 Electron. control accessories, ACCCBI Cable, U.I. 1.5m, MCX ser
- 080G0294 Control panel, MMIGRS2
Noticias
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Presentamos la gama EKE 100: Una nueva gama eficiciente y flexible de controladores de recalentamiento y controladores de válvulaslunes, 16 de octubre de 2023Danfoss está ampliando su ecosistema de sistemas de expansión. Con un rendimiento estable, unas condiciones de funcionamiento superiores y seis modelos entre los que elegir, la gama de controladores de recalentamiento y controladores de válvulas EKE 100 es compatible con un funcionamiento de los sistemas altamente fiable, ya que incorpora más de 20 años de experiencia en la gestión del recalentamiento.