Controlador universal programable - Alsmart™

  • Vista general
  • Documentos
  • Aplicaciones relacionadas

AlsmartTM - Diseño modular innovador con una cadena de herramientas intuitiva

La gama Danfoss de controladores universales programables es el cerebro inteligente, compacto y potente de una unidad HVAC (enfriadora, rooftop, bomba de calor, sistemas específicos de ventilación exterior), equipado con la última tecnología para garantizar una gestión de aplicaciones de primera clase. Esta tecnología facilita el uso de gases refrigerantes naturales de bajo PCA e introduce un diseño modular avanzado y simulaciones para reducir el tiempo de comercialización.


Alsmart Design y Alsmart Service Tool ofrecen una plataforma de software completa e intuitiva, que hace que el usuario se sienta cómodo con las herramientas de programación conformes con la norma IEC 61131-3. Además, proporcionan un alto grado de conectividad y un elevado nivel de ciberseguridad, gracias al cumplimiento de la norma IEC 62443.

Alsmart Design es el núcleo de la cadena de herramientas, una herramienta de programación utilizada para programar, compilar y depurar su aplicación, gestionando completamente el controlador universal y sus módulos de expansión conectados. Es compatible con los cinco principales lenguajes de programación estándar e incluye una función de prueba automatizada, un modo de simulación, opciones para diseñar y personalizar la interfaz de usuario, y muchas otras características que marcan la diferencia a la hora de optimizar el rendimiento de su aplicación HVAC.

Alsmart Service Tool se basa en un servidor web y su principal objetivo es configurar y supervisar la aplicación. El panel de control es personalizable, lo que permite añadir nuevos widgets con diagramas y gráficos en tiempo real, así como comprobar parámetros específicos preferidos. Se pueden configurar distintos usuarios con diferente acceso y visibilidad para crear diferentes niveles de gestión y supervisión de todos los parámetros de la aplicación y configurar la comunicación entre controladores. En cuanto al servicio, se pueden ver, guardar y descargar alarmas, registros e historiales de comportamiento para tener una idea clara de lo que ocurre en tiempo real en el sistema y, en consecuencia, definir fácilmente el mejor rendimiento del sistema y replicarlo rápidamente. También es el mejor soporte para realizar copias de seguridad y restaurar la configuración de los controladores, garantizando una experiencia de mantenimiento óptima.

Características y Beneficios

Seguridad garantizada por la fuente de alimentación optoaislada. Funcionalidad de modo a prueba de fallos al conectar los módulos y preparado para aplicaciones con refrigerantes naturales inflamables.

Máxima fiabilidad gracias a tiempos de compilación ultrarrápidos y memoria escalable.

Flexibilidad de uso gracias a la modularidad del hardware, que permite una rápida ampliación de los módulos. Incluye entrada/salida universal, función de reconocimiento automático, controlador de válvula electrónica integrado y USB-C que funciona incluso apagado, así como rendimiento incluso en condiciones de trabajo severas.

Integración y conectividad muy avanzadas gracias a dos puertos Ethernet, una amplia gama de protocolos integrados y MQTT para conexión Cloud (tanto con Danfoss como con terceros).

Las herramientas de programación y servicio ofrecen al usuario una experiencia única de programación, depuración, puesta en marcha y supervisión, compatible con todas las aplicaciones y con muchas posibilidades de personalización.

Las bibliotecas y aplicaciones, optimizadas y probadas en el laboratorio ADC de Danfoss, simplifican la programación y garantizan la compatibilidad con todos los demás componentes Danfoss del ecosistema.

La ciberseguridad es una prioridad clave que se garantiza constantemente.

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Folleto técnico Alsmart® universal controller platform, type AS-CX06, AS-UI Snap-on Chino (CN) Multiple 03 mar, 2025 3.1 MB .pdf
Folleto técnico Alsmart® universal controller platform, type AS-CX06, AS-UI Snap-on Turco Multiple 02 abr, 2025 3.1 MB .pdf
Folleto técnico Alsmart® universal controller platform, type AS-CX06, AS-UI Snap-on Alemán Multiple 02 abr, 2025 3.2 MB .pdf
Folleto técnico Alsmart® universal controller platform, type AS-CX06, AS-UI Snap-on Inglés Multiple 03 dic, 2024 3.0 MB .pdf
Folleto técnico Alsmart® universal controller platform, type AS-XP05, AS-XP10, AS-PS20 Chino (CN) Multiple 03 mar, 2025 3.4 MB .pdf
Folleto técnico Alsmart™ universal controller platform, type AS-CX06, AS-UI Snap-on Inglés Multiple 29 nov, 2024 3.0 MB .pdf
Folleto técnico Alsmart™ universal controller platform, type AS-CX06, AS-UI Snap-on Portugués Brasil 05 feb, 2025 3.0 MB .pdf
Folleto técnico Alsmart™ universal controller platform, type AS-CX06, AS-UI Snap-on Italiano Multiple 05 feb, 2025 3.1 MB .pdf
Folleto técnico Alsmart™ universal controller platform, type AS-CX06, AS-UI Snap-on Francés Multiple 03 mar, 2025 3.0 MB .pdf
Folleto técnico Alsmart™ universal controller platform, type AS-CX06, AS-UI Snap-on Inglés Multiple 17 jun, 2024 3.0 MB .pdf
Folleto técnico Alsmart™ universal controller platform, type AS-XP05, AS-XP10, AS-PS20 Francés Multiple 03 mar, 2025 3.3 MB .pdf
Folleto técnico Alsmart™ universal controller platform, type AS-XP05, AS-XP10, AS-PS20 Italiano Multiple 05 feb, 2025 3.4 MB .pdf
Folleto técnico Alsmart™ universal controller platform, type AS-XP05, AS-XP10, AS-PS20 Turco Multiple 02 abr, 2025 3.5 MB .pdf
Folleto técnico Alsmart™ universal controller platform, type AS-XP05, AS-XP10, AS-PS20 Inglés Multiple 03 dic, 2024 3.4 MB .pdf
Folleto técnico Alsmart™ universal controller platform, type AS-XP05, AS-XP10, AS-PS20 Inglés Multiple 29 nov, 2024 3.4 MB .pdf
Folleto técnico Alsmart™ universal controller platform, type AS-XP05, AS-XP10, AS-PS20 Alemán Multiple 02 abr, 2025 3.6 MB .pdf
Folleto técnico Alsmart™ universal controller platform, type AS-XP05, AS-XP10, AS-PS20 Portugués Brasil 05 feb, 2025 3.0 MB .pdf
Folleto técnico Alsmart™ universal controller platform, type AS-XP05, AS-XP10, AS-PS20 Inglés Multiple 17 jun, 2024 3.4 MB .pdf
Folleto Optimize the performance of your HVAC ecosystem with the powerful Alsmart® controller platform Polaco Polonia 07 nov, 2024 3.7 MB .pdf
Folleto Optimize the performance of your HVAC ecosystem with the powerful AlsmartTM controller platform Inglés Multiple 29 ene, 2024 1.2 MB .pdf
Folleto técnico Plataforma de controlador universal Alsmart® Tipo AS-CX06, AS-UI Snap-on Español Multiple 05 feb, 2025 3.0 MB .pdf
Folleto técnico Plataforma de controlador universal Alsmart® Tipo AS-XP05, AS-XP10, AS-PS20 Español Multiple 05 feb, 2025 3.0 MB .pdf

Aplicaciones relacionadas