Controladores de recalentamiento fiables y eficaces
Si buscas un control preciso del recalentamiento en su sistema de aire acondicionado, elije un controlador de recalentamiento fiable y eficaz de Danfoss. Nuestros controladores te ayudarán a lograr un funcionamiento fiable y de alta eficiencia energética en todo momento.
Los controladores de recalentamiento son fáciles de instalar, compactos, ligeros y compatibles con todos los refrigerantes comunes.
Nuestros controladores permiten un ahorro de costes total y una alta eficiencia energética para todas las aplicaciones de aire acondicionado.

Gama de controladores de recalentamiento
Ahorra en costes de energía y mantenimiento mientras mejora la fiabilidad del sistema. Los controladores de recalentamiento EKE de Danfoss están diseñados para ayudar a los OEM a desarrollar más rápido chillers más eficientes, reduciendo los costes de desarrollo y funcionamiento.
Características y beneficios
Regulación precisa del recalentamiento al nivel más bajo posible
Carga óptima del evaporador
Fácil instalación y funcionamiento fiable
Diseño compacto y ligero
Larga vida útil
Presión de funcionamiento máxima (función MOP) disponible
Funciones de seguridad e señales de alarma

ETS Colibri® válvula revolucionaria
Con una magnífica herencia basada en más de 30 años de diseño y producción de válvulas de expansión electrónica, Danfoss lanza al mercado la válvula más innovadora y con un diseño exclusivo: la ETS Colibri®.
Gama de productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EKE 1CEl controlador de recalentamiento flexible preprogramado EKE 1 Danfoss ofrece un excelente software de control que te permite personalizar el rendimiento de tu sistema según tus necesidades específicas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EKE 1AEl controlador de recalentamiento flexible preprogramado EKE 1 Danfoss ofrece un excelente software de control que te permite personalizar el rendimiento de tu sistema según tus necesidades específicas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EKE 1BEl controlador de recalentamiento flexible preprogramado EKE 1 Danfoss ofrece un excelente software de control que te permite personalizar el rendimiento de tu sistema según tus necesidades específicas.
Software


Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensores de temperatura para refrigeraciónLos sensores de temperatura para refrigeración se utilizan en aplicaciones de aire acondicionado, así como en aplicaciones de refrigeración comercial e industrial. El elemento sensor Pt 1000 cumple con los requisitos de la norma DIN/IES 751 clase B y garantiza una señal de temperatura precisa y fiable aplicable en las funciones de regulación, seguridad y registro de datos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Control HVAC, luz y energíaControladores, actuadores y sensores para controlar una amplia gama de funciones en el supermercado, como por ejemplo, calefacción, ventilación, aire acondicionado y luz.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Presostatos y termostatos para refrigeraciónLa familia de presostatos y termostatos cubre numerosas aplicaciones de refrigeración y aire acondicionado. Los presostatos y termostatos están disponibles en dos categorías: KP para los modelos estándar y RT para propósitos de alto rendimiento. Los interruptores se pueden suministrar para refrigerantes fluorados y para amoníaco.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Transmisores de presión para refrigeración y aire acondicionadoLos transmisores de presión para refrigeración se utilizan en aplicaciones de aire acondicionado comercial y para aplicaciones de refrigeración comercial e industrial. Están fabricados en acero inoxidable para ser compatibles con los refrigerantes fluorados y naturales, y la soldadura láser sin uniones blandas garantiza la estanqueidad durante décadas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de expansión electrónica ETSLa gama de válvulas de expansión eléctrica ETS ha sido diseñada específicamente para la inyección precisa de líquido en evaporadores en aplicaciones de aire acondicionado y refrigeración. El pistón de la válvula y el diseño lineal es totalmente equilibrado, proporcionando una función bi-flow, así como una función de cierre estanco solenoide en los dos sentidos de flujo. Las válvulas ETS son compatibles con las soluciones de control electrónico de Danfoss y de otros fabricantes.