Integra el control de las funciones de tu supermercado
Danfoss ofrece un extenso catálogo de controladores, actuadores y sensores para controlar una amplia gama de funciones en el supermercado, como por ejemplo, la calefacción, la ventilación, el aire acondicionado o la luz.
El control de los diferentes componentes se puede integrar en el sistema de gestión de Danfoss para facilitar la monitorización y el funcionamiento.
Los componentes pueden configurarse para múltiples funciones en la industria de distribución alimentaria, por ejemplo:
- Control básico de I/O de iluminación, calderas y máquinas de café con AK-XM
- Regulación de la calefacción por suelo radiante con el controlador AK-LM 340 PI
- Recuperación de calor del grupo de CO₂ para agua corriente y calefacción con AK-PC 781
- Control de la unidad de tratamiento de aire con el controlador MCX personalizado
Características y ventajas
Componentes de última generación para una gran variedad de aplicaciones en la industria de distribución alimentaria
Alta calidad para un funcionamiento fiable y una larga vida útil
Oportunidades para el ahorro de energía gracias a un control eficiente e integrado
Control total y visibilidad de tu tienda desde una interfaz web o aplicación
Todos los componentes suministrados por un único proveedor para garantizar la conectividad de extremo a extremo

Centros de desarrollo de aplicaciones
Asóciate con nosotros y prepárate para el futuro. En nuestros centros internacionales de desarrollo de aplicaciones ofrecemos un apoyo experto y laboratorios de ensayo de última generación para sistemas de refrigeración y aire acondicionado.
Estamos ingeniando el mañana Juntos. Hoy.
Gama de productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AK-LM 350AK-LM 350 es una unidad de monitorización completa con la opción de regular las funciones mediante interruptores de relé. La unidad de monitorización sirve para detectar la temperatura, presión, funciones, etc. en el interior y en los alrededores de los expositores y las cámaras frigoríficas de sistemas de refrigeración industriales y comerciales.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Administrador de sistemas AK-SM 850El administrador de sistemas AK de Danfoss (AK-SM) es una solución moderna para los mercados minoristas de alimentación. El AK-SM dispone de la tecnología más avanzada para ofrecer todas las ventajas posibles al usuario final en cuanto a la optimización del ahorro energético, a las opciones de control y al acceso de fácil manejo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Fuentes de alimentación AK-PS para Sistemas de Refrigeración ADAP-KOOL®Fuentes de alimentación externa para los controladores AK.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Módulos de extensión AK-XM 200Los módulos AK 2-XM están conectados a los controles en aplicaciones que requieren más conexiones de las que hay en los controladores.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Módulos de comunicación AK-CM para AKMódulos de comunicación para entradas y salidas adicionales. Accesorio como célula fotoeléctrica exterior con sensor de temperatura utilizado generalmente para detectar los niveles de temperatura ambiente e iluminación, así como sensor de humedad relativa con sensor de temperatura ambiente.