El control de la refrigeración industrial es más fácil que nunca.
El nuevo EKE 400 está diseñado específicamente para controlar evaporadores de refrigeración industrial, tanto en sistemas pequeños como grandes.
Siguiendo la arquitectura del Sistema de control distribuido (DCS), los algoritmos de control avanzados y el asistente para una configuración y puesta en servicio rápidas, EKE 400 reduce significativamente el tiempo y los costes de instalación de los controles y proporciona seguridad y eficiencia operativas.
El controlador del evaporador EKE 400 gestiona la operación completa en modo de refrigeración y desescarche para un funcionamiento óptimo y secuencia de desescarche (sistemas basados en amoníaco, CO2 y HFC/HCFC). Es aplicable para desescarche tanto en evaporadores inundados como en los evaporadores DX * y admite múltiples métodos de desescarche, incluido el desescarche por gas caliente (control de presión / drenaje de líquido), desescarche eléctrico y desescarche por agua / salmuera.
Un asistente fácil de usar permite la configuración rápida de parámetros clave y una puesta en marcha eficiente, y la secuencia de proceso predefinida garantiza un funcionamiento y desescarche fiables. El EKE 400 está especialmente diseñado para obtener el mejor rendimiento de las válvulas Danfoss, sin embargo, también funciona con válvulas que no son Danfoss.
EKE 400 incluye comunicación MODBUS que permite la integración al sistema central de PLC. Sin embargo, también se puede usar como independiente, sin PLC central.
Características y beneficios
Específico para la refrigeración industrial
Controlador de evaporador específico de la aplicación que gestiona la operación completa en modo de refrigeración y desescarche para un funcionamiento óptimo y secuencia de desescarche
Un controlador específico por evaporador
Para sistemas pequeños y grandes por igual
Aplicable para desescarche de evaporadores inundados y evaporadores DX *
Admite múltiples métodos de desescarche: desescarche por gas caliente, desescarche eléctrico y desescarche por agua / salmuera
Instalación rentable y fácil configuración
Los sistemas de control distribuido (DCS) reducen los costes de instalación de controles en comparación con los sistemas centrales de PLC.
El asistente fácil de usar permite la configuración rápida de parámetros clave, reduciendo la necesidad de programación del PLC en el campo.
Replicación de la configuración en múltiples unidades EKE 400 a través de las herramientas Danfoss.
Especialmente diseñado para obtener el mejor rendimiento de las válvulas Danfoss.
También funciona con válvulas que no son de Danfoss.
La comunicación MODBUS permite la integración al sistema central de PLC
Comunicación CANbus para la interconexión de múltiples controladores EKE 400 y alineación de procesos.
Se puede usar como independiente, sin PLC central
Seguridad operacional y eficiencia
Solución estandarizada con alta flexibilidad.
Secuencia de proceso predefinida para operación fiable y desescarche
Cumple con las recomendaciones IIAR para desescarche por gas caliente
El asistente soporta la selección correcta de válvulas para aplicaciones específicas del evaporador
Menor dependencia de la experiencia en programación del PLC
Solución completa de Danfoss
Un punto de contacto independientemente de soporte para la válvula/actuador/sensor/controlador

Controlador de evaporador EKE 400
El controlador de evaporador Danfoss EKE 400 está diseñado específicamente para sistemas de refrigeración industrial y comercial pesada, lo que reduce significativamente el tiempo y los costes de instalación.

Ver vídeo
El controlador de evaporador Danfoss EKE 400 está diseñado específicamente para sistemas de refrigeración industriales y comerciales pesados, lo que reduce significativamente el tiempo y los costos de instalación.