Controles de evaporador para una amplia variedad de refrigerantes y rangos de funcionamiento
Danfoss ofrece una gama de controles de evaporador con válvulas de expansión termostáticas o con válvulas de expansión eléctrica. Las válvulas se pueden usar para una variedad de refrigerantes y rangos de operación adecuados para aplicaciones de distribución alimentaria.
Los controles del evaporador con válvulas de expansión termostáticas están diseñados para garantizar un control preciso de la inyección de líquido refrigerante en los evaporadores para garantizar un rendimiento óptimo y un bajo consumo de energía.
Los controles de evaporador de Danfoss pueden regular/monitorizar la temperatura, el desescarche, las puertas, el antivaho, la iluminación y el funcionamiento del ventilador
Con la comunicación remota como parte del sistema de control de refrigeración ADAP-KOOL®, los controles de los evaporadores incluyen la supervisión y el control de las vitrinas y cámaras frigoríficas, incluida la supervisión de alarmas.
Las válvulas de expansión eléctrica de Danfoss permiten un control adaptativo y automático de la refrigeración, sin necesidad de realizar un ajuste manual. Esto proporciona un mayor ahorro de energía.

Presentación del nuevo módulo de comunicación Modbus TCP/IP AK-OB55
Presentamos la nueva generación de la gama de controladores: AK-CC55
Danfoss ofrece una solución que hace que sea más fácil que nunca ahorrar en refrigeración adaptativa y fiable para la distribución alimentaria. Los nuevos controladores AK-CC55 ofrecen ahorros de energía del 6-10% en comparación con la siguiente mejor alternativa. Se basa en los reconocidos y avanzados algoritmos de recalentamiento adaptativos de Danfoss para controlar vitrinas refrigeradas y cámaras frigoríficas.
La nueva generación ADAP-KOOL® Case Control garantiza que el sistema proporcione el mismo gran valor de siempre y ahora ofrece una experiencia de usuario mucho mejor, sin importar si eres un OEM, instalador, técnico de servicio o minorista de alimentos. Por ejemplo, los terminales grandes del AK-CC55 facilitan el bucle del cable del transmisor de presión de un controlador al siguiente.
Características y beneficios
Ahorro de energía significativo con con algoritmos adaptativos de control de recalentamiento y desescarche adaptativo.
Instalación y servicio simplificados con aplicación para smartphone y terminales grandes.
Adecuado para cualquier tamaño de tienda con las variantes Compact, Single Coil y Multi Coil.

Explora nuestro nuevo catálogo de productos CO₂!
Hemos recopilado todos nuestros productos y soluciones para CO2 y hemos dotado a cada uno de ellos de un número de código único para facilitar tu consulta. Ahora puedes explorar nuestras soluciones de CO2 sin esfuerzo.

Lleva la facilidad de uso al siguiente nivel con la aplicación AK-CC55 Connect
La aplicación AK-CC55 Connect es la primera herramienta inalámbrica de la industria para la configuración y el servicio de AK-CC55 que controla vitrinas refrigeradas y cámaras frigoríficas.

Lograr que los supermercados tengan cero emisiones netas
Con la población mundial prevista para alcanzar los 10 000 millones de personas en 2050, el comercio minorista y el almacenamiento sostenibles de alimentos son más importantes que nunca. Sin embargo, este es un paso que a menudo se pasa por alto en la descarbonización de la sociedad.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Ficha técnica | AK-CC55 case controller compatibility | Inglés | Multiple | 02 jun, 2021 | 3.8 MB | |
Ficha técnica | AK-CC55 case controller compatibility | Francés | Multiple | 10 mar, 2021 | 2.9 MB | |
Folleto | Brochure_ADAP-KOOL_Evaporator_Controllers | Francés | Francia | 18 mar, 2020 | 1.2 MB | |
Folleto | Brochure_ADAP-KOOL_Evaporator_Controllers | Ruso | Central Asia Unit | 24 abr, 2020 | 3.7 MB | |
Folleto | Brochure_ADAP-KOOL_Evaporator_Controllers | Polaco | Polonia | 30 may, 2023 | 4.6 MB | |
Guía del usuario | Case controller, type EKC 223 and EKC 224 | Alemán | Multiple | 28 feb, 2024 | 3.1 MB | |
Guía del usuario | Case controller, type EKC 223 and EKC 224 | Francés | Multiple | 28 feb, 2024 | 3.0 MB | |
Guía del usuario | Case controller, type EKC 223 and EKC 224 | Portugués | Brasil | 28 feb, 2024 | 3.0 MB | |
Guía del usuario | Case controller, type EKC 223 and EKC 224 | Italiano | Multiple | 28 feb, 2024 | 3.0 MB | |
Guía del usuario | Case controller, type EKC 223 and EKC 224 | Polaco | Multiple | 28 feb, 2024 | 3.1 MB | |
Guía del usuario | Case controller, type EKC 223 and EKC 224 | Inglés | Multiple | 26 may, 2023 | 2.9 MB | |
Guía de instalación | Case controller, type EKC 224 | Portugués | Brasil | 15 mar, 2024 | 1.2 MB | |
Guía de instalación | Case controller, type EKC 224 | Francés | Multiple | 15 mar, 2024 | 1.2 MB | |
Guía de instalación | Case controller, type EKC 224 | Inglés | Multiple | 22 may, 2023 | 1.6 MB | |
Guía de instalación | Case controller, type EKC 224 | Checo | República checa | 20 sept, 2023 | 1.8 MB | |
Guía de instalación | Case controller, type EKC 224 | Alemán | Multiple | 15 mar, 2024 | 1.2 MB | |
Guía de instalación | Case controller, type EKC 224 | Polaco | Multiple | 15 mar, 2024 | 1.2 MB | |
Guía de instalación | Case controller, type EKC 224 | Italiano | Multiple | 15 mar, 2024 | 1.2 MB | |
Guía del usuario | Case/room controller (EEV), type AK-CC55 Single Coil and Single Coil UI, SW ver. 1.7x | Chino (CN) | Multiple | 13 jun, 2022 | 8.1 MB | |
Guía del usuario | Case/room controller (EEV), type AK-CC55 Single Coil and Single Coil UI, SW ver. 1.7x | Sueco | Multiple | 17 may, 2024 | 7.6 MB | |
Guía del usuario | Case/room controller (EEV), type AK-CC55 Single Coil and Single Coil UI, SW ver. 1.7x | Francés | Multiple | 13 jun, 2022 | 9.3 MB | |
Guía del usuario | Case/room controller (EEV), type AK-CC55 Single Coil and Single Coil UI, SW ver. 1.7x | Inglés | Multiple | 23 mar, 2022 | 7.6 MB | |
Guía del usuario | Case/room controller (EEV), type AK-CC55 Single Coil and Single Coil UI, SW ver. 1.7x | Polaco | Multiple | 07 nov, 2022 | 8.1 MB | |
Guía del usuario | Case/room controller (EEV), type AK-CC55 Single Coil and Single Coil UI, SW ver. 1.7x | Italiano | Multiple | 13 jun, 2022 | 7.8 MB | |
Guía del usuario | Case/room controller (EEV), type AK-CC55 Single Coil and Single Coil UI, SW ver. 1.7x | Alemán | Multiple | 15 jun, 2022 | 7.9 MB | |
Folleto | Catalogo control de evaporador | Español | España | 24 abr, 2024 | 2.9 MB | |
Guía del usuario | Controlador en expositor/cámara (EEV), Tipo AK-CC55 Single Coil y AK-CC55 Single Coil UI (SW 1.7x) | Español | Multiple | 13 jun, 2022 | 9.3 MB | |
Guía del usuario | Controlador, tipo EKC 223 y EKC 224 | Español | Multiple | 28 feb, 2024 | 3.1 MB | |
Guía de instalación | Controlador, tipo EKC 224 | Español | Multiple | 15 mar, 2024 | 1.2 MB | |
Catálogo | Danfoss Catálogo CO2 - Componentes y controles para aplicaciones de CO₂ | Español | Multiple | 18 jul, 2024 | 1.2 MB | |
Catálogo | Danfoss CO2 catalogue - Components and controls for CO2 applications | Holandés, flamenco | Nederlanden | 17 abr, 2025 | 6.7 MB | |
Catálogo | Danfoss CO2 catalogue - Components and controls for CO2 applications | Inglés | Multiple | 24 mar, 2025 | 2.6 MB | |
Catálogo | Danfoss CO2 catalogue - Components and controls for CO2 applications | Italiano | Italia | 17 jul, 2024 | 4.3 MB | |
Catálogo | Danfoss CO2 catalogue - Components and controls for CO2 applications | Francés | Francia | 18 oct, 2024 | 1.4 MB | |
Guía del usuario | Meubel-/celregeling (EEV), type AK-CC55 Single Coil en AK-CC55 Single Coil UI, SW-versie 1.7x | Holandés, flamenco | Multiple | 20 oct, 2022 | 7.6 MB | |
Folleto | Overview brochure: Evaporator Controllers | Inglés | Multiple | 15 mar, 2024 | 1.9 MB | |
Folleto | Overview brochure: Evaporator Controllers | Italiano | Italia | 22 may, 2024 | 934.1 KB | |
Artículo | Selecting the right evaporator injection algorithm – Article | Inglés | Multiple | 25 feb, 2019 | 697.6 KB | |
Informe documentado | The secret behind Danfoss adaptive defrost - Whitepaper | Inglés | Multiple | 04 may, 2020 | 694.7 KB |
Productos destacados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AK-CC55AK-CC55 está diseñado centrándose en la experiencia del usuario, lo que resulta en conectores más grandes y la aplicación AK-CC55 Connect App. La plataforma AK-CC55 consta de 4 controladores. AK-CC55 Compact es un controlador estándar para TXV / EEV. AK-CC55 Single Coil / UI es un controlador avanzado para EEV con algoritmos adaptativos. AK-CC55 Multi Coil es un controlador de caja que controla de 1 a 3 EEV en la misma sección de refrigeración
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AK-CC 750El AK-CC 750 es un controlador flexible para la regulación de hasta 4 evaporadores en una línea de muebles o cámara frigorífica. Gracias al concepto flexible de entradas y salidas, el rango de aplicación de este controlador es muy amplio .
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensores de temperatura para refrigeraciónLos sensores de temperatura para refrigeración se utilizan en aplicaciones de aire acondicionado, así como en aplicaciones de refrigeración comercial e industrial. El elemento sensor Pt 1000 cumple con los requisitos de la norma DIN/IES 751 clase B y garantiza una señal de temperatura precisa y fiable aplicable en las funciones de regulación, seguridad y registro de datos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Transmisores de presión para refrigeración y aire acondicionadoLos transmisores de presión para refrigeración se utilizan en aplicaciones de aire acondicionado comercial y para aplicaciones de refrigeración comercial e industrial. Están fabricados en acero inoxidable para ser compatibles con los refrigerantes fluorados y naturales, y la soldadura láser sin uniones blandas garantiza la estanqueidad durante décadas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AKVP – Válvula de expansión electrónica para la industria de distribución alimentariaLa nueva y mejorada válvula de expansión termostática Danfoss AKVP con tecnología a prueba de futuro lleva la simplicidad y la seguridad al siguiente nivel. Junto con los controladores inteligentes ADAP-KOOL® de Danfoss, obtiene la solución de ahorro de energía más grande del mercado
Aplicaciones relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }CO₂ en la industria de distribución alimentariaDanfoss ha sido pionera en los sistemas de refrigeración de CO₂ durante más de 10 años. Más información sobre nuestras soluciones de refrigeración de CO₂ para supermercados aquí.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Energía inteligenteEl coste energético representa uno de los mayores gastos operativos diarios de sus supermercados. Por tanto, los minoristas buscan cada vez más mejorar la eficiencia energética dentro de las tiendas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Integración HVAC en supermercadosAlinea tus sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración para ahorrar dinero, proteger el inventario y reducir el impacto ambiental. Las soluciones integradas desbloquean todo el potencial de cada aplicación y aumentan la eficiencia de todo el sistema.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Monitoreo y gestiónConectar tu sistema de refrigeración a la nube ofrece un mundo de posibilidades para ahorrar dinero y mejorar la seguridad alimentaria. La supervisión y gestión remotas facilitan la comprobación y la clasificación del sistema de alarma.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sistemas Semi Plug-inDanfoss ofrece componentes altamente eficientes optimizados para sistemas de refrigeración semi Plug-in. Los componentes están diseñados para proporcionar el coste total de propiedad más bajo, al mismo tiempo que reducen la huella de carbono del sistema de refrigeración de tu supermercado.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Smart StoreDanfoss ofrece soluciones integrales de gestión energética para comercios (Smart Store) que permiten realizar un control y una monitorización completos de todos los dispositivos que consumen energía a través de un sencillo administrador de sistemas.
Artículos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }El secreto detrás del desescarche adaptativo de DanfossAntes de profundizar en el secreto del desescarche adaptativo de Danfoss, echemos un vistazo a los métodos más comunes para el desescarche de vitrinas refrigeradas y por qué es necesario.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Adaptándose a un mundo cambiante desde hace 30 años: Sistema de control de refrigeración ADAP-KOOL®El sistema de control de refrigeración ADAP-KOOL® ha demostrado su valía por más de 30 años y aún continúa brindando eficiencia energética, robustez y un control óptimo de la refrigeración.
Noticias
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss lanza un nuevo servicio postventa para los compresores BOCK®lunes, 27 de mayo de 2024El nuevo servicio, Danfoss RefCare, creará una red internacional de socios de servicio certificados y centros de servicio propiedad de Danfoss, capaz de ofrecer el mejor servicio y mantenimiento para los compresores BOCK®.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Sensing Solutions apoya la transición a refrigerantes de bajo GWP con sus nuevos sensores de detección de refrigerante A2L DST Gxxx.martes, 23 de enero de 2024Durante más de 55 años, Danfoss Sensing Solutions ha suministrado innovadoras soluciones de detección a fabricantes de sistemas HVAC/R de todo el mundo. Ahora, con la transición del sector a los refrigerantes de bajo potencial de calentamiento global, Danfoss ha puesto en práctica sus décadas de experiencia para diseñar el sensor de detección de refrigerantes A2L más seguro y preciso del mercado.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Presentamos la gama EKE 100: Una nueva gama eficiciente y flexible de controladores de recalentamiento y controladores de válvulaslunes, 16 de octubre de 2023Danfoss está ampliando su ecosistema de sistemas de expansión. Con un rendimiento estable, unas condiciones de funcionamiento superiores y seis modelos entre los que elegir, la gama de controladores de recalentamiento y controladores de válvulas EKE 100 es compatible con un funcionamiento de los sistemas altamente fiable, ya que incorpora más de 20 años de experiencia en la gestión del recalentamiento.