Interfaz fácil de usar y destacadas capacidades de conectividad de red
EKE 347 es la nueva serie de controladores de nivel de líquido que sustituye al modelo EKC 347. El EKE 347 se utiliza para regular el nivel de líquido. El controlador se conecta a un sensor de nivel que mide continuamente el nivel de líquido del tanque o depósito.
Gracias a la sencillez de su interfaz y a sus excelentes funciones de conexión en red, el controlador de nivel de líquido EKE 347 eleva el control a niveles hasta ahora desconocidos.
El controlador EKE 347 se usa para regular el nivel de líquido en:
- Depósitos de bombas.
- Economizadores
- Separadores
- Condensadores
- Enfriadores intermedios
- Recipientes
El controlador recibe una señal de 4-20 mA transmitida por un sensor AKS4100(U) de radar guiado que mide con precisión el nivel de líquido en los tanques y depósitos. Una serie de avanzados algoritmos genera señales analógicas o digitales para modular las válvulas motorizadas ICM o las válvulas solenoides, respectivamente.

Potente interfaz, fácil configuración y compatibilidad con Modbus
Lee el folleto y lleva el control local a un nuevo nivel.
Características y ventajas
Información clara: pantalla gráfica y visualización íntegra del texto
Comunicación sencilla: fácil integración con sistemas PLC
Configuración intuitiva: ajuste sencillo gracias al asistente de configuración rápida
Uso internacional: interfaz disponible en numerosos idiomas, además del inglés

Sensores de nivel de líquido AKS 4100
El sensor de nivel de líquido AKS 4100 alcanza unos niveles de flexibilidad y precisión sin igual.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Folleto técnico | Controlador de nivel de líquido, tipo EKE 347 | Español | Multiple | 21 feb, 2023 | 2.7 MB | |
Folleto | Danfoss EKE 347 Liquid Level Controller Sales Brochure | Español | Multiple | 23 mar, 2015 | 719.9 KB | |
Folleto | Danfoss EKE 347 Liquid Level Controller Sales Brochure | Inglés | Multiple | 23 mar, 2015 | 653.9 KB | |
Folleto técnico | Liquid level controller, type EKE 347 | Inglés | Multiple | 02 sept, 2024 | 18.3 MB |