ERC: controles de temperatura multifuncionales

  • Vista general
  • Gama de productos
  • Documentos
  • Formación

ERC 11x

El ERC 11x es un controlador de refrigeración multifuncional con gestión de temperatura y de desescarche. El ERC mejora la eficiencia energética para reducir el coste total de propiedad y ayudar a satisfacer las demandas de las aplicaciones de refrigeración comerciales avanzadas actuales.

El ERC11x es perfecto para equipos de servicio de alimentos de alto volumen, como enfriadores para botellas, refrigeradores y congeladores comerciales y enfriadores de cerveza.

El ERC11x, con su funcionalidad ECO™ de Danfoss, incluye nuevas funciones de ahorro energético, como la activación temprana, el desescarche adaptativo y el control de ventilador automático. El nuevo ERC permite automatizar la vitrina con una amplia gama de sensores, como detección de sensor de movimiento, frecuencia de apertura de la puerta y la luz ambiental para permitir un ahorro energético adicional.   

ERC 21x

El ERC 21x es un controlador de refrigeración electrónica de uso general que ofrece una gestión de temperatura y de desescarche sencilla pero altamente fiable en casi todas las aplicaciones de refrigeración comercial, especialmente para cámaras frigoríficas o equipos de servicio de alimentos de bajo volumen. 

La instalación nunca había sido tan fácil. La serie ERC viene con programas preinstalados para aplicaciones típicas y es compatible con una amplia gama de tipos de sensores. Todo lo que tiene que hacer en el arranque es introducir el tipo de sensor y el tipo de aplicación.

Con el ERC 21x conseguirá una alta eficiencia energética y una fiabilidad y una seguridad excepcionales. Se entrega con función de desescarche bajo demanda y con gestión inteligente del ventilador del evaporador integrada. Para proteger el compresor, el controlador se entrega con tecnología de conmutación cero y con protección de tensión.

Presentamos la nueva generación de ERC - Danfoss

Presentamos la nueva generación de ERC

Los controles de refrigeración ERC son perfectos para enfriadores para botellas, refrigeradores y congeladores de acero inoxidable, enfriadores de cerveza, aplicaciones de supermercados ligeras y mucho más.

Características y ventajas

ERC11x: control completo, integrado e inteligente preparado para la conectividad por GPRS; ofrece un ahorro energético considerable, fiabilidad mejorada y una alta satisfacción del usuario con bajos costes de administración

ERC21x: funcionamiento seguro y fiable, fácil de usar y de instalar, aplicaciones preinstaladas universales, larga vida útil, diseño atractivo, fácil de limpiar, precio competitivo y asistencia de sensor múltiple para mejorar la precisión; proporciona un control de la temperatura HACCP de acuerdo con la norma EN13485 Clase I.

Centros de desarrollo de aplicaciones - Danfoss

Centros de desarrollo de aplicaciones

Únete a nosotros para prepararte para el futuro. En nuestros centros internacionales de desarrollo de aplicaciones, ofrecemos un entorno colaborativo con apoyo experto y laboratorios de ensayo de última generación para sistemas de refrigeración y aire acondicionado.

Estamos ingeniando el mañana. Juntos. Hoy.

Gama de productos

  • if (isSmallPicture) { ERC 211 213 214 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { ERC 211 213 214 - Danfoss } else { ERC 211 213 214 - Danfoss }
    ERC 214

    El ERC 214 es un controlador de refrigeración multifuncional e inteligente con gestión de temperatura y de desescarche, disponible con 4 relés. El diseño del controlador cumple los requisitos actuales de las aplicaciones de refrigeración comercial.

  • if (isSmallPicture) { ERC 211 213 214 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { ERC 211 213 214 - Danfoss } else { ERC 211 213 214 - Danfoss }
    ERC 211

    El ERC 211 es un controlador de refrigeración multifuncional e inteligente con gestión de temperatura y de desescarche, disponible con un relé. El diseño del controlador cumple los requisitos actuales de las aplicaciones de refrigeración comercial.

  • if (isSmallPicture) { ERC 112 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { ERC 112 - Danfoss } else { ERC 112 - Danfoss }
    ERC 112

    ERC 112: Controlador de enfriador para botellas, control de temperatura para muebles y armarios frigoríficos. Montaje sobre el panel delantero. La última generación de CPU, con mucha memoria y componentes electrónicos de alta calidad, ofrece un software único y versátil. Se pueden utilizar tres niveles de usuarios independientes protegidos por contraseña para controlar más de 300 parámetros diferentes y ajustarse a todos los requisitos.

  • if (isSmallPicture) { ERC 113 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { ERC 113 - Danfoss } else { ERC 113 - Danfoss }
    ERC 113

    ERC 113: Controlador de enfriador para botellas, control de temperatura para muebles y armarios frigoríficos. Montaje sobre el panel delantero. La última generación de CPU, con mucha memoria y componentes electrónicos de alta calidad, ofrece un software único y versátil. Se pueden utilizar tres niveles de usuarios independientes protegidos por contraseña para controlar más de 300 parámetros diferentes y ajustarse a todos los requisitos.

  • if (isSmallPicture) { ERC 211 213 214 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { ERC 211 213 214 - Danfoss } else { ERC 211 213 214 - Danfoss }
    ERC 213

    El ERC 213 es un controlador de refrigeración multifuncional e inteligente con gestión de temperatura y de desescarche, disponible con 3 relés. El diseño del controlador cumple los requisitos actuales de las aplicaciones de refrigeración comercial.

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Folleto ERC-ETC Inglés Multiple 20 oct, 2014 277.0 KB .pdf
Folleto ERC112 innovative refrigeration controllers Inglés Multiple 20 oct, 2014 292.8 KB .pdf
Folleto técnico Temperature sensor, type ETN Inglés Multiple 02 mar, 2021 1.3 MB .pdf