CO2 simplificado

CO2 MiniPack Solution facilita a los propietarios de tiendas de pequeño formato aprovechar las ventajas del CO₂. Al combinar cinco productos 100% compatibles en una única solución, CO2 MiniPack Solution ofrece varias ventajas clave.

CO2 MiniPack Solution facilita a los propietarios de tiendas de pequeño aprovechar las ventajas del CO2. Al combinar cinco productos 100% compatibles en una única solución, CO2 MiniPack Solution ofrece varias ventajas clave:

  • CO2 fácil: configuración e instalación rápidas, incluso sin grandes conocimientos de CO2.
  • Compacto y fiable: un sistema que ocupa poco espacio, diseñado para ser totalmente reparable.
  • Completa y cómoda: cinco productos compatibles en una única solución para un control total de la aplicación.
  • Costes operativos reducidos: eficiencia energética y seguridad de los envases óptimas, sin perder de vista la seguridad alimentaria.

CO2 MiniPack Solution se compone de cinco nuevos productos:

  • CCMT Light - Una válvula eléctrica reguladora de presión de alta fiabilidad optimizada para la refrigeración transcrítica con CO2.
  • AK-PC 572 Pack Controller - Una solución completa de envasado para minoristas de pequeñas tiendas que hace que el uso de CO₂ sea accesible, incluso para aquellos con poca o ninguna experiencia en su uso.
  • EKE 2U - Un módulo de alimentación de reserva diseñado para mejorar la fiabilidad del sistema y proteger el compresor en caso de pérdida de alimentación.
  • EKE 1P - Se utiliza como módulo de ampliación para otros controladores Danfoss o como controlador de válvulas paso a paso.
  • VLT FC280 - Un variador de refrigeración VLT diseñado para reducir los costos del sistema de refrigeración.

CO2 MiniPack Solution también incluye una pantalla gráfica, un filtro deshidratador y sensores de presión y temperatura. Pide los componentes individualmente y construye tu solución para tiendas pequeñas según tus especificaciones.

 
Aprovecha las ventajas del CO2

Puedes obtener más información sobre cómo CO2 MiniPack Solution puede permitir el uso de CO2 en tus tiendas de pequeño formato visitando nuestra página web o poniéndote en contacto con tu representante local de Danfoss.

Nuevo catálogo de productos CO₂!

Explora nuestro nuevo catálogo de productos CO₂!

Hemos recopilado todos nuestros productos y soluciones para CO2 y hemos dotado a cada uno de ellos de un número de código único para facilitar tu consulta. Ahora puedes explorar nuestras soluciones de CO2 sin esfuerzo.

CO2 food retail

CO₂ minipack solution

CO2 MiniPack Solution facilita a los propietarios de tiendas de pequeño formato el aprovechamiento de las ventajas del CO2. Combinando cinco productos 100% compatibles en una única solución.