IPS 8 - Purgador de aire inteligente para sistemas NH₃
El Sistema Inteligente de Purga (IPS) de Danfoss es una unidad automática de funcionamiento autónomo que ayuda a eliminar los gases no condensables de forma segura y energéticamente eficiente. Esto ayuda a mantener una capacidad óptima de refrigeración y eficiencia del sistema, permitiendo a los profesionales alcanzar el máximo rendimiento del sistema.
Ver el modelo 3D
Maximiza el rendimiento del sistema
- Respuesta automática a la purga a gases no condensables en el sistema de refrigeración
- Control continuo de la presión diferencial entre el refrigerante del sistema y el refrigerante del purgador
- Reducción del consumo de energía de la planta
- Funcionalidad de purga en 8 puntos
- La comunicación Modbus integrada facilita permite compartir fácilmente los datos esenciales
Fácil instalación y mantenimiento
- Diseño rentable con pocas interfaces de conexión mecánica y eléctrica
- Minimiza el riesgo de fugas, gracias al sistema de refrigeración interna hermético
- Plug and play, la unidad autónoma facilita la instalación y la puesta en marcha: con bajo riesgo de posibles errores
- Sin necesidad de configuraciones avanzadas
- Fácil de manejar gracias a su diseño compacto
- Bombeo rápido y sencillo antes del mantenimiento
Mejorar la seguridad operativa
- La purga electrónica inteligente ayuda a reducir el riesgo de liberación de refrigerante al medio ambiente
- No es necesario gestionar el aceite del sistema de amoníaco
- La unidad operativa autónoma funciona independientemente de la planta principal
- Fácil supervisión de los datos de los ciclos de purga anteriores con registro de funcionamiento
- Autodiagnóstico del funcionamiento de la unidad y del sistema para desconectar en caso de mal funcionamiento de los componentes del purgador de aire
- Se incluyen funciones avanzadas de soporte para el Bubbler
- El soporte LLS 4000 aumenta el nivel de protección del sistema
Vídeos con el Product Manager del purgador de aire




Sistema de purga inteligente
En Danfoss, estamos ampliando nuestra amplia cartera para la refrigeración industrial para incluir el Sistema Inteligente de Purga de Aire, también conocido como Danfoss IPS. Con su diseño compacto, fácil instalación y funcionalidad de purga automática, el nuevo Danfoss IPS ayuda a mejorar la seguridad operativa, la eficiencia y la rentabilidad de los sistemas de refrigeración industrial.

Ver el vídeo (en inglés)
Mira cómo nuestro nuevo sistema inteligente de purga de aire mejora la eficiencia de tu sistema de refrigeración.