Los compresores VTT ayudan a los chillers a obtener un funcionamiento eficiente y fiable
Presentamos la nueva serie VTT de compresores Turbocor® de Danfoss, pionera en el uso de la tecnología sin aceite, de velocidad variable y con cojinetes magnéticos. Los compresores VTT (por las siglas de «Variable Twin Turbo»), basados en la eficaz plataforma de compresores Turbocor® TT de Danfoss, incorporan la tecnología IntraFlow™ de compresores sin aceite y ofrecen la mayor eficiencia del sector en condiciones de carga máxima y carga parcial, así como un rango más amplio de caudal de funcionamiento.
La serie VTT también amplía la gama de capacidades de compresores de Danfoss hasta 400 toneladas / 1430 kW.
Exclusiva tecnología patentada IntraFlow™
La innovadora tecnología patentada IntraFlow™ permite a la serie de compresores VTT eliminar el coste y la complejidad de los álabes de guía de entrada o de los difusores de geometría variable y, al mismo tiempo, simplifica el control de capacidad, amplía el rango de funcionamiento estable y mejora la eficiencia del compresor.
En pocas palabras, la tecnología IntraFlow™ dirige una fracción del caudal desde la salida de la espiral hasta la entrada del difusor de la primera etapa a través de una serie de boquillas. Esta inyección de caudal en el difusor de la primera etapa aporta control sobre las anomalías aerodinámicas, lo que convierte a los compresores VTT en los compresores centrífugos.
- Mayor eficiencia del sector en condiciones de carga máxima y carga parcial.
- Caudal superior
- Mayor rango de funcionamiento estable.
- Evita tener que usar paletas de guía de entrada u otro tipo de difusores mecánicos.
Los compresores sin aceite Turbocor® VTT de Danfoss están diseñados para permitir a los fabricantes OEM cumplir los exigentes requisitos de eficiencia aplicables a los enfriadores, previstos en la norma ASHRAE 90.1-2016 (tanto para la ruta A como para la ruta B).
Aplicaciones y datos
Los compresores sin aceite Turbocor® VTT de Danfoss están diseñados para cumplir los requisitos de funcionamiento de las aplicaciones con chillers refrigerados por agua o evaporativos; estos compresores tienen un rango de capacidad nominal de entre 200 y 400 kW (entre 700 y 1430 TR).
Gracias a su capacidad de descarga, los compresores de la serie VTT son idóneos para edificios que funcionen 24 horas al día y 7 días a la semana, como centros de datos u hospitales.
La serie VTT está disponible para tensiones de entre 380 y 575 V, y cuentan con el marcado ETL.
![Ficha de datos de los compresores Turbocor - Danfoss](/media/4252/turbocor-fact-sheet.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Ficha de datos de los compresores Turbocor®
La gama de compresores centrífugos sin aceite Turbocor® de Danfoss, con sus modelos TT, TG y VTT, ofrecen una tecnología innovadora que reduce los costes de funcionamiento y mantenimiento para tus aplicaciones de aire acondicionado.
Características y beneficios
De 200 a 400 TR, de 700 a 1430 kW, con un solo compresor con refrigerante R134a
Hasta 2 MW de potencia en chillers refrigerados por agua y evaporativos, con una eficiencia energética inigualable
La innovadora tecnología IntraFlow™ simplifica el control de la capacidad, amplía el rango de funcionamiento estable y mejora la eficiencia.
![Turbo Tool - Danfoss](/media/4220/turbo-tool.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
TurboTool®
El servicio y mantenimiento de los compresores Turbocor® de Danfoss es más sencillo que nunca con la aplicación TurboTool® de Danfoss. Puedes solucionar problemas potenciales directamente desde tu teléfono móvil introduciendo los síntomas en la aplicación. Al instante recibirás una lista de recomendaciones sobre cómo resolver el problema.
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® - TGLos compresores sin aceite Turbocor® TG de Danfoss están disponibles en cuatro modelos diferentes, que van de las 40 a las 150 toneladas / 140 a 540 kW, mediante el uso del refrigerante HFO1234ze, con un GWP muy bajo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® - TTLos compresores sin aceite Turbocor® TT de Danfoss están disponibles en cuatro modelos diferentes, que van de las 60 a las 200 toneladas / 200 a 700 kW, mediante el uso del refrigerante R134a o el refrigerante R513A, con un GWP muy bajo.
Evita las falsificaciones
![Identifica y rechaza las falsificaciones de los productos Danfoss](/media/4952/identify-and-fight-counterfeits-of-danfoss-products.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Cuidado con las falsificaciones, protege tu imagen
Los productos falsos dan mala fama a tu negocio y a nuestra empresa. Por tanto, hacemos todo lo que podemos para luchar contra las falsificaciones. Obtén más información sobre cómo asegurarte de que el producto que estás comprando tiene la calidad genuina que ofrece Danfoss.