![Tecnología de compresores sin aceite Turbocor de Danfoss](/media/16737/tt-tg-tth-vtx.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
El líder mundial en tecnología de compresores sin aceite
Danfoss es el fabricante líder de compresores sin aceite y es la creadora del compresor Danfoss Turbocor®, el primer compresor de cojinetes magnéticos sin aceite del mundo para la sector de sistemas HVAC.
Los compresores Turbocor® de Danfoss utilizan tecnología avanzada para ofrecer una elevada eficiencia y bajos niveles de ruido en un espacio reducido. Este rendimiento líder en el sector se obtiene mediante el uso de cojinetes magnéticos sin aceite que proporcionan una eficiencia máxima y una degradación nula del rendimiento durante la vida útil del compresor. Los motores de imanes permanentes y los variadores de velocidad proporcionan una eficiencia inigualable con carga completa y parcial.
Los compresores centrífugos sin aceite Turbocor® de Danfoss tienen la flexibilidad necesaria para ser utilizados en chillers refrigerados por aire, por agua o por evaporación, utilizados en una amplia gama de aplicaciones como la refrigeración doméstica, procesos a baja temperatura, almacenamiento de hielo y recuperación de calor. Esta flexibilidad ha dado como resultado la instalación de más de 70 000 compresores en obras de todo el mundo.
Los compresores Turbocor® de Danfoss se fabrican en Tallahassee (Florida) y en Shanghái (China), en una instalación que cuenta con las certificaciones ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. Los centros de ventas y mantenimiento están ubicados en los EE.UU., Europa y Asia para atender a clientes de todo el mundo.
La tecnología Turbocor® de Danfoss ha sido reconocida con premios concedidos por un gran número de organizaciones de prestigio, como USA EPA, AHRI/ASHRAE USA, Natural Resources Canada y el Institute of Refrigeration (Inglaterra).
Características y beneficios
Compresores de 40 a 400 TR para chillers y sistemas reversibles
Una tecnología centrífuga y sin aceite pionera para reducir al máximo los costes durante la vida útil en chillers
Una solución compacta, ligera y silenciosa
Una gama lista para el uso de los refrigerantes HFO-1234ze y R513A con un GWP ultrabajo
Marcado ETL y conformidad CE
![Turbo Tool - Danfoss](/media/4220/turbo-tool.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
TurboTool®
El servicio y mantenimiento de los compresores Turbocor® de Danfoss es más sencillo que nunca con la aplicación TurboTool® de Danfoss. Puedes solucionar problemas potenciales directamente desde tu teléfono móvil introduciendo los síntomas en la aplicación. Al instante recibirás una lista de recomendaciones sobre cómo resolver el problema.
Para clientes OEM
Danfoss ofrece a los grandes fabricantes de chillers (OEM) para HVAC la gama de compresores Turbocor® de Danfoss. Con fábricas y departamentos de ventas y mantenimiento en todo el mundo, nuestros distinguidos clientes OEM llevan sistemas de refrigeración centrífuga innovadores y fiables, que incluyen los compresores Turbocor de Danfoss, al mercado de HVAC.
Póngase en contacto con su OEM para obtener asistencia sobre los productos Turbocor®. Vendemos nuestros compresores únicamente a fabricantes de chillers OEM. Busca a continuación un OEM en tu región.
![Los compresores sin aceite mantienen un rendimiento constante en el tiempo](/media/8383/turbocor.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Los compresores sin aceite mantienen un rendimiento constante en el tiempo
Danfoss realizó un estudio para ver cómo el funcionamiento a largo plazo afectó el rendimiento en los compresores Danfoss Turbocor®. Los resultados mostraron que los compresores de cojinetes magnéticos sin aceite mantuvieron un rendimiento constante incluso después de más de 10 años de funcionamiento.
![Energy efficiency – the trillion-dollar opportunity](/media/13844/this-is-where-the-transformation-of-transport-starts.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Eficiencia energética: la oportunidad del billón de dólares
Desde los hogares en los que vivimos, los lugares en los que trabajamos y las tiendas de las que dependemos hasta nuestra producción de alimentos, la depuración del agua y el transporte: la eficiencia energética es el punto de partida del futuro de una existencia sostenible.
Gama de productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® - TGLos compresores sin aceite Turbocor® TG de Danfoss están disponibles en cuatro modelos diferentes, que van de las 40 a las 150 toneladas / 140 a 540 kW, mediante el uso del refrigerante HFO1234ze, con un GWP muy bajo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® - VTXEl compresor sin aceite Danfoss Turbocor® modelo VTX está disponible con una capacidad de hasta 450 toneladas / 1600 kW usando R134a. Este compresor está diseñado para aplicaciones con chillers refrigerados por agua y evaporativos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® - TTLos compresores sin aceite Turbocor® TT de Danfoss están disponibles en cuatro modelos diferentes, que van de las 60 a las 200 toneladas / 200 a 700 kW, mediante el uso del refrigerante R134a o el refrigerante R513A, con un GWP muy bajo.
![Turbocor Cloud Services](/media/qeumbj01/cloud-dashboard-background.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Turbocor® Cloud Services
Danfoss Turbocor® Cloud Services es la última solución conectada de Danfoss diseñada específicamente para los compresores Turbocor. El panel de control basado en la nube recopila información sobre el compresor para proporcionar una potente visión del rendimiento de sus sistemas de compresores y enfriadoras.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Lista de precios | 2024 Price Guide - Turbocor Compressors | Inglés | Multiple | 03 ene, 2024 | 1.2 MB | |
Folleto | Danfoss Turbocor Compressor Specification Sheet | Inglés | Multiple | 07 mar, 2024 | 2.6 MB | |
Folleto | Danfoss TurbocorCloud™ Service | Inglés | Multiple | 13 may, 2024 | 3.5 MB |
Soluciones relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Soluciones sin aceiteLos sistemas HVAC de hoy en día tienen altas demandas. Los sistemas de climatización no solo deben cumplir con los estándares de energía y rendimiento, sino que también proporcionan a los propietarios de edificios beneficios excepcionales.
Formación
Centro de aprendizaje de Danfoss Turbocor®
Danfoss ofrece una serie de cursos de formación diseñados para proporcionar la información necesaria para vender, utilizar y mantener los productos Turbocor® de Danfoss y sus aplicaciones. Hemos hecho todo lo posible para crear un programa de formación que sea informativo y a la vez entretenido. Está formado por un programa de sesiones de aprendizaje que hemos desarrollado de acuerdo con tus necesidades. Los instructores altamente cualificados y con experiencia en el sector del centro de aprendizaje de Turbocor® de Danfoss te proporcionarán un alto nivel de formación.
Si necesitas más información, contacta con nosotros en: turbocor.training@danfoss.com>
Registro e información de contacto
- Ve a la página web Service Training Webpage a continuación para registrarte en los cursos de mantenimiento y reparaciones
- Contacta con nuestro grupo de formación en turbocor.training@danfoss.com para obtener información sobre los cursos que no están incluidos en nuestro catálogo
Para registrarte completa el formulario de registro y envíalo a:
Danfoss Turbocor Compressors Inc.
Centro de aprendizaje DTC
1769 E. Paul Dirac Drive
Tallahassee, FL 32310
Tel.: +1 (850) 504-4800
Fax: +1 (850) 201-2901
Correo electrónico: turbocor.training@danfoss.com
Las plazas por clase son limitadas y se ofrecen por orden de registro y de asistencia. Si una clase está completa, te informaremos sobre la posibilidad de asistir al curso en otra fecha. DTC se reserva el derecho a cambiar o cancelar las fechas de las clases.
Casos prácticos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Compresores centrífugos sin aceite: desde R134a hasta R1234zeEl compresor Turbocor® TG310 de Danfoss es el primer compresor de 60-90 TR que usa refrigerante R1234ze, una sustancia con un potencial de calentamiento global (GWP) extremadamente bajo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Refrigeración de centros de datosUna empresa líder mundial en tecnologías wireless opta por tres chillers de 1400 toneladas alimentados por 21 compresores Danfoss Turbocor™ para mejorar la eficiencia y reducir los costes en centros de datos.
Vídeos
![Videos Turbocao](/media/8280/turbocore_web_01-01.png?width=420&height=1920&rnd=131922769001270000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Videos de servicio y soporte
Danfoss ofrece la biblioteca de videos de servicio más completa de la industria para ayudarte a resolver problemas con los compresores Danfoss Turbocor® en el campo. Estos videos están disponibles en inglés, francés, italiano, alemán, español y chino para nuestros clientes globales. Echa un vistazo a nuestra lista de reproducción ampliada de videos en nuestro canal de YouTube.
Noticias
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss lanza un nuevo servicio postventa para los compresores BOCK®lunes, 27 de mayo de 2024El nuevo servicio, Danfoss RefCare, creará una red internacional de socios de servicio certificados y centros de servicio propiedad de Danfoss, capaz de ofrecer el mejor servicio y mantenimiento para los compresores BOCK®.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Sensing Solutions apoya la transición a refrigerantes de bajo GWP con sus nuevos sensores de detección de refrigerante A2L DST Gxxx.martes, 23 de enero de 2024Durante más de 55 años, Danfoss Sensing Solutions ha suministrado innovadoras soluciones de detección a fabricantes de sistemas HVAC/R de todo el mundo. Ahora, con la transición del sector a los refrigerantes de bajo potencial de calentamiento global, Danfoss ha puesto en práctica sus décadas de experiencia para diseñar el sensor de detección de refrigerantes A2L más seguro y preciso del mercado.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Éxito en la Jornada Danfoss-ACTECIR en Barcelonajueves, 14 de septiembre de 2023La revista TIME y Statista nomina a Danfoss entre las 750 compañías que cambian el mundo, clasificadas en un ranking estadístico basado en términos de satisfacción de empleados, crecimiento de los ingresos y sostenibilidad
Evita las falsificaciones
![Identifica y rechaza las falsificaciones de los productos Danfoss](/media/4952/identify-and-fight-counterfeits-of-danfoss-products.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Cuidado con las falsificaciones, protege tu imagen
Los productos falsos dan mala fama a tu negocio y a nuestra empresa. Por tanto, hacemos todo lo que podemos para luchar contra las falsificaciones. Obtén más información sobre cómo asegurarte de que el producto que estás comprando tiene la calidad genuina que ofrece Danfoss.