StarCO₂mpressors HR40 y HR60: Soluciones de aire acondicionado naturalmente innovadoras
Presentamos los StarCO2mpressors HR40 y HR60 Danfoss BOCK®: un punto de inflexión en el aire acondicionado de autobuses eléctricos y trenes. Nuestro innovador diseño de accionamiento «estrella» ofrece una instalación de techo que ahorra espacio gracias al hecho de tener la menor altura y el menor peso general de la industria.
Experimenta una generación de calor eficiente desde el punto de vista energético, y al mismo tiempo respetuosa con el medioambiente, a través de una bomba de calor de CO2 incluso en condiciones de frío extremo de -20 °C, sin necesidad de calefactores auxiliares. ¡Adopta la innovación para un futuro más verde!
Ventajas clave para fabricantes y empresas de transporte:
Sostenibilidad económica y ecológica: Ventajas competitivas garantizadas gracias a una inversión sostenible desde el punto de vista económico y ecológico, reconocida en 2019 con la etiqueta Busworld Innovation Award.
Tecnología innovadora: Utiliza la innovadora tecnología de pistón radial diseñada específicamente para aplicaciones de CO2 móviles, garantizando la eficiencia y la fiabilidad.
Estructura robusta: Cuenta con una carcasa de acero soldada y robusta con el menor índice de riesgo de fugas, lo que garantiza durabilidad y seguridad.
Diseño compacto: Ofrece la altura total (219 mm) y el peso (81 kg) más bajos de su clase de potencia, optimizando el uso del espacio en los vehículos.
Rendimiento versátil: Ofrece una amplia gama de velocidades para cubrir diversos requisitos de potencia para el aire acondicionado, la calefacción y el acondicionamiento de la batería de los vehículos, lo que mejora la versatilidad.
Gestión de aceite personalizada: Incluye una gestión de aceite especialmente adaptada a las aplicaciones del vehículo, lo que garantiza un funcionamiento suave.
Fiabilidad contrastada: Demuestra la practicidad probada a través de operaciones de serie exitosas, infundiendo confianza en el rendimiento.
Diseño robusto de la válvula: Cuenta con un diseño robusto de válvula de anillo, que mejora la fiabilidad y la longevidad generales.
Características y ventajas de los StarCO₂mpressors para autobuses y trenes eléctricos:
Eficiencia compacta: innovador diseño de accionamiento «estrella» con cilindros de pistón radial dispuestos en una configuración de estrella alrededor del cigüeñal, lo que ofrece un compresor extremadamente compacto, perfectamente adecuado para aplicaciones con refrigerante CO2 (R744) y aplicaciones móviles.
Eficiencia energética: elimina la necesidad de utilizar calefactores auxiliares que consumen energía, logrando una eficiencia hasta un 20 % mayor con la bomba de calor de CO2
Autonomía ampliada del vehículo: proporciona aproximadamente un 40 % más de autonomía del vehículo, aumenta la movilidad y reduce los costes operativos.
Compresores BOCK® con R744/CO₂ como refrigerante
- Rentable y respetuoso con el medio ambiente: CO2 es un refrigerante natural, ecológico y económico en comparación con las alternativas fluoradas. No es tóxico, no es inflamable y es incoloro.
- Bajo impacto medioambiental: CO2, con un valor GWP de 1, no está sujeto al «escenario de reducción gradual» de la normativa sobre gases fluorados. Las pruebas de fugas solo son obligatorias para sistemas con carga de CO2 equivalente a 5 toneladas, lo que permite ahorrar en costes de pruebas.
- Sin costosas recuperaciones: CO2 durante el trabajo de mantenimiento no requiere la costosa recuperación del refrigerante, lo que reduce los gastos de mantenimiento.
- Asistencia de expertos: los sistemas CO2 pueden tener características exigentes, como la alta presión y los puntos críticos bajos.
¿Buscas piezas de repuesto?
Catálogo de piezas de repuesto BOCKSHOP
BUSCAR. HACER CLIC. ENCONTRAR.
El catálogo de piezas de repuesto online le permite encontrar en unos pocos clics las piezas de repuesto y los accesorios adecuados para compresores y unidades BOCK.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | BOCK, StarCompressor | English | Multiple | 06 oct, 2023 | 2.3 MB |
Software
![](/media/lqxe0tjf/vap_mobile_applications_1120x747px.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Herramientas de selección de un compresor - VAP
La herramienta VAP es ideal para encontrar los compresores adecuados para aplicaciones móviles. Al introducir la capacidad de refrigeración y las condiciones de funcionamiento necesarias, la herramienta mostrará de inmediato los componentes compatibles. En las herramientas VAP también encontrará detalles adicionales sobre los compresores sugeridos.
Aplicaciones relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sistemas de aire acondicionado para autobuses y trenesDanfoss suministra componentes de sistemas de aire acondicionado para autobuses y trenes para obtener sistemas energéticamente eficientes. Visítanos aquí y obtén más información acerca de nuestros sistemas de aire acondicionado para transporte.
Casos prácticos
Próximamente...
Próximamente...
Formación
![](/media/urfp1ddp/training_frickenhausen.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Participa en la formación sobre tecnología de CO₂ en nuestro centro de formación en Frickenhausen
Formación básica sobre CO₂ in situ con la guía de la aplicación de formación, disponible en inglés y alemán.
Consigue un buen conocimiento acerca de la tecnología de CO₂ e inscríbete en uno de nuestros cursos presenciales. Un sistema completo de refrigeración transcrítico para supermercados disponible en nuestro centro de formación de Frickenhausen que incluye recuperación de calor, aire acondicionado, compresión paralela y eyector.