Serie FK: compresores de vehículos para refrigeración móvil
Líder a través de la tradición y la innovación
Décadas de innovación para la refrigeración de autobuses, ferrocarriles y transporte. El FK40, símbolo fiable de calidad, lidera una serie en constante evolución que satisface diversas demandas de aplicaciones y refrigerantes.
Características y ventajas de los compresores para vehículos para refrigeración móvil
Ligeros, compactos, robustos, potentes y con un amplio rango de velocidad
Décadas de experiencia: los compresores de la serie FK son producto de una amplia experiencia e innovación.
Aplicaciones versátiles: diseñados para el aire acondicionado de autobuses y ferrocarriles, así como la refrigeración para el transporte, destacan en varios ajustes.
Fiabilidad probada: el FK40, con un rico historial, cumple constantemente con los estándares de alta calidad, garantizando una refrigeración eficiente.
Adaptación continua: toda la serie evoluciona para satisfacer nuevos requisitos de refrigerante y diversas necesidades de aplicación, convirtiéndose en símbolo de una innovación continua.
Disponible para R134a, R513A, R404A y R407C
¿Buscas piezas de repuesto?
Catálogo de piezas de repuesto BOCKSHOP
BUSCAR. HACER CLIC. ENCONTRAR.
El catálogo de piezas de repuesto online le permite encontrar en unos pocos clics las piezas de repuesto y los accesorios adecuados para compresores y unidades BOCK.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | BOCK FK Compressors | English | Multiple | 06 oct, 2023 | 2.6 MB |
Software
![](/media/lqxe0tjf/vap_mobile_applications_1120x747px.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Herramientas de selección de un compresor - VAP
La herramienta VAP es ideal para encontrar los compresores adecuados para aplicaciones móviles. Al introducir la capacidad de refrigeración y las condiciones de funcionamiento necesarias, la herramienta mostrará de inmediato los componentes compatibles. En las herramientas VAP también encontrará detalles adicionales sobre los compresores sugeridos.
Aplicaciones relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Contenedores frigoríficosEn Danfoss contamos con las soluciones de refrigeración, la experiencia y los conocimientos necesarios para convertirnos en un socio competente y fiable del sector de los contenedores frigoríficos a escala internacional.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Refrigeración para camiones, remolques y furgonetasDanfoss es un proveedor líder mundial de productos de refrigeración para remolques, camiones y furgonetas. Visítanos aquí y descubre por qué deberías elegir nuestras soluciones energéticamente eficientes.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sistemas de aire acondicionado para autobuses y trenesDanfoss suministra componentes de sistemas de aire acondicionado para autobuses y trenes para obtener sistemas energéticamente eficientes. Visítanos aquí y obtén más información acerca de nuestros sistemas de aire acondicionado para transporte.
Casos prácticos
Próximamente...
Próximamente...
Formación
![](/media/urfp1ddp/training_frickenhausen.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Participa en la formación sobre tecnología de CO₂ en nuestro centro de formación en Frickenhausen
Formación básica sobre CO₂ in situ con la guía de la aplicación de formación, disponible en inglés y alemán.
Consigue un buen conocimiento acerca de la tecnología de CO₂ e inscríbete en uno de nuestros cursos presenciales. Un sistema completo de refrigeración transcrítico para supermercados disponible en nuestro centro de formación de Frickenhausen que incluye recuperación de calor, aire acondicionado, compresión paralela y eyector.