• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Compresores para transporte/aplicaciones móviles

  • Vista general
  • Software
  • Formación
  • Gama de productos

Compresores para aire acondicionado en autobuses y trenes, y refrigeración para el transporte

Gracias a su diseño probado y a su constante innovación, los compresores para aplicaciones móviles de aluminio Danfoss BOCK® contribuyen notablemente a la protección del medio ambiente y garantizan una climatización óptima en autobuses y trenes, así como en la refrigeración para el transporte.

Hoy en día, los sistemas de aire acondicionado para autobuses y trenes son necesarios para proporcionar un confort óptimo a los conductores y pasajeros. Las prioridades son la máxima eficiencia energética posible del vehículo y la mejor compatibilidad medioambiental. El objetivo principal es calentar los vehículos con bombas de calor que sean respetuosas con el medio ambiente y no generen emisiones. El peso del sistema de refrigeración es importante para el aire acondicionado de autobuses, trenes o la refrigeración para el transporte.

En lo que respecta a los compresores, se presta especial atención a la construcción ligera, robusta y silenciosa, que también contribuye de forma decisiva a aumentar la eficiencia del sistema completo.

Características y ventajas de los compresores para aplicaciones móviles:

Gestión térmica eficiente de autobuses y trenes

CO2 y refrigerantes con bajo GWP

Eficiente energéticamente, ligero y robusto

Funcionamiento suave y fiabilidad inigualable

Explora la gama de compresores para transporte/aplicaciones móviles

¿Buscas piezas de repuesto?

Catálogo de piezas de repuesto BOCKSHOP

BUSCAR. HACER CLIC. ENCONTRAR.

El catálogo de piezas de repuesto online le permite encontrar en unos pocos clics las piezas de repuesto y los accesorios adecuados para compresores y unidades BOCK. 

Ir a BOCKSHOP

Software

Herramientas de selección de un compresor - VAP

La herramienta VAP es ideal para encontrar los compresores adecuados para aplicaciones móviles. Al introducir la capacidad de refrigeración y las condiciones de funcionamiento necesarias, la herramienta mostrará de inmediato los componentes compatibles. En las herramientas VAP también encontrará detalles adicionales sobre los compresores sugeridos.

Formación

Participa en la formación sobre tecnología de CO₂ en nuestro centro de formación en Frickenhausen

Formación básica sobre CO₂ in situ con la guía de la aplicación de formación, disponible en inglés y alemán.

Consigue un buen conocimiento acerca de la tecnología de CO₂ e inscríbete en uno de nuestros cursos presenciales. Un sistema completo de refrigeración transcrítico para supermercados disponible en nuestro centro de formación de Frickenhausen que incluye recuperación de calor, aire acondicionado, compresión paralela y eyector.

Gama de productos

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Serie FK: compresores de vehículos para refrigeración móvil

    Descubra los compresores de la serie FK de Danfoss BOCK®, el resultado de décadas de experiencia e innovación. Ligeros, robustos y versátiles, estos compresores destacan en la refrigeración de autobuses, ferrocarriles y transporte. Confía en la fiabilidad probada del FK40 y en la adaptación continua de la serie a diversas aplicaciones y necesidades de refrigerantes.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    StarCO₂mpressors para autobuses y trenes eléctricos

    Presentamos los revolucionarios CO2 StarCO2mpressors DanfossBOCK® HR40 y HR60 para sistemas de aire acondicionado en autobuses eléctricos y trenes. Disfruta de una refrigeración que ahorra espacio y es respetuosa con el medio ambiente, con una fiabilidad demostrada y una construcción resistente. Consigue sostenibilidad, innovación y una gama de vehículos ampliada para un futuro más verde.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Compresores de aluminio semiherméticos para uso móvil

    Descubre los innovadores compresores de aluminio de la serie BOCK® de Danfoss, diseñados para aplicaciones de refrigeración móvil Con un diseño ligero, rendimiento mejorado, eficiencia espacial y características de seguridad mejoradas, estos compresores son perfectos para sistemas de aire acondicionado de autobuses, aplicaciones eléctricas y transporte ferroviario.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Compresores semiherméticos ATEX: Serie EX-HG

    Danfoss BOCK® es líder en compresores conformes con ATEX/IECEx para atmósferas explosivas en zonas 1 y 2. Nuestros compresores semiherméticos de la serie HG ofrecen fiabilidad a prueba de explosiones, estrictos estándares de calidad y soluciones centradas en el cliente, lo que garantiza la seguridad y la eficiencia en entornos peligrosos.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Compresores semiherméticos para hidrocarburos : Serie HG HC

    Experimenta la elección natural en refrigeración con los compresores Danfoss BOCK® para hidrocarburos. Diseñados para garantizar la eficiencia y la sostenibilidad, estos compresores ofrecen un diseño fiable y de larga vida útil con un amplio rango de funcionamiento seguro. Optimiza su coste total de propiedad y adopta la compatibilidad medioambiental en aplicaciones como la refrigeración de supermercados y enfriadoras con compresores BOCK® HC.