Reduce los costes de funcionamiento de los sistemas de refrigeración de equipos de telecomunicaciones y ahorra hasta 250 W por hora*
Compresores BD250GH.2 y BD350GH de 48 V CC para la refrigeración de equipos de telecomunicaciones.
En aquellas instalaciones que dependan del suministro de baterías de alimentación durante hasta 16 horas al día, utiliza compresores BD para garantizar que las baterías estén siempre refrigeradas a 25 °C y optimizar así su vida útil. Asegúrate de que siempre exista señal y ahorra en costes de mantenimiento y sustitución.
La descarga de las baterías supone un gran problema; los compresores BD te permitirán:
- Utilizar compresores de corriente continua (CC) que ofrecen una eficiencia energética y un coeficiente COP elevados.
- Diseñar sistemas de refrigeración capaces de funcionar con baterías, células fotoeléctricas y turbinas de viento, sin necesidad de transformación para obtener corriente alterna (CA).
- Simplificar el diseño de los sistemas en conjunto y garantizar un rendimiento máximo.
*En comparación con otras soluciones de diseño que usan CA y transformación para obtener una tensión de 230 V CA.

Folleto técnico
Descarga el folleto técnico del compresor de corriente continua BD250GH.2 para R134a
Ventajas de los productos y beneficios para el cliente
Software

La realidad es Cool(selector®2)
Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento estándar.

COMPASS
COMPASS es un software que facilita la búsqueda de la mejor alternativa entre los productos Danfoss para sustituir un compresor. El objetivo de COMPASS es ofrecer una comparación directa entre los productos Danfoss y los de la competencia.
Evita las falsificaciones

Cuidado con las falsificaciones, protege tu imagen
Los productos falsos dan mala fama a tu negocio y a nuestra empresa. Por tanto, hacemos todo lo que podemos para luchar contra las falsificaciones. Obtén más información sobre cómo asegurarte de que el producto que estás comprando tiene la calidad genuina que ofrece Danfoss.