Compresores BOCK® para hidrocarburos: La elección natural
Los hidrocarburos están ganando terreno como alternativa natural a los refrigerantes en aplicaciones como la refrigeración y las enfriadoras de supermercados. Los compresores Danfoss BOCK® para hidrocarburos se basan en la conocida plataforma HG y ofrecen fiabilidad y seguridad a largo plazo para fabricantes de sistemas, usuarios e inversores.
Nuestros compresores HC especializados vienen con modificaciones de seguridad y están optimizados para el uso con hidrocarburos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que solo deben ser utilizados por expertos con formación, respetando las medidas de seguridad y el acuerdo sobre los hidrocarburos como refrigerante (BOCK Art. No. 09996).
Características y ventajas de los compresores con hidrocarburo:
Coste total de propiedad (TCO) optimizado: compresor HC rentable disponible, incluida la opción no ATEX
Máxima eficiencia: consigue la máxima eficiencia en tus operaciones
Solución sostenible: adopta un enfoque ecológico con compresores de hidrocarburos
Diseño holístico: diseñado específicamente para aplicaciones de hidrocarburos
Diseño fiable de larga vida útil: benefíciate de más de una década de experiencia en diversas aplicaciones
Rango de funcionamiento amplio y seguro: la gama HC alternativo más grande del mercado ofrece versatilidad y seguridad, incluso en aplicaciones especiales
Diferencias con un compresor HG estándar
- Calentador del colector de aceite (necesario)
- Termostato de protección térmica (recomendado)
- Carga de aceite especial
- Engranaje de variador duradero para aplicaciones exigentes con hidrocarburos
- Protección electrónica de motor
- INT69 G incluido para montaje en armario de distribución
Compresores ATEX
¿Buscas piezas de repuesto?
Catálogo de piezas de repuesto BOCKSHOP
BUSCAR. HACER CLIC. ENCONTRAR.
El catálogo de piezas de repuesto online le permite encontrar en unos pocos clics las piezas de repuesto y los accesorios adecuados para compresores y unidades BOCK.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|
Software
![](/media/pqumxvbs/vap_stationary_applications_1120x747px.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Herramientas de selección de un compresor - VAP
La herramienta VAP es perfecta para encontrar los compresores o unidades adecuados para aplicaciones fijas. Al introducir la capacidad de refrigeración y las condiciones de funcionamiento necesarias, la herramienta mostrará de inmediato los componentes compatibles. En las herramientas VAP también encontrará detalles adicionales sobre los compresores sugeridos.
Aplicaciones relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bombas de calorLas soluciones de bombas de calor, de alta eficiencia energética y respetuosas con el medio ambiente, son elementos esenciales de todos los sistemas de calefacción y refrigeración de vanguardia para espacios residenciales y comerciales.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bombas de calor industrialesDanfoss pone a tu disposición sus componentes y sus conocimientos para ayudarte a diseñar y desarrollar sistemas de bombas de calor aún más eficientes y competitivos para aplicaciones industriales.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Cámaras frigoríficasLas soluciones de Danfoss para cámaras frigoríficas ayudan a mantener los alimentos frescos y seguros para su consumo y, por lo tanto, contribuyen a reducir la pérdida de alimentos y los residuos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sistemas de aire acondicionado para autobuses y trenesDanfoss suministra componentes de sistemas de aire acondicionado para autobuses y trenes para obtener sistemas energéticamente eficientes. Visítanos aquí y obtén más información acerca de nuestros sistemas de aire acondicionado para transporte.