Compresores BOCK® para atmósferas explosivas: Seguridad e innovación combinadas
En las zonas 1 y 2, donde los equipos eléctricos y mecánicos funcionan en atmósferas explosivas, es esencial la estricta conformidad con ATEX/IECEx. Danfoss BOCK® es el fabricante europeo pionero que ofrece compresores que cumplen estos estrictos requisitos.
Nuestros compresores semiherméticos BOCK® de la serie HG constituyen la base para un funcionamiento seguro en estos entornos. Mantenemos un sistema de gestión de calidad según norma EN 80079-34.
Características y ventajas de los compresores con certificación ATEX
Seguridad e innovación con fiabilidad a prueba de explosiones
Rigurosos estándares de calidad: mantenemos un sistema de gestión de calidad según norma EN 80079-34, que cumple con los requisitos de ATEX e IECEx
Soluciones centradas en el cliente: nuestros compresores están orientados al cliente y son fáciles de usar, ofrecen fiabilidad, eficiencia energética, durabilidad y soluciones a medida para satisfacer sus necesidades específicas
Diferencias con un compresor HG estándar
- Supervisión de todas las cubiertas de cilindro con termostato de protección térmica especial (zona 1: incluido en el suministro de alimentación
- Clasificación del compresor en clase de temperatura T3
- Diseño especial a prueba de explosiones de los componentes eléctricos
- Conexión equipotencial
- Caja terminal especial a prueba de explosiones
- Accesorios especiales disponibles a prueba de explosiones
- Revestimientos especiales:
- Revestimiento ESD (subgrupo de explosión IIC)
- Offshore sin poliuretano (subgrupo de explosión IIB
Compresor EX-HG66E
Descubre los compresores EX-HG66e de BOCK®, diseñados para entornos peligrosos. Garantizan la seguridad y la eficiencia con:
- Alta eficiencia gracias al sistema de placas de válvulas mexxFlow 2.0
- Cuatro tamaños para un amplio rango de capacidad (116,5 m³/h a 180,0 m³/h a 50 Hz)
- Componentes modernos para una mayor eficiencia
- Control flexible con lubricación por bomba de aceite
- Funcionamiento de emergencia optimizado para refrigerantes naturales
- Mantenimiento sencillo, incluidos los cambios de estátor in situ sin herramientas especiales.
¿Buscas piezas de repuesto?
Catálogo de piezas de repuesto BOCKSHOP
BUSCAR. HACER CLIC. ENCONTRAR.
El catálogo de piezas de repuesto online le permite encontrar en unos pocos clics las piezas de repuesto y los accesorios adecuados para compresores y unidades BOCK.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|
Software
![](/media/pqumxvbs/vap_stationary_applications_1120x747px.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Herramientas de selección de un compresor - VAP
La herramienta VAP es perfecta para encontrar los compresores o unidades adecuados para aplicaciones fijas. Al introducir la capacidad de refrigeración y las condiciones de funcionamiento necesarias, la herramienta mostrará de inmediato los componentes compatibles. En las herramientas VAP también encontrará detalles adicionales sobre los compresores sugeridos.