Compresores tipo abierto BOCK®: La elección sostenible para todas las necesidades HVAC-R
Navegar con fiabilidad: Compresores BOCK® de la serie F para refrigeración naval y estacionaria
Descubre la solución perfecta para las exigentes necesidades del sector naval, desde camarotes de barcos de pasajeros hasta suministros de refrigeración en buques como contenedores y embarcaciones pesqueras. Los compresores BOCK® de la serie F destacan en aplicaciones de refrigeración estacionaria y garantizan un funcionamiento sin esfuerzo incluso en condiciones difíciles, incluidos los suministros de tensión poco fiables o fluctuantes. Confía en el rendimiento y la facilidad de uso de los compresores BOCK® de la serie F.
Características y ventajas de los compresores de tipo abierto
Alternativa compacta, rentable y altamente eficiente para aplicaciones de refrigeración industrial
Eficiencia mejorada en comparación con otros compresores de esta gama de rendimiento
Intervalos de mantenimiento más prolongados que reducen el tiempo de inactividad en los procesos de refrigeración industrial
Integración del sistema de placa de válvulas mexxFlow 2.0 de alta eficiencia que mejora la resistencia
Alimentación de aceite fiable y duradera con un sistema de lubricación independiente de la bomba de aceite, una pérdida de aceite mínima y un filtro de aceite de fácil mantenimiento
Colector de aceite de gran volumen con opciones de supervisión y regulación de la presión y el nivel de aceite, lo que garantiza la uniformidad del rendimiento
Soluciones eficientes de refrigeración de barcos
Los barcos actuales exigen soluciones de refrigeración eficientes para diversos fines.
Tanto si se trata de mantener temperaturas agradables en los camarotes de pasajeros y tripulación ante las fluctuaciones de temperatura, garantizar la frescura de las provisiones o respaldar varios procesos a bordo, la tecnología de refrigeración fiable desempeña un papel crucial a la hora de mantenerlo todo en orden en los barcos.
¿Buscas piezas de repuesto?
Catálogo de piezas de repuesto BOCKSHOP
BUSCAR. HACER CLIC. ENCONTRAR.
Con tan solo unos clics, el catálogo de piezas de repuesto online te permite encontrar las piezas de repuesto y los accesorios adecuados para los compresores y las unidades BOCK.
Software
![](/media/sbohjs0c/vap_tools_both_1120x747-optimizes.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Herramientas para la selección de un compresor - VAP
La herramienta VAP es perfecta para encontrar los compresores o unidades adecuados para aplicaciones estacionarias. Al introducir la capacidad de refrigeración y las condiciones de funcionamiento necesarias, la herramienta mostrará de inmediato los componentes compatibles. En las herramientas VAP también encontrarás información adicional sobre los compresores sugeridos.
Aplicaciones relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Cámaras frigoríficasLas soluciones de Danfoss para cámaras frigoríficas ayudan a mantener los alimentos frescos y seguros para su consumo y, por lo tanto, contribuyen a reducir la pérdida de alimentos y los residuos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Contenedores frigoríficosEn Danfoss contamos con las soluciones de refrigeración, la experiencia y los conocimientos necesarios para convertirnos en un socio competente y fiable del sector de los contenedores frigoríficos a escala internacional.
Soluciones relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Aire acondicionadoLos aires acondicionados de Danfoss son duraderos, energéticamente eficientes y asequibles. Encontrará soluciones para aplicaciones de aire acondicionado residenciales y comerciales.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Procesamiento y almacenamiento de alimentosDanfoss ayuda a llevar los alimentos a los consumidores al proporcionar una tecnología fiable de procesamiento y almacenamiento de alimentos. Más información acerca de nuestras soluciones aquí.
Casos prácticos
Próximamente...
Próximamente...
Formación
![](/media/urfp1ddp/training_frickenhausen.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Participa en la formación sobre tecnología de CO₂ en nuestro centro de formación en Frickenhausen
Formación básica sobre CO₂ en las instalaciones con la visita a la propia aplicación de formación, disponible en inglés y alemán.
Obtén información útil acerca de la tecnología de CO₂ e inscríbete en uno de nuestros cursos presenciales. En nuestro centro de formación de Frickenhausen disponemos de un sistema completo de refrigeración transcrítico para supermercados que incluye recuperación de calor, aire acondicionado, compresión paralela y eyector.