Diseñados para personas en constante movimiento
Gracias a su excepcional gama de compresores de corriente continua para cajas portátiles, coches, furgonetas, barcos, camiones, etc., Danfoss ha derribado las barreras de la refrigeración móvil. El excelente rendimiento de los compresores de la serie CC protege los alimentos, los medicamentos y las telecomunicaciones.
Uso
- Compresores BD35F/50F/80F (12/24 V) y DL19H/22H/30H (12/42 V) para refrigerante R134a en refrigeradores y congeladores móviles.
- Compresores GLT80TDC (24/42 V) y BD250GH.2 / BD350GH (12/24 V) para refrigerante R134a HBP en sistemas puntuales de refrigeración móvil
- Compresores BD35K/50K con refrigerante R-600a para aplicaciones con energía solar
- BD80/BD100CN con refrigerante R-290 para aplicaciones estacionarias
- Compresores BD250GH.2/350GH de 48 V CC con refrigerante R-134a para aplicaciones HBP de telecomunicaciones.
Todos los compresores incorporan una unidad de control electrónica que lleva integradas las funciones siguientes: control de velocidad, señal del termostato, protección térmica, función de seguridad frente a la descarga destructiva de la batería y control electrónico del termostato y de la velocidad del ventilador en determinados compresores mediante software de PC.
Características y ventajas
Compresores de CC espectaculares para personas en constante movimiento
Soluciones altamente fiables y eficientes que protegen los alimentos, los medicamentos y las telecomunicaciones
Unidad de control electrónico que lleva integradas las funciones siguientes: control de velocidad, señal del termostato, protección térmica y función de seguridad frente a la descarga destructiva de la batería

Centros de desarrollo de aplicaciones
Asóciate con nosotros y prepárate para el futuro. En nuestros centros internacionales de desarrollo de aplicaciones ofrecemos un apoyo experto y laboratorios de ensayo de última generación para sistemas de refrigeración y aire acondicionado.
Estamos ingeniando el mañana. Juntos. Hoy.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Catálogo | Hermetic compressors for DC Voltage | Inglés | Multiple | 01 dic, 2014 | 16.0 MB |
Software

La realidad es Cool(selector®2)
Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento estándar.

COMPASS
COMPASS es un software que facilita la búsqueda de la mejor alternativa entre los productos Danfoss para sustituir un compresor. El objetivo de COMPASS es ofrecer una comparación directa entre los productos Danfoss y los de la competencia.
Evita las falsificaciones

Cuidado con las falsificaciones, protege tu imagen
Los productos falsos dan mala fama a tu negocio y a nuestra empresa. Por tanto, hacemos todo lo que podemos para luchar contra las falsificaciones. Obtén más información sobre cómo asegurarte de que el producto que estás comprando tiene la calidad genuina que ofrece Danfoss.