R290 y R600a: compresores Danfoss para propano e isobutano, diseñados específicamente para aplicaciones de refrigeración comercial ligera
Gracias al uso de una tecnología extraordinariamente fiable, Danfoss pone a su disposición excepcionales compresores ecológicos que emplean propano como refrigerante.
Adaptados a las aplicaciones predominantes en el mercado, que van desde 80/800 W LBP hasta 100/180 W HBP en 220 V, nuestros compresores para hidrocarburos más recientes están disponibles en varias gamas de productos. Ofrecen un amplio abanico de capacidades de refrigeración, en especial a temperaturas de evaporación bajas y muy bajas (de hasta -45 °C/-49 °F), y son la opción perfecta para quienes buscan soluciones ecológicas. Danfoss ofrece también algunos modelos de CC aptos para su uso con hidrocarburos.
Características y ventajas
Un único proveedor para soluciones para hidrocarburos
Soluciones altamente fiables y energéticamente eficientes que permiten reducir los costes de funcionamiento
Amplia gama adaptada de 80 a 800 W LBP y de 100 a 1900 W HBP

Guía paso a paso
Una guía paso a paso para el servicio y mantenimiento de compresores para R600a/R290.
Herramientas de soporte
Visita nuestra herramienta de selección de modelos para escoger un compresor apropiado para tu aplicación y refrigerante.>
Software

La realidad es Cool(selector®2)
Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento estándar.

COMPASS
COMPASS es un software que facilita la búsqueda de la mejor alternativa entre los productos Danfoss para sustituir un compresor. El objetivo de COMPASS es ofrecer una comparación directa entre los productos Danfoss y los de la competencia.
Evita las falsificaciones

Cuidado con las falsificaciones, protege tu imagen
Los productos falsos dan mala fama a tu negocio y a nuestra empresa. Por tanto, hacemos todo lo que podemos para luchar contra las falsificaciones. Obtén más información sobre cómo asegurarte de que el producto que estás comprando tiene la calidad genuina que ofrece Danfoss.