Danfoss se centra en proporcionar compresores de refrigeración inteligentes, sostenibles y energéticamente eficientes para una amplia gama de aplicaciones comerciales, como cámaras frigoríficas, vitrinas, máquinas de fabricación de hielo, expositores refrigerados, refrigeración de procesos, etc. Reducen los costes de funcionamiento y su diseño compacto y ligero los hace ideales para espacios reducidos. Cuentan con opciones de velocidad variable/inversor para una mayor eficiencia y un control más preciso de la temperatura y la humedad. Aptos para refrigerantes naturales y de bajo nivel.
Las gamas de compresores alternativos y scroll de velocidad fija y variable de Danfoss están diseñadas para aplicaciones de refrigeración comercial y comercial ligera.
Las gamas de compresores alternativos MTZ/NTZ de 1 cilindro y los scroll MLZ/LLZ vienen ahora en versión multi-refrigerante, ofreciendo refrigerantes A1 y A2L en un solo compresor.
Nuestras gamas están cualificadas para trabajar con refrigerantes de GWP bajo y ultrabajo, como por ejemplo:
- Refrigerantes de clase A1: R448A, R449A, R513A, R452A-y HFC tradicionales como R134a, R404A/R507, R407A/C/F, R22
- Refrigerantes de clase A2L: R454C, R455A, R1234y-este último refrigerante sólo para nuestras gamas comerciales ligeras/fraccionales
- Refrigerantes naturales: R290, R600a-para nuestras gamas comerciales ligeras / fraccionales.
Compresores comerciales ligeros
Con una amplia gama de más de 500 modelos de 40 W a 4,7 kW, los compresores Danfoss Light Commercial Compressors aportan una eficiencia líder a cualquier aplicación. Se caracterizan por un bajo consumo de energía para optimizar los costes de funcionamiento, son compactos y ofrecen un buen rendimiento acústico para garantizar la comodidad del usuario final y del vecindario. Ofrecen una amplia gama de capacidades de refrigeración, especialmente a temperaturas de evaporación bajas y muy bajas, de hasta -45 °C/49 °F. Cualificadas para R290 y R600a, también son la elección perfecta para una solución ecológica.
Características y beneficios
Una amplia gama de 40 W a 30 kW (hasta 25 HP) específica para aplicaciones de refrigeración.
Aplicaciones LBP y MBP versátiles, con amplios márgenes operativos
Cualificación para los refrigerantes más recientes
Tecnologías scroll y alternativas de velocidad fija y variable
Modelos para corrientes alterna(CA) y continua (CC)
Descubre nuestra gama de compresores frigoríficos en esta infografía
Ver online Descargar como pdfGama de productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Compresores alternativos semiherméticosCompresores semiherméticos de alta calidad, duraderos y sostenibles. Nuestra variada cartera de productos incluye modelos refrigerados por aire y gas, refrigerantes de bajo GWP y mucho más. Diseñados para ser sostenibles, eficientes y fiables. Explore nuestros compresores para necesidades de refrigeración y aire acondicionado.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Compresores alternativos tipo abiertoCompresores tipo abierto BOCK® para tus necesidades HVAC-R, ofrecen fiabilidad y eficiencia. Descubre los compresores de la serie F diseñados para aplicaciones de refrigeración naval y estacionaria, que garantizan el rendimiento, la facilidad de uso y la prolongación de los intervalos de mantenimiento. Confía en BOCK® para obtener soluciones rentables, eficientes y duraderas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Compresores alternativos semiherméticosCompresores semiherméticos duraderos, sostenibles y de alta calidad. Nuestra diversa cartera de productos incluye modelos de refrigeración por aire y gas, refrigerantes de bajo GWP y otras soluciones. Diseñados para la sostenibilidad, la eficiencia y la fiabilidad. Explora nuestros compresores para las necesidades de refrigeración y aire acondicionado.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Compresores alternativosUna completa gama de robustos compresores basada en más de 40 años de experiencia en nuestro sector.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Compresores scroll para aplicaciones de refrigeraciónCon las series MLZ y LLZ, aprovecha las ventajas de un compresor scroll para aplicaciones de refrigeración con un diseño eficiente. Las series LLZ y MLZ están diseñadas específicamente para aplicaciones de baja y media temperatura.
Documentos
![Documentation](/media/1234/documentation.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Encuentra documentación sobre nuestros compresores y unidades condensadoras, incluidos folletos, catálogos, fichas técnicas y mucho más
Software
![Coolselector®2](/media/8160/coolselector.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
La realidad es Cool(selector®2)
Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento estándar.
![COMPASS](/media/8041/web_banner_software_compass.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
COMPASS
COMPASS es un software que facilita la búsqueda de la mejor alternativa entre los productos Danfoss para sustituir un compresor. El objetivo de COMPASS es ofrecer una comparación directa entre los productos Danfoss y los de la competencia.
Noticias
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Los nuevos compresores Danfoss para bombas de calor industriales y de confort, reducen las emisiones y el consumo de energíamiércoles, 3 de julio de 2024Los fabricantes de equipos originales pueden acelerar la transición ecológica con nuevas y ampliadas gamas de compresores para bombas de calor industriales y de confort. La nueva gama incluye el compresor alternativo semihermético de 6 cilindros BOCK® HGX56 CO2 T para bombas de calor industriales de gran capacidad, los compresores scroll PSH para unidades reversibles de techo y sistemas hidrónicos en climas fríos, y los compresores scroll inverter VZN para bombas de calor comerciales ligeras.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss lanza un nuevo servicio postventa para los compresores BOCK®lunes, 27 de mayo de 2024El nuevo servicio, Danfoss RefCare, creará una red internacional de socios de servicio certificados y centros de servicio propiedad de Danfoss, capaz de ofrecer el mejor servicio y mantenimiento para los compresores BOCK®.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Sensing Solutions apoya la transición a refrigerantes de bajo GWP con sus nuevos sensores de detección de refrigerante A2L DST Gxxx.martes, 23 de enero de 2024Durante más de 55 años, Danfoss Sensing Solutions ha suministrado innovadoras soluciones de detección a fabricantes de sistemas HVAC/R de todo el mundo. Ahora, con la transición del sector a los refrigerantes de bajo potencial de calentamiento global, Danfoss ha puesto en práctica sus décadas de experiencia para diseñar el sensor de detección de refrigerantes A2L más seguro y preciso del mercado.
Evita las falsificaciones
![Identifica y rechaza las falsificaciones de los productos Danfoss](/media/4952/identify-and-fight-counterfeits-of-danfoss-products.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Cuidado con las falsificaciones, protege tu imagen
Los productos falsos dan mala fama a tu negocio y a nuestra empresa. Por tanto, hacemos todo lo que podemos para luchar contra las falsificaciones. Obtén más información sobre cómo asegurarte de que el producto que estás comprando tiene la calidad genuina que ofrece Danfoss.