Más información sobre las características de un VZH 4-7 TR
Existen varios aspectos concretos del diseño de estos compresores que contribuyen a su elevado rendimiento, como por ejemplo:
Optimización para diferentes relaciones y modos de presión
Los compresores scroll VZH más pequeños incorporan válvulas de descarga intermedias (IDV). Las IDV del interior de la pequeña plataforma son decisivas para la eficiencia del sistema.
La eficiencia isentrópica de un compresor scroll alcanza su valor máximo a la relación de presión de diseño. Cuando un compresor funciona por debajo de la relación de presión de diseño, la eficiencia disminuye debido a la sobrecompresión: la presión del gas de descarga es superior a la presión de condensación, lo cual provoca que el compresor comprima en exceso el refrigerante.
Las válvulas IDV de los modelos de 4-7 TR evitan en parte la sobrecompresión, ya que expulsan el refrigerante antes de que se alcance la relación de presión de diseño. Esto impide que la eficiencia disminuya debido a la sobrecompresión y, por lo tanto, mejora notablemente la eficiencia energética de los sistemas de aire acondicionado en condiciones de carga parcial. El amplio mapa de funcionamiento hace que el compresor esté indicado para una gran variedad de aplicaciones de refrigeración y calefacción, con una capacidad de calefacción de 3 a 25 kW.
Motor de imanes permanentes
Al comparar la eficiencia de los motores asíncronos y síncronos, quedan patentes las enormes ventajas que ofrece el uso de un motor de imanes permanentes:
- Eficiencia uniforme del motor durante el funcionamiento, superando en todo momento el 92 %. Esto reduce el consumo de potencia.
- Refrigerante más frío: el motor es más eficiente, por lo que transfiere menos calor hacia el refrigerante y, por lo tanto, mejora la eficiencia de la compresión.
Amplia modulación de la capacidad
El controlador inverter modula la capacidad de refrigeración entre un 15 % y un 100 % con un único compresor, lo que resulta muy importante para una gran variedad de aplicaciones exigentes en las que es necesario usar condiciones de baja carga parcial.
Diseño compacto y fiable
Los compresores tienen las mismas dimensiones y poseen el mismo carácter compacto para los 3 valores de desplazamiento existentes. Esto da lugar a diseños rentables y flexibles para un amplio abanico de capacidades de refrigeración.
Además, las válvulas IDV consiguen una notable reducción de la tensión en los componentes mecánicos durante los arranques.

Eficiencia avanzada y refrigeración de precisión: Diseña un sistema HVAC sin igual
Destaca en el mercado de HVAC y de enfriamiento de procesos para aplicaciones comerciales aumentando el rendimiento de tu unidad y acortando el tiempo de desarrollo con los grupos inverter 4-26TR de Danfoss precualificados y para conexión múltiple.
Características y ventajas
Optimización para diferentes modos y relaciones de presión, gracias a las válvulas de descarga intermedias (IDV) y a sus modos de funcionamiento
Tecnología de motor de imanes permanentes
Amplia modulación de la capacidad
Diseño compacto y fiable

Aprende más con Danfoss Learning
Danfoss Learning ofrece dos cursos sobre compresores scroll Inverter VZH, que le proporcionan información sobre las ventajas y características, así como instrucciones para la instalación y la resolución de problemas.
Software

La realidad es Cool(selector®2)
Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento estándar.

COMPASS
COMPASS es un software que facilita la búsqueda de la mejor alternativa entre los productos Danfoss para sustituir un compresor. El objetivo de COMPASS es ofrecer una comparación directa entre los productos Danfoss y los de la competencia.
Casos prácticos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Refrigeración de un centro de datos: eficiencia y fiabilidad con inverterEjemplo de refrigeración de un centro de datos equipado con tecnología inverter para lograr un valor PUE reducido, ahorrar energía y costes, y garantizar el procesamiento de datos.