Más información sobre las características de un VZH 13-26 TR
Existen varios aspectos del diseño de estos compresores que contribuyen a su elevado rendimiento.
Dos gamas optimizadas para diferentes relaciones de presión.
El diseño de los compresores scroll está optimizado para una relación de presión determinada. La eficiencia isentrópica de un compresor scroll alcanza su valor máximo a la relación de presión de diseño. Cuando un compresor funciona por debajo de la relación de presión de diseño, se producen pérdidas por sobrecompresión (presión del gas de descarga superior a la presión de condensación) o reflujo (presión del gas de descarga inferior a la presión de condensación). Debido a ello, la elección de una relación de presión de diseño óptima resulta fundamental para la eficiencia del sistema cuando este incorpora un compresor scroll.
Los compresores VZH permiten elegir entre dos relaciones de presión de diseño para optimizar la eficiencia del sistema en función de la aplicación:
- Alta relación de presión: principalmente para aplicaciones con chillers aire-agua.
- Baja relación de presión: principalmente para unidades rooftop aire-aire y chillers agua-agua.
La presión de diseño debe elegirse tomando en consideración la relación de presión a la cual la unidad funciona en condiciones óptimas para obtener una eficiencia anual máxima.
Motor de imanes permanentes
Al comparar la eficiencia de los motores asíncronos y síncronos, quedan patentes las enormes ventajas que ofrece el uso de un motor de imanes permanentes:
- Eficiencia uniforme del motor durante el funcionamiento, superando en todo momento el 92 %. Esto reduce el consumo de potencia.
- Refrigerante más frío: el motor es más eficiente, por lo que transfiere menos calor hacia el refrigerante y, por lo tanto, mejora la eficiencia de la compresión.
Menor tiempo de comercialización
Una de las ventajas exclusivas que aporta la tecnología inverter de Danfoss es la posibilidad de adquirir conjuntos precualificados, en los que tanto el compresor como el controlador inverter están optimizados para trabajar juntos a la perfección. Los conocimientos técnicos que incorporan permiten a los fabricantes ahorrar tiempo durante el desarrollo de unidades y garantizan que puedan diseñarse soluciones más robustas y fiables. Son también soluciones más seguras para los ingenieros y usuarios finales, que pueden gozar de la tranquilidad que supone saber que han sido íntegramente probadas, cualificadas y diseñadas desde el primer momento como productos dedicados.
Capacidad ampliada
Los compresores pertenecientes a la gama VZH pueden alcanzar una capacidad de hasta 52 TR cuando se instalan en tándem, lo que les permite refrigerar un edificio de 2000 m². Danfoss ofrece a sus clientes un diseño patentado con colector, pensado para optimizar tanto el rendimiento como los costes.
El controlador inverter modula la capacidad de refrigeración entre un 25 % y un 100 % para un único compresor, y entre un 10 % y cerca de un 100 % para configuraciones en tándem, lo que resulta idóneo para una gran variedad de aplicaciones exigentes donde se necesita una baja carga parcial.

Eficiencia avanzada y refrigeración de precisión: Diseña un sistema HVAC sin igual
Destaca en el mercado de HVAC y de enfriamiento de procesos para aplicaciones comerciales aumentando el rendimiento de tu unidad y acortando el tiempo de desarrollo con los grupos inverter 4-26TR de Danfoss precualificados y para conexión múltiple.
Características y ventajas
Gama de scroll de 13 a 26 TR (hasta 52 TR en tándem) optimizada para diferentes relaciones de presión
Tecnología de motor de imanes permanentes
Paquete de compresor y accionamiento precualificado, para reducir el tiempo de desarrollo
Modulación de la capacidad con alta eficiencia y baja corriente de arranque.

Aprende más con Danfoss Learning
Danfoss Learning ofrece dos cursos sobre compresores scroll Inverter VZH, que le proporcionan información sobre las ventajas y características, así como instrucciones para la instalación y la resolución de problemas.
Software

La realidad es Cool(selector®2)
Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento estándar.

COMPASS
COMPASS es un software que facilita la búsqueda de la mejor alternativa entre los productos Danfoss para sustituir un compresor. El objetivo de COMPASS es ofrecer una comparación directa entre los productos Danfoss y los de la competencia.