Compresores scroll para calefacción - PSH

  • Vista general
  • Documentos
  • Software
  • Evita las falsificaciones

Una solución idónea para climas fríos y condiciones extremas

Gama PSH: compresores scroll exclusivos, sencillos y económicos
Los compresores de la gama PSH de 20-40 kW son una solución sencilla, compacta, de alta eficiencia energética y económica para las bombas de calor comerciales con refrigerante R-410A, ya que mejoran la fiabilidad de los sistemas y reducen tanto el número de componentes necesarios como el tiempo de inactividad.

De la innovación a los beneficios
Nuestra solución de inyección de líquido amplía los límites de funcionamiento del compresor hasta condiciones de funcionamiento extremas y reduce los costes aplicados del sistema.
El sistema de control operativo (OCS) de las soluciones PSH proporciona una protección completa del compresor y una mayor fiabilidad del sistema. Además, el sistema OCS reduce el tiempo de inactividad y los costes de garantía de los sistemas.

La innovadora solución de inyección de líquido ofrece nuevas posibilidades dentro del sector de la calefacción.

Rango de funcionamiento ampliado
En comparación con los hornos de gas o de petróleo para la calefacción de espacios y la producción de agua caliente sanitaria (ACS), un sistema de bomba de calor ofrece un enorme ahorro energético (de hasta el 50 %). Sin embargo, hasta ahora, la mayoría de las bombas de calor presentaban limitaciones en cuanto a las temperaturas de funcionamiento.

Nuestra exclusiva solución de inyección de líquido amplía los límites de funcionamiento del compresor hasta condiciones de funcionamiento extremas y reduce los costes aplicados del sistema. Los fabricantes de bombas de calor y equipos de aire acondicionado podrán usar compresores con temperaturas de condensación muy altas (hasta 65 °C) y, al mismo tiempo, con temperaturas de evaporación bajas (hasta -30 °C). La solución de inyección de líquido está completamente integrada en el compresor y tan solo requiere una conexión para tubería adicional de ¼ de pulgada para el líquido que sale del condensador. El compresor puede integrarse fácilmente en el sistema, sin necesidad de usar componentes adicionales. Gracias a la inyección de líquido, los compresores scroll PSH de Danfoss abrirán nuevos mercados, como el de las bombas de calor comerciales o el de las aplicaciones de aire acondicionado para temperaturas de funcionamiento extremas.

Características y ventajas

Una gama exclusiva y optimizada para bombas de calor utilizadas en climas fríos y condiciones extremas

Una innovadora tecnología de inyección de líquido que minimiza los costes aplicados

Una alta fiabilidad que reduce el tiempo de inactividad

 Bienvenidos a nuestros centros de desarrollo de aplicaciones

Centros de desarrollo de aplicaciones

Asóciate con nosotros y prepárate para el futuro. En nuestros centros internacionales de desarrollo de aplicaciones ofrecemos un apoyo experto y laboratorios de ensayo de última generación para sistemas de refrigeración y aire acondicionado.

Estamos ingeniando el mañana. Juntos. Hoy.

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Folleto PSH heat pump full range brochure Inglés Multiple 13 oct, 2014 644.2 KB .pdf

Software

Coolselector®2

La realidad es Cool(selector®2)

Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento estándar.

COMPASS

COMPASS

COMPASS es un software que facilita la búsqueda de la mejor alternativa entre los productos Danfoss para sustituir un compresor. El objetivo de COMPASS es ofrecer una comparación directa entre los productos Danfoss y los de la competencia.

Evita las falsificaciones

Identifica y rechaza las falsificaciones de los productos Danfoss

Cuidado con las falsificaciones, protege tu imagen

Los productos falsos dan mala fama a tu negocio y a nuestra empresa. Por tanto, hacemos todo lo que podemos para luchar contra las falsificaciones. Obtén más información sobre cómo asegurarte de que el producto que estás comprando tiene la calidad genuina que ofrece Danfoss.