Maximice tus oportunidades con los compresores scroll HHP de Danfoss, calefacción optimizada
Reducir el consumo energético mientras se minimiza el impacto medioambiental es, actualmente, el punto de interés principal para los clientes del sector de las bombas de calor. Los compresores scroll HHP de Danfoss se han diseñado específicamente teniendo en cuenta tus necesidades y las de tus clientes actuales.
Un elevado ahorro de energía con un menor impacto ambiental
Un nuevo sistema de bomba de calor con un compresor scroll para bombas de calor es la solución perfecta para satisfacer las elevadas expectativas actuales en materia de eficiencia energética de los productos, sobre todo en el sector de las reformas.
El ahorro energético es importante para tus clientes
Gracias al diseño de la válvula de láminas, que permite optimizar la eficiencia energética anual, y al conjunto de espirales, optimizado para bombas de calor, nuestros compresores scroll para bombas de calor ofrecen un funcionamiento eficiente que te ayudará a cumplir tus objetivos normativos y reducir los costes de funcionamiento.
Niveles de ruido bajos y un confort elevado
El compresor scroll para bombas de calor funciona con un bajo nivel de ruido. Gracias a su arranque y su funcionamiento silenciosos, podrás eliminar los ruidos nocturnos y evitar sobresaltos a tus clientes.
Unos niveles de ruido reducidos mejoran la experiencia de confort general de los clientes.
Mejore la capacidad de tu solución en condiciones extremas
Nuestros compresores scroll para bombas de calor tienen unos límites de funcionamiento más amplios. Esto significa que las bombas de calor de tus clientes ofrecerán una eficiencia muy elevada incluso cuando la temperatura exterior sea inferior a -20 °C. Gracias a ello, tus clientes podrán ahorrar energía, ya que reducirán el uso de fuentes de calor complementarias.
Características y ventajas
Alta eficiencia con un impacto ambiental bajo
Bajo nivel de ruido para un mayor confort
Eficiente en condiciones extremas
Funciona con R407C
Documentos
Software
![Coolselector®2](/media/8160/coolselector.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
La realidad es Cool(selector®2)
Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento estándar.
![COMPASS](/media/8041/web_banner_software_compass.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
COMPASS
COMPASS es un software que facilita la búsqueda de la mejor alternativa entre los productos Danfoss para sustituir un compresor. El objetivo de COMPASS es ofrecer una comparación directa entre los productos Danfoss y los de la competencia.
Evita las falsificaciones
![Identifica y rechaza las falsificaciones de los productos Danfoss](/media/4952/identify-and-fight-counterfeits-of-danfoss-products.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Cuidado con las falsificaciones, protege tu imagen
Los productos falsos dan mala fama a tu negocio y a nuestra empresa. Por tanto, hacemos todo lo que podemos para luchar contra las falsificaciones. Obtén más información sobre cómo asegurarte de que el producto que estás comprando tiene la calidad genuina que ofrece Danfoss.