Compresores para aire acondicionado y calefacción

  • Vista general
  • Gama de productos
  • Documentos
  • Software
  • Evita las falsificaciones

Ahorro actual y para siempre

Los compresores para aire acondicionado de Danfoss reducen los costes asociados al ciclo de vida del producto como parte de la aplicación. Permiten el diseño de sistemas para un alto rendimiento y para el uso de refrigerantes alternativos en aplicaciones comerciales ligeras, comerciales e industriales del sector HVAC, tales como unidades rooftop, chillers, refrigeración de procesos, unidades carrozadas, etc.

Desarrollo, operaciones y mantenimiento: los tres aspectos básicos para conseguir toda una vida de ahorro.

Costes de desarrollo
La versatilidad, la flexibilidad y la eficiencia de los compresores para aire acondicionado de Danfoss garantizan la competitividad en los costes de diseño y reduce al mínimo los tiempos de desarrollo de las unidades HVAC de 2,5 a 350 toneladas. Esta oferta incluye los pioneros compresores centrífugos sin aceite Danfoss Turbocor, así como los compresores scroll de Danfoss con válvulas de descarga intermedia (IDV) Danfoss, que optimizan la eficiencia de la carga parcial, son compatibles con las versiones anteriores y minimizan los costes de adaptación.

Costes de funcionamiento
Las tecnologías Danfoss ofrecen la más amplia cartera de productos de alta eficiencia en condiciones de carga completa y carga parcial para reducir los costes de funcionamiento del sistema. La modulación escalonada y continua con soluciones múltiples de última generación, soluciones de velocidad variable y tecnologías de compresión de alta eficiencia, incluidos compresores centrífugos de rodamientos magnéticos sin aceite y compresores scroll con IDV, son las opciones de Danfoss para alcanzar los más exigentes estándares de eficiencia energética.

Costes de mantenimiento
La fiabilidad, el diseño y la prolongada vida útil de los compresores Danfoss minimizan los costes de mantenimiento e inspección, eliminando las paradas imprevistas. Los ciclos de arranque/parada frecuentes, una alta temperatura ambiente durante el arranque, el modo de desescarche, las condiciones de bajo recalentamiento, una alta temperatura ambiente durante el funcionamiento y el retorno del aceite en condiciones de carga parcial son una serie de factores que afectan muy negativamente a la vida útil total del compresor y sus aplicaciones. Sabiendo esto, los equipos de fiabilidad e I+D de Danfoss utilizan herramientas y laboratorios avanzados para mejorar la durabilidad de los compresores en muchas aplicaciones diferentes.

Novedades recientes y próximos lanzamientos

  • Compresores scroll con válvulas IDV de Danfoss: DSH 7,5-40 TR para R452B, R454B y R32
  • Compresores Danfoss Scrolls con válvulas IDVs 50 TR
  • Danfoss Inverter Scrolls VZH de tercera generación con IDV y mapas extendidos
  • Compresores Turbocor de Danfoss: TTH y TGH de alta capacidad de elevación; TT con capacidad de elevación baja y R513A como opción de refrigerante; ampliación de TG 90 TR para R1234ze5

Necesidades del mercado en materia de capacidad variable

Más información sobre la tecnología IDV

Más información sobre la tecnología Turbocor

Características y ventajas

La más amplia gama de compresores de 3 a 350 TR con las tecnologías scroll y Turbocor sin aceite

Tecnologías innovadoras para obtener la mayor eficiencia posible con carga parcial

Soluciones para minimizar los costes de desarrollo

Programas para refrigerantes con un GWP bajo y ultrarreducido

Minimiza los costes de funcionamiento y mantenimiento

Ahorro actual y para siempre - Folleto - Danfoss

Ahorro actual y para siempre

Los compresores Danfoss reducen los costes asociados al ciclo de vida del producto como parte de la aplicación. Construye tu negocio con una perspectiva integral y experimenta los beneficios de un ahorro real.

Gama de productos

  • if (isSmallPicture) { Semi-hermetic reciprocating compressors ; } else if (isBigColumns) { Semi-hermetic reciprocating compressors } else { Semi-hermetic reciprocating compressors }
    Compresores alternativos semiherméticos

    Compresores semiherméticos de alta calidad, duraderos y sostenibles. Nuestra variada cartera de productos incluye modelos refrigerados por aire y gas, refrigerantes de bajo GWP y mucho más. Diseñados para ser sostenibles, eficientes y fiables. Explore nuestros compresores para necesidades de refrigeración y aire acondicionado.

  • if (isSmallPicture) { Compresores alternativos semiherméticos ; } else if (isBigColumns) { Compresores alternativos semiherméticos } else { Compresores alternativos semiherméticos }
    Compresores alternativos semiherméticos

    Compresores semiherméticos duraderos, sostenibles y de alta calidad. Nuestra diversa cartera de productos incluye modelos de refrigeración por aire y gas, refrigerantes de bajo GWP y otras soluciones. Diseñados para la sostenibilidad, la eficiencia y la fiabilidad. Explora nuestros compresores para las necesidades de refrigeración y aire acondicionado.

  • if (isSmallPicture) { Compresores scroll Inverter - VZH - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Compresores scroll Inverter - VZH - Danfoss } else { Compresores scroll Inverter - VZH - Danfoss }
    Compresores scroll Inverter - VZH

    El compresor scroll Inverter VZH de Danfoss ofrece eficacia y fiabilidad. Es posible obtener un ahorro energético superior al 30 % en unidades rooftop, chillers, sistemas de control directo, etc.

  • if (isSmallPicture) { Compresores scroll - SH; } else if (isBigColumns) { Compresores scroll - SH } else { Compresores scroll - SH }
    Compresores scroll - Tecnología S y H e IDV

    Los compresores scroll de Danfoss se pueden utilizar en una amplia gama de aplicaciones, como unidades rooftop, chillers o sistemas de refrigeración de procesos, contribuyendo al mismo tiempo a reducir el número de referencias y el inventario.

  • if (isSmallPicture) { Compresores scroll para calefacción - HHP; } else if (isBigColumns) { Compresores scroll para calefacción - HHP } else { Compresores scroll para calefacción - HHP }
    Compresores scroll para calefacción - HHP

    Danfoss ofrece compresores scroll HHP optimizados para calefacción y diseñados pensando en tus necesidades. Reduce el consumo energético y el impacto medioambiental de tu sistema HVAC.

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Folleto Brochure Compresores para aire acondicionado comercial: Máximo ahorro, ahora y para toda la vida Español Multiple 05 abr, 2018 4.1 MB .pdf
Folleto Brochure Compressors for A/C bringing Savings now and for a lifetime Árabe (AE); Búlgaro; Checo; Danés; Alemán; Griego (moderno); Inglés; Español; Estonio; Persa; Finlandés; Francés; Irlandés; Hebreo (moderno); Hindi; Croata; Húngaro; Indonesio; Islandés; Italiano; Japonés; Kazajo; Coreano; Lituano; Letón; Macedonio; Noruego Bokmål; Holandés, flamenco; Polaco; Portugués; Rumano, moldavo, Moldova; Ruso; Eslovaco; Esloveno; Serbio (RS); Sueco; Tamil; Tailandés; Turco; Ucraniano; Vietnamita; Chino (CN) Multiple 26 jun, 2020 4.1 MB .pdf

Software

Coolselector®2

La realidad es Cool(selector®2)

Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento estándar.

COMPASS

COMPASS

COMPASS es un software que facilita la búsqueda de la mejor alternativa entre los productos Danfoss para sustituir un compresor. El objetivo de COMPASS es ofrecer una comparación directa entre los productos Danfoss y los de la competencia.

Evita las falsificaciones

Identifica y rechaza las falsificaciones de los productos Danfoss

Cuidado con las falsificaciones, protege tu imagen

Los productos falsos dan mala fama a tu negocio y a nuestra empresa. Por tanto, hacemos todo lo que podemos para luchar contra las falsificaciones. Obtén más información sobre cómo asegurarte de que el producto que estás comprando tiene la calidad genuina que ofrece Danfoss.