Gamas estándar y multi-refrigerante
Las unidades condensadoras para exteriores Danfoss OptymaTM están disponibles en versión estándar, con refrigerantes de clase A1, muti-refrigerante, que ofrecen refrigerantes A1 o A2L en una sola unidad, y versión para refrigerantes naturales que utiliza refrigerante CO2. Los modelos para interior también están disponibles con R290. Por lo tanto, siempre hay una solución para las necesidades exactas de tu aplicación, sin complejidad. Para aplicaciones MBP y LBP, cuentan con alta eficiencia energética y rendimiento de refrigeración, una instalación sin problemas y preparada para el futuro, y son una opción sostenible para minimizar el impacto ambiental.
Características y beneficios
Las gamas para exterior ofrecen una versión estándar con refrigerantes A1 de bajo GWP, versión multi-refrigerante, con unidades preparadas para A2L, y versiones con refrigerante natural para una opción de GWP ultrabajo
Gama para interior con R290 para una elección de refrigerante natural
Funcionamiento versátil, aplicaciones de temperatura positiva y negativa
Selección e instalación simples y rápidas, tiempo de mantenimiento reducido
Condensador de microcanal en el interior que reduce la carga y el coste del refrigerante
Cumple con todas las normativas regionales y mundiales sobre energía y refrigerantes.
![Optyma™ iCO2](/media/55ibn0ql/optyma-ico2-webimage-1920x420px.jpg?width=420&height=1920&rnd=133090015037670000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Descubre Optyma™ iCO2
Conoce las unidades condensadoras para refrigerante natural.
Gama de productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ iCO₂La unidad condensadora Optyma™ iCO₂ 4.6 kW (MBP) es una solución robusta y poco ruidosa compatible con el refrigerante natural R744.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ iCO₂ 20MT/10LTLa unidad condensadora Optyma™ iCO2 20MT/10LT es una solución robusta y silenciosa compatible con el refrigerante natural R744.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ PlusLa unidad condensadora Optyma ™ Plus es la opción de alto rendimiento cuando son importantes el silencio, la alta eficiencia, la conectividad y la instalación y el servicio más rápidos. Disponible en versión estándar o multi-refrigerante.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ (unidades básicas/interiores)El concepto de diseño de las unidades condensadoras Optyma™ se basa en la optimización por medio de las nuevas unidades de ventilador individuales o dobles, y condensadores estándar o de gran capacidad (para condiciones ambientales exigentes). Para dar respuesta a las demandas de los clientes, hemos desarrollado diferentes versiones internacionales de la unidad condensadora Optyma.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ Slim PackPara instalaciones económicas, las unidades condensadoras Optyma™ Slim Pack estándar o multi-refrigerante son soluciones compactas y de bajo consumo que brindan un rendimiento confiable y adaptabilidad a prueba de futuro.
Documentos
![Documentación](/media/1234/documentation.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Selección técnica
Accede y descarga la documentación técnica de las unidades condensadoras: utiliza los filtros para acotar tu selección.