• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Compresores scroll para aplicaciones de refrigeración

  • Vista general
  • Documentos
  • Software
  • Evita las falsificaciones

Más frío que nunca: compresores scroll para aplicaciones de refrigeración

Alta eficiencia y fiabilidad, incluso a baja temperatura.

Con las series MLZ y LLZ, aprovecha las ventajas de un compresor scroll para aplicaciones de refrigeración con un diseño eficiente. Las series LLZ y MLZ están diseñadas específicamente para aplicaciones de baja y media temperatura. Estos compresores se adaptan a un amplio abanico de condiciones de funcionamiento en diferentes sistemas de refrigeración. Se pueden utilizar con inyector de vapor y la serie LLZ también está disponible con inyección de líquido para ofrecer una mayor capacidad y eficiencia.

Esto le permitirá reducir los costes de funcionamiento y cumplir las normas alimentarias más exigentes aplicables a las unidades y equipos para cámaras frigoríficas, supermercados, túneles de cultivo de setas, cámaras de fermentación, secadores de aire, etc.

Los compresores MLZ para MBP están disponibles con R134a, R404A/R507A y R22, pero también con los últimos refrigerantes con GWP reducido, como R407A, R407F, R448A y R449. Los compresores LLZ para aplicaciones LBP están disponibles con R404A/R507A y el refrigerante R452A de GWP reducido.

Folleto para la serie MLZ/LLZ - Danfoss

Folleto para la serie MLZ/LLZ

Las series de compresores scroll MLZ y LLZ para sistemas de refrigeración MBP y LBP cuentan con un diseño eficiente. Reduce los costes operativos y cumple con las normas alimentarias más exigentes.

Características y beneficios

Gama de compresores scroll compactos y altamente fiables para aplicaciones LBP y HBP

Diseño energéticamente eficiente, con una amplia gama de condiciones de funcionamiento

Los compresores scroll multirefrigerante permiten ahorrar en el inventario

Reduce los costes operativos y cumple con las normas alimentarias

Ideal para sistemas de bastidor, cámaras frigoríficas y refrigeración de leche

La función opcional de inyección de vapor o líquido aumenta la eficiencia y la capacidad de refrigeración

Guías y catálogos para MLZ/LLZ - Danfoss

Guías y catálogos para MLZ/LLZ

Para garantizar una instalación en paralelo y unas condiciones de funcionamiento adecuadas, se deben seguir varias recomendaciones. Obtén más información en la guía.

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Folleto Brochure Compresores scroll para refrigeracion MLZ LLZ series Español Multiple 12 feb, 2015 1.4 MB .pdf
Folleto Brochure Scroll compressors for refrigeration MLZ LLZ series - GB Inglés Multiple 19 ene, 2015 764.8 KB .pdf
Folleto Brochure Scroll compressors for refrigeration MLZ LLZ series - US Inglés Multiple 12 feb, 2015 564.6 KB .pdf
Notificación Released for R407A / R407F refrigerants Inglés Multiple 14 ene, 2015 371.3 KB .pdf

Software

Coolselector®2

La realidad es Cool(selector®2)

Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento estándar.

COMPASS

COMPASS

COMPASS es un software que facilita la búsqueda de la mejor alternativa entre los productos Danfoss para sustituir un compresor. El objetivo de COMPASS es ofrecer una comparación directa entre los productos Danfoss y los de la competencia.

Evita las falsificaciones

Identifica y rechaza las falsificaciones de los productos Danfoss

Cuidado con las falsificaciones, protege tu imagen

Los productos falsos dan mala fama a tu negocio y a nuestra empresa. Por tanto, hacemos todo lo que podemos para luchar contra las falsificaciones. Obtén más información sobre cómo asegurarte de que el producto que estás comprando tiene la calidad genuina que ofrece Danfoss.