Compresores para refrigeración

  • Vista general
  • Gama de productos
  • Documentos
  • Software
  • Noticias
  • Evita las falsificaciones

Danfoss se centra en proporcionar compresores de refrigeración inteligentes, sostenibles y energéticamente eficientes para una amplia gama de aplicaciones comerciales, como cámaras frigoríficas, vitrinas, máquinas de fabricación de hielo, expositores refrigerados, refrigeración de procesos, etc. Reducen los costes de funcionamiento y su diseño compacto y ligero los hace ideales para espacios reducidos. Cuentan con opciones de velocidad variable/inversor para una mayor eficiencia y un control más preciso de la temperatura y la humedad. Aptos para refrigerantes naturales y de bajo nivel.

Las gamas de compresores alternativos y scroll de velocidad fija y variable de Danfoss están diseñadas para aplicaciones de refrigeración comercial y comercial ligera.

Las gamas de compresores alternativos MTZ/NTZ de 1 cilindro y los scroll MLZ/LLZ vienen ahora en versión multi-refrigerante, ofreciendo refrigerantes A1 y A2L en un solo compresor.

Nuestras gamas están cualificadas para trabajar con refrigerantes de GWP bajo y ultrabajo, como por ejemplo:

  • Refrigerantes de clase A1: R448A, R449A, R513A, R452A-y HFC tradicionales como R134a, R404A/R507, R407A/C/F, R22
  • Refrigerantes de clase A2L: R454C, R455A, R1234y-este último refrigerante sólo para nuestras gamas comerciales ligeras/fraccionales
  • Refrigerantes naturales: R290, R600a-para nuestras gamas comerciales ligeras / fraccionales.

Compresores comerciales ligeros

Con una amplia gama de más de 500 modelos de 40 W a 4,7 kW, los compresores Danfoss Light Commercial Compressors aportan una eficiencia líder a cualquier aplicación. Se caracterizan por un bajo consumo de energía para optimizar los costes de funcionamiento, son compactos y ofrecen un buen rendimiento acústico para garantizar la comodidad del usuario final y del vecindario. Ofrecen una amplia gama de capacidades de refrigeración, especialmente a temperaturas de evaporación bajas y muy bajas, de hasta -45 °C/49 °F. Cualificadas para R290 y R600a, también son la elección perfecta para una solución ecológica.

Características y beneficios

Una amplia gama de 40 W a 30 kW (hasta 25 HP) específica para aplicaciones de refrigeración.

Aplicaciones LBP y MBP versátiles, con amplios márgenes operativos

Cualificación para los refrigerantes más recientes

Tecnologías scroll y alternativas de velocidad fija y variable

Modelos para corrientes alterna(CA) y continua (CC)

Descubre nuestra gama de compresores frigoríficos en esta infografía

Ver online Descargar como pdf

Gama de productos

  • if (isSmallPicture) { Semi-hermetic reciprocating compressors ; } else if (isBigColumns) { Semi-hermetic reciprocating compressors } else { Semi-hermetic reciprocating compressors }
    Compresores alternativos semiherméticos

    Compresores semiherméticos de alta calidad, duraderos y sostenibles. Nuestra variada cartera de productos incluye modelos refrigerados por aire y gas, refrigerantes de bajo GWP y mucho más. Diseñados para ser sostenibles, eficientes y fiables. Explore nuestros compresores para necesidades de refrigeración y aire acondicionado.

  • if (isSmallPicture) { Compresores alternativos semiherméticos ; } else if (isBigColumns) { Compresores alternativos semiherméticos } else { Compresores alternativos semiherméticos }
    Compresores alternativos semiherméticos

    Compresores semiherméticos duraderos, sostenibles y de alta calidad. Nuestra diversa cartera de productos incluye modelos de refrigeración por aire y gas, refrigerantes de bajo GWP y otras soluciones. Diseñados para la sostenibilidad, la eficiencia y la fiabilidad. Explora nuestros compresores para las necesidades de refrigeración y aire acondicionado.

  • if (isSmallPicture) { Compresores alternativos tipo abierto; } else if (isBigColumns) { Compresores alternativos tipo abierto } else { Compresores alternativos tipo abierto }
    Compresores alternativos tipo abierto

    Compresores tipo abierto BOCK® para tus necesidades HVAC-R, ofrecen fiabilidad y eficiencia. Descubre los compresores de la serie F diseñados para aplicaciones de refrigeración naval y estacionaria, que garantizan el rendimiento, la facilidad de uso y la prolongación de los intervalos de mantenimiento. Confía en BOCK® para obtener soluciones rentables, eficientes y duraderas.

  • if (isSmallPicture) { Compresores comerciales ligeros (DL, FR, GS, NL, PL, SC y TL) - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Compresores comerciales ligeros (DL, FR, GS, NL, PL, SC y TL) - Danfoss } else { Compresores comerciales ligeros (DL, FR, GS, NL, PL, SC y TL) - Danfoss }
    Compresores comerciales ligeros (DL, FR, GS, NL, PL, SC y TL)

    Compresores alternativos para el sector comercial ligero, para baja, media y alta temperatura.

  • if (isSmallPicture) { Compresores scroll para aplicaciones de refrigeración - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Compresores scroll para aplicaciones de refrigeración - Danfoss } else { Compresores scroll para aplicaciones de refrigeración - Danfoss }
    Compresores scroll para aplicaciones de refrigeración

    Con las series MLZ y LLZ, aprovecha las ventajas de un compresor scroll para aplicaciones de refrigeración con un diseño eficiente. Las series LLZ y MLZ están diseñadas específicamente para aplicaciones de baja y media temperatura.

Documentos

Documentation

Encuentra documentación sobre nuestros compresores y unidades condensadoras, incluidos folletos, catálogos, fichas técnicas y mucho más

Software

Coolselector®2

La realidad es Cool(selector®2)

Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento estándar.

COMPASS

COMPASS

COMPASS es un software que facilita la búsqueda de la mejor alternativa entre los productos Danfoss para sustituir un compresor. El objetivo de COMPASS es ofrecer una comparación directa entre los productos Danfoss y los de la competencia.

Noticias

  • if (isSmallPicture) { Danfoss_Turbocor; } else if (isBigColumns) { Danfoss_Turbocor } else { Danfoss_Turbocor }
    Danfoss Turbocor® celebra su 30 aniversario
    jueves, 6 de febrero de 2025

    En 2025, Danfoss Turbocor® celebra tres décadas de funcionamiento. Hay más de 140 000 compresores Turbocor instalados en todo el mundo, ya que cada vez más clientes buscan reducir sus emisiones de carbono y su consumo energético.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Ampliación de la familia AB-QM con AB-QM 4.0 CO6 Flexo
    jueves, 25 de julio de 2024

    AB-QM 4.0 CO6 Flexo, es un conjunto de conexiones PICV prefabricado estandarizado especialmente desarrollado para agilizar el diseño, la instalación y el mantenimiento de sistemas hidráulicos de climatización, concretamente en paneles radiantes y vigas frías en sistemas de cuatro tuberías para cambio de calefacción y refrigeración.

  • if (isSmallPicture) { New Danfoss Compressors; } else if (isBigColumns) { New Danfoss Compressors } else { New Danfoss Compressors }
    Los nuevos compresores Danfoss para bombas de calor industriales y de confort, reducen las emisiones y el consumo de energía
    miércoles, 3 de julio de 2024

    Los fabricantes de equipos originales pueden acelerar la transición ecológica con nuevas y ampliadas gamas de compresores para bombas de calor industriales y de confort. La nueva gama incluye el compresor alternativo semihermético de 6 cilindros BOCK® HGX56 CO2 T para bombas de calor industriales de gran capacidad, los compresores scroll PSH para unidades reversibles de techo y sistemas hidráulicos en climas fríos, y los compresores scroll inverter VZN para bombas de calor comerciales ligeras.

Evita las falsificaciones

Identifica y rechaza las falsificaciones de los productos Danfoss

Cuidado con las falsificaciones, protege tu imagen

Los productos falsos dan mala fama a tu negocio y a nuestra empresa. Por tanto, hacemos todo lo que podemos para luchar contra las falsificaciones. Obtén más información sobre cómo asegurarte de que el producto que estás comprando tiene la calidad genuina que ofrece Danfoss.