Eficiencia avanzada de mayor cobertura
El compresor scroll Inverter VZH de Danfoss es la segunda generación de compresores scroll que ofrece tecnología de velocidad variable para aplicaciones comerciales de aire acondicionado. Gracias a ellos, los fabricantes OEM pueden destacar en los sectores de la refrigeración de procesos y la climatización HVAC comercial con capacidades comprendidas entre 4 TR y 52 TR (15 kW y 184 kW), superando al mismo tiempo los requisitos energéticos más recientes y exigentes.
Da un impulso a tus unidades completas de aire acondicionado, unidades rooftop y chillers con la gama VZH de Danfoss.
Los requisitos administrativos en materia energética generan diversos desafíos que pueden superarse con facilidad gracias a la tecnología de velocidad variable. Los compresores Inverter son la mejor manera de obtener y superar los requisitos establecidos en los estándares de energía, con una alta eficiencia de carga parcial y estacional, a la vez que proporcionan otros beneficios clave.
Además de las ventajas que proporciona esta tecnología (control preciso de la refrigeración y la humedad, baja corriente de arranque, eficiencia energética, etc.), las características específicas de los compresores scroll inverter VZH de Danfoss se traducen en un gran valor añadido para los clientes y los usuarios finales.
La segunda generación de soluciones inverter de Danfoss destaca por su eficiencia energética. La optimización para diferentes relaciones de presión y los motores de imanes permanentes de los compresores scroll Inverter son los principales factores que contribuyen a estos niveles de rendimiento.
Características y ventajas
La gama más amplia de compresores scroll Inverter, de 4 a 52 TR en tándem híbrido (15-184 kW)
Un paquete precualificado de compresor y accionamiento de un único proveedor para reducir el tiempo hasta el lanzamiento al mercado y mejorar la fiabilidad
Una segunda generación con IDV y motores de imán permanente que proporciona un 5 % más de eficiencia con carga parcial en comparación con las alternativas existentes de compresores scroll Inverter.
Variadores con conformidad EMC, filtros de armónicos integrados, aptos para climas variados y protocolo Modbus integrado
Control preciso de la temperatura, baja corriente de arranque, alta eficiencia energética y bajo nivel acústico con tecnología de velocidad variable
Facilidad de aplicación y alta fiabilidad de los sistemas

Tecnología Inverter en sistemas de aire acondicionado
Ver una introducción a la tecnología de velocidad variable que permite el uso de sistemas de aire acondicionado sostenibles.
Gama de productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VZH 13-26 TRLas pruebas y los cálculos realizados demuestran que los compresores inverter VZH permiten obtener un ahorro energético superior al 30 %. Aprende más sobre los compresores VZH.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VZH 4-7 TRMás información sobre cómo utilizar el VZH 4-7 TR para conseguir un ahorro energético de hasta el 30 %, según las pruebas y los cálculos realizados.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Folleto | Brochure Danfoss Inverter Scrolls VZH series - EN | Inglés | Multiple | 21 ago, 2020 | 1.4 MB | |
Guía de instalación | Instrucciones compresores VZH | Español | Multiple | 25 mar, 2013 | 2.0 MB | |
Guía de instalación | VZH088-117-170 Compressor | Inglés | Multiple | 10 ago, 2023 | 831.8 KB |
Software

La realidad es Cool(selector®2)
Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento estándar.

COMPASS
COMPASS es un software que facilita la búsqueda de la mejor alternativa entre los productos Danfoss para sustituir un compresor. El objetivo de COMPASS es ofrecer una comparación directa entre los productos Danfoss y los de la competencia.
Soluciones relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Velocidad variableExplora los distintos aspectos de la tecnología de velocidad variable para aires acondicionados comerciales eficientes y refrigeraciones de precisión. Incluye descripciones de sistemas, casos y formación.
Casos prácticos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Refrigeración de un centro de datos: eficiencia y fiabilidad con inverterEjemplo de refrigeración de un centro de datos equipado con tecnología inverter para lograr un valor PUE reducido, ahorrar energía y costes, y garantizar el procesamiento de datos.