• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Monitorización del agua y las aguas residuales

  • Vista general
  • Productos destacados
  • Descubra más oportunidades con CBM
La ciudad del agua

Convertidor de frecuencia inteligente con monitorización de estado integrada para sistemas de agua y aguas residuales

Los convertidores de frecuencia de Danfoss han evolucionado más allá de hacer girar unos ejes. Nuestra última generación integra tecnología de sensores avanzada y potencia de cálculo, transformando el convertidor de frecuencia en un dispositivo inteligente para la comunidad dedicada al agua y al tratamiento de aguas residuales. Esta información permite a los operadores reducir de forma proactiva las averías, minimizar el tiempo de inactividad y lograr nuevos niveles de ciberseguridad y eficiencia en los sistemas de agua y aguas residuales.

DrivePro Remote

Un sistema proactivo y preventivo: Monitorización de estado en aplicaciones de agua y aguas residuales

En los sistemas de agua y aguas residuales, la implementación de un sistema de monitorización CBM aporta numerosas ventajas al evitar los problemas antes de que ocurran, lo que se traduce en un menor gasto económico, menos averías, ciberseguridad y un rendimiento general optimizado.

Uso de datos para optimizar las operaciones hídricas en la comunidad

El uso de datos, incluido el aprendizaje automático, ofrece una serie de ventajas junto con la mejora del rendimiento de la red. Garantiza la supervisión en tiempo real, el mantenimiento predictivo y la optimización de los sistemas, todo ello ayudando a supervisar y reducir el riesgo en las instalaciones de agua y aguas residuales.

Monitorización de estado para una mayor fiabilidad, menos obstrucciones y detección de fugas

El Convertidor establece una referencia para el consumo de energía y la vibración en función de la velocidad de la bomba durante un periodo de funcionamiento establecido. Una vez establecida la referencia, el VSD (convertidor) puede identificar anomalías con notificaciones en tiempo real.

Además de supervisar los patrones de consumo de energía, el VSD también monitoriza los bobinados del motor. Esta completa función de monitorización de estado ayuda a optimizar los sistemas de agua, lo que se traduce en una reducción de fugas, un ahorro de costes y una reducción del consumo de agua y energía.

La digitalización reduce la energía y establece patrones para el uso del agua

La digitalización reduce la energía y establece patrones para el uso del agua

Además de la monitorización de estado y las notificaciones, el VSD ofrece otras funciones digitales que mejoran la eficiencia operativa, disminuyen el consumo de agua y reducen las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, este dispositivo incluye una función de barrido integrada de serie que evita obstrucciones en la bomba.

Una estrategia digital para el uso de aguas residuales y agua potable

Una estrategia digital para la descarbonización ha demostrado resultados prometedores en la industria de las aguas residuales, impulsando la ambición de reducir las emisiones de CO2/GEI. El control con tecnología de VSD inteligente es un elemento crítico.

Productos destacados

VLT AQUA Drive FC 202

Máximo rendimiento energético para aplicaciones de agua y aguas residuales

El VLT® AQUA Drive maximiza la eficiencia energética en aplicaciones de agua y aguas residuales. Es ideal tanto para proyectos nuevos como de reacondicionamiento, pues cuenta con potentes funciones de serie y opciones para mejorar el rendimiento. Este convertidor de frecuencia ofrece un ahorro de costes significativo gracias al control del motor optimizado para bombas y soplantes, lo que supone una reducción de costes del 10-30 % en el primer año en comparación con las soluciones convencionales. Su configuración fácil de usar simplifica la instalación y minimiza los errores de configuración, lo que garantiza un ahorro energético rápido y un control del motor óptimo.

Primeras innovaciones de Danfoss

La CBM forma parte de la historia de primicias de Danfoss en materia de innovación. Los convertidores de frecuencia de Danfoss se diferencian del resto del mercado por sus funciones inteligentes integradas en el convertidor de frecuencia para reducir los componentes externos necesarios.

Descubra más oportunidades con CBM