Producción de agua potable
Tanto si se utilizan aguas superficiales como subterráneas para la producción de agua, los convertidores de frecuencia Danfoss pueden ayudar a optimizar el proceso y reducir el consumo energético y los costes de mantenimiento. Una aplicación habitual es el control de bombas de pozos profundos, donde el avanzado monitor de velocidad mínima integrado asegura la suficiente lubricación para proteger la bomba. El ahorro energético se obtiene seleccionando los pozos en función de la altura del nivel del agua. El convertidor VLT® AQUA Drive también se utiliza ampliamente en la industria de desalinización para controlar las bombas de entrada y de alta presión, así como las bombas auxiliares vinculadas a la recuperación de energía.

Distribución de agua potable
En el ámbito del suministro de agua, la distribución de agua potable suele representar el mayor consumo de energía. Al mismo tiempo, no son inusuales las fugas del 25-50 %. Al dividir la distribución del agua por zonas de presión, la presión media puede reducirse a menudo entre un 30 y un 40 %. El convertido VLT® AQUA Drive se utiliza con frecuencia en estaciones auxiliares de bombeo para regular la presión de cada zona de presión. Las funciones de software de aplicaciones integradas, como el modo de reposo, la detección de marcha en seco, la optimización automática de energía (AEO), el control en cascada, la compensación automática de caudal y las funciones de rampa, ayudan a simplificar la instalación y hacerla más fiable, así como a reducir el riesgo de golpes de ariete, controlar la presión y reducir el consumo de energía.

Riego
Con el escaso acceso a los recursos hídricos disponible en algunas regiones del mundo, resulta cada vez más importante disponer de sistemas de riego eficientes y sostenibles. Se trata de suministrar suficiente agua para obtener el máximo rendimiento de los cultivos sin usar más agua y energía de lo que sea absolutamente necesario. Los convertidores de frecuencia Danfoss adaptan la presión o el caudal a las necesidades reales. Además, las funciones de software de aplicaciones integradas ayudan a proteger el sistema de tuberías, limitando el aumento de la presión y reduciendo el consumo de energía.
La solución definitiva y una tendencia en rápido crecimiento para reducir el consumo de energía es el uso de bombas alimentadas por energía solar. Danfoss Drives ha desarrollado una serie de inversores específicos para este fin. La gama de productos VACON® incluye una encapsulación y un software avanzado diseñados específicamente para este entorno, lo que significa que su funcionamiento será posible incluso cuando las nubes bloqueen parcialmente el paso de la luz solar a los paneles fotovoltaicos.

Sistema de canalización de aguas residuales
La optimización energética y el control SCADA del sistema de canalización de aguas residuales es también una tendencia en auge. Con el uso de la función de barrido integrada en el convertidor VLT® AQUA Drive, es posible mejorar el rendimiento de la bomba en un 15-30 % y también reducir drásticamente los costes de mantenimiento. La función de barrido evita que la eficiencia de la bomba se reduzca al aumentar el tiempo de funcionamiento y alargar los intervalos de mantenimiento de la bomba. El uso de un convertidor de frecuencia junto con un sistema SCADA también permite garantizar el uso de la capacidad máxima del sistema de canalización en relación con los aliviaderos de aguas pluviales.

La reducción de las fugas y del consumo energético van de la mano
La energía utilizada en el sistema de distribución de agua representa normalmente entre el 60 y el 80 % del consumo total de energía de todo el sistema de suministro de agua. Adaptando la presión a las necesidades reales mediante zonas de presión y potenciando las estaciones de bombeo, se puede conseguir un ahorro energético del 25-40 %. Al mismo tiempo, pueden reducirse las fugas de agua en un 30-40 %.
La regulación de la presión en la red también puede proporcionar los siguientes beneficios:
- Una reducción del 40-55 % en la cantidad de roturas de tuberías nuevas.
- Reducción de los costes de mantenimiento y de las costosas reparaciones de tuberías y carreteras.
- Limitación del riesgo de presencia de bacterias y de contaminación del agua potable (infiltración).
- Mayor vida útil de la red.
- Aplazamiento de las inversiones de modernización de las plantas.
- Reducción del riesgo de golpes de ariete.

La empresa de semillas Jurex ahorra un 35 % en el consumo de energía de sus bombas de riego
La empresa rumana de semillas Jurex srl instala convertidores de frecuencia VLT® AQUA Drive en su nueva estación de riego.
Productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202El VLT® AQUA Drive FC 202 controla todo tipo de bombas y está equipado con un controlador de cascada.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 FLOWFunción especializada que mejora el control del caudal y ahorra energía en aplicaciones de ventiladores y bombas industriales.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXCConvertidor de frecuencia cerrado diseñado para aplicaciones exigentes y con opciones para soluciones de entrada activa y bajos armónicos.
Casos prácticos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Rompiendo el ciclo de obstrucción de la bomba con variadores de frecuencia Danfoss y desatascamiento integradoLa Autoridad de Agua y Alcantarillado de Grand Strand en Myrtle Beach, Carolina del Sur, luchaba por satisfacer la demanda en una de sus principales estaciones reductoras de presión de aguas residuales. Myrtle Beach, un popular destino turístico, utiliza aproximadamente 15 millones de galones de agua por día (MGD) o 5.5 mil millones de galones de agua por año. La Estación Reductora de Presión Regional Sur maneja aproximadamente 3 MGD y está controlada por la presión de succión y un bucle PID (proporcional-integral-derivativo). Su propósito es reducir la presión en el lado sur del distrito de alcantarillado para permitir que las otras estaciones bombeen más.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }¿Cómo mejoró Sincrondraiv SRL la eficiencia del bombeo para riego hasta en un 40 %?RUMANÍA: La digitalización de los sistemas de riego ayuda a los agricultores a mejorar sus cosechas. Las estaciones de bombeo consumen ahora entre un 30 y un 40 % menos de energía y también utilizan el agua de una forma más eficaz.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Soluciones Danfoss con bajo consumo de energía para desalación industrialCon la novedosa tecnología de Danfoss, Acciona ha construido una innovadora planta de desalación por ósmosis inversa, la más grande del Mediterráneo.
En este proyecto, las soluciones de Danfoss han reducido el consumo de energía y los costes de producción en comparación con los sistemas tradicionales.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Midi Drive para un control preciso del actuadorGracias a su diseño compacto y resistente a la temperatura, el convertidor se integra fácilmente en los actuadores de Schiebel Antriebstechnik GmbH, proporcionando un control de caudal de alta precisión.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }El sistema hídrico de la pista de Ferrari tiene un funcionamiento excepcionalEl VLT® AQUA Drive FC 202 con protección IP66 proporciona un control rápido y preciso de la presión de las bombas para las pruebas esenciales de aquaplaning.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Un gran ahorro para las bombas de piscinaAl controlar el motor de una piscina, la unidad VACON® 20 Cold Plate puede conseguir un ahorro de energía de hasta el 70 %.
Contacta con nosotros
Para obtener información adicional, ponte en contacto con nosotros