La SWRO en contenedores es ideal para situaciones de emergencia, temporales y de escasez aguda de agua. Estas soluciones integrales de agua dulce pueden estar operativas en cuestión de días, siendo una alternativa atractiva a las plantas desaladoras fijas.
La capacidad de producción de agua dulce del contenedor tipo es de hasta 2 millones de litros por dia (2.000 m3/día), esta cantidad de agua cubre la necesidad de hasta 8.000 personas por día.
¿Qué es la planta desalinizadora de agua de mar en contenedores?
Las plantas desalinizadoras de agua de mar en contenedores se construyen dentro de contenedores metálicos. El contenedor se ensambla y se prueba completamente antes de ser entregado sin necesidad de ensamblaje del sistema en el sitio, tuberías, cableado eléctrico o montaje de componentes: son soluciones simples “Plug-and-play”. Los contenedores están diseñados para instalaciones permanentes o móviles en interiores o exteriores.
¿Cuáles son los beneficios de la planta desalinizadora en contenedores de agua de mar (SWRO)?
- Simplicidad “plug-and-play”: Los diseños todo en uno, generalmente, requieren sólo que se instalen la toma de agua de alimentación y electricidad para comenzar la producción de agua.
- Escalabilidad modular: Disponible en versiones de 40" y 20". Se puede ampliar o reducir fácilmente según las necesidades.
- Portabilidad móvil: Fácil de transportar en camión, barco o helicóptero.
- Implementación rápida: Muchos fabricantes tienen plantas en contenedores en stock, listas para usar, otros pueden configurar y crear rápidamente soluciones estándar y personalizadas.
-
Danfoss trabaja de forma conjunta con socios que construyen el contenedor Plug-and-play proporcionando una cartera de componentes única consistente en: bombas de alta presión APP, dispositivos de recuperación de energía iSave, accionamientos y sensores.
Productos relacionados

Danfoss trabaja junto con socios que construyen el contenedor Plug-and-play proporcionando una cartera de componentes única: bombas de alta presión APP, dispositivos de recuperación de energía iSave, accionamientos y sensores.
Años de éxito comprobado in situ hacen que la oferta de Danfoss sea la mejor del mercado para este tipo de sistemas, concretamente:
- Eficiencia energética líder en el mercado: las bombas de alta presión Danfoss APP tienen la mejor eficiencia energética de su clase y los ERD iSave reducen el gasto operativo de cualquier planta de SWRO. En el caso de los SWRO en contenedores en zonas remotas, minimizar el consumo de energía puede ser especialmente importante debido a los precios más altos de la electricidad y, si están fuera de la red, al uso de generadores diésel y fuentes de energía renovable como la solar y la eólica.
Ejemplo de caso práctico: Veolia Water Technologies Ibérica completó recientemente una modernización para Suministros de Agua La Oliva, la empresa municipal de agua que abastece a Corralejo en Fuerteventura en las Islas Canarias de España. Construida con las bombas de alta presión APP de Danfoss y los dispositivos de recuperación de energía iSave, la planta de 2.000 m3 reduce el consumo de energía del municipio en un 57%.
- Tamaño compacto y eficiente: La cartera de Danfoss para soluciones Plug-and-Play es única en términos de compacidad y eficiencia:
- las bombas APP de Danfoss proporcionan una eficiencia de alta presión por metro cúbico mucho mayor que cualquier otro tipo de bomba, especialmente en comparación con las bombas centrífugas tradicionales para estos tamaños
- el diseño 3 en 1 de iSave ERDs combina un intercambiador de presión, una bomba de refuerzo y un motor para una recuperación de energía extremadamente compacta.
- Fiabilidad robusta: Fácil mantenimiento in situ y los intervalos de servicio más largos de la industria.
- Plazos de entrega cortos: Muchas de las bombas APP de Danfoss y los ERD iSave que se utilizan con mayor frecuencia en las plantas de ósmosis inversa en contenedores están disponibles para entrega inmediata o con plazos de entrega relativamente cortos. No obstante, recomendamos comprobar el inventario y los plazos de entrega con su representante de Danfoss en caso de proyectos con requerimientos especiales para evitar posibles problemas.
Productos relacionados:
Bombas de alta presión Danfoss APP
Dispositivos de recuperación de energía iSave ERDs
MPE 70
VLT® Aqua Drive FC 202
DST P40I
Contacta con nosotros:
Para más información, contacte con:
Miguel Gomez
Sales engineer
Tel: +34 680327982
Email:miguel.gomez@danfoss.com
Casos prácticos
Aplicaciones relacionadas
Comentarios de los clientes
Noticias

Prensa sobre las soluciones Danfoss
Lea las historias completas sobre las soluciones Danfoss
Contacta con nosotros
Para más información, contacte con:
Miguel Gomez
Sales engineer
Tel: +34 680327982
Email:miguel.gomez@danfoss.com